商品编号 | 3UF7200-1AA00-0 | 3UF7200-1AA01-0 | |
操作块, 安装在开关柜门内 或前面板, 可插入基础设备 或扩展模块, 10 个 LED 用于显示状态 和 5 个自定义按键用于 手动控制, 浅灰色 | 钛灰操作块, 安装在开关柜门内 或前面板, 可插入基础设备 或扩展模块, 10 个 LED 用于显示状态 和 5 个自定义按键用于 手动控制 | ||
产品品牌名称 | SIRIUS | ||
产品名称 | 操作组件 | ||
综合技术数据 | |||
消耗的有效功率 | 0.1 W | ||
绝缘电压 | |||
● 测定值 | 300 V | ||
抗冲击电压能力 测定值 | 4 000 V | ||
防护等级 IP 正面的 | IP54 | ||
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | A | ||
RoHS 指令(日期) | 07/01/2006 | ||
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
||
电磁兼容性 | |||
EMC 干扰发射 符合 IEC 60947-1的 | 级别A | ||
EMC 抗干扰稳定性 符合 IEC 60947-1的 | 符合清晰度/锐度3 | ||
电缆连接的干扰耦合 | |||
● 来自脉冲 按照IEC 61000-4-4的 | 1 kV | ||
● 来自线对地浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 2 kV | ||
● 来自导线-导线浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 1 kV | ||
电磁场产生的的干扰馈入 按照IEC 61000-4-3的 | 10 V/m | ||
装入/固定/外廓尺寸 | |||
装入位置 | 任意的 | 垂直的 | |
紧固类型 | 前面板安装 | ||
高度 | 36 mm | ||
宽度 | 96 mm | ||
深度 | 44 mm | ||
环境条件 | |||
安装高度 高度超出水平面以上 | |||
● 最大值 | 4 000 m | ||
● 1 最大值 | 2 000 m | ||
● 2 最大值 | 3 000 m; 最高 +50 °C(无安全隔离) | ||
● 3 最大值 | 4 000 m; 最高 +40 °C(无安全隔离) | ||
环境温度 | |||
● 运行期间 | -25 ... +60 °C | ||
● 存放期间 | -40 ... +80 °C | ||
● 运输期间 | -40 ... +80 °C | ||
气候级 | |||
● 运行期间 符合 IEC 60721 | 3K6(无结冰、无冷凝、相对空气湿度 10...95%)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子排入设备中)、3M6 | ||
● 存放期间 符合 IEC 60721 | 1K6(无冷凝、相对空气湿度 10...95%)、1C2(无盐雾)、1S2(不允许将沙子排入设备中)、1M4 | ||
● 运输期间 符合 IEC 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 | ||
认可 证书 | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | 是 | 是 | |
UK Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
CCC | 是 | 是 | |
Confirmation | 是 | 是 | |
UL | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
EMV | |||
RCM | 是 | 是 | |
KC | 是 | 是 | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | 是 | 是 | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | 是 | 是 | |
DNV (Det Norske Veritas) | 是 | 是 | |
LR (Lloyds Register) | 是 | 是 | |
RMRS (Russian Maritime Register) | 是 | 是 | |
other | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | 是 | 是 | |
Industrial Communication | |||
PROFIBUS | 是 | 是 | |
更多信息 | |||
包装信息
|
|||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||
Cax 在线发生器
|
|||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||
Test report No. A0258, protective separation
|
|||
上一次修改: | 2024/3/11 | ||
日期 2024/3/21 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |