Referencia 3UG4511-1AN20 3UG5511-1AR20
¡ Producto a extinguir! El sucesor preferido es 3UG5511-1AR20 vigil.sec.fases 3X160-260V 1W relé de vigilancia analógico vigilancia de secuencia de fases 3 x 160...260 V AC 50...60 Hz 1 contacto conmutado conexión por tornillo relé de vigilancia vigilancia de secuencia de fases 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz 1 conmutado borne de tornillo
nombre comercial del producto SIRIUS
designación del producto relé de vigilancia de red
tipo de producto 1 función vigilancia de la secuencia de fases
denominación del tipo de producto 3UG4 3UG5
Datos técnicos generales
función del producto relé de monitoreo de fases vigilancia de red
tipo de display LED
tipo de display LED
pérdidas [W] máx. 1,8 W
pérdidas [V∙A] máx. 5,1 VA
tensión de aislamiento para categoría de sobretensión III según IEC 60664
● con grado de ensuciamiento 2 valor asignado 690 V
● con grado de contaminación 3 valor asignado 690 V
grado de contaminación 3
tipo de corriente
● para vigilancia AC
● de la tensión de empleo para mando CA/CC
● de la tensión de alimentación de mando AC
resistencia a tensión de choque valor asignado 6 kV
resistencia a choques según IEC 60068-2-27 onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms
resistencia a vibraciones según IEC 60068-2-6 1 … 6 Hz: 15 mm, 6 … 500 Hz: 2g 10 … 55 Hz: 0,35 mm
comportamiento de conmutación monoestable
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico 10 000 000
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) con AC-15 con 230 V típico 100 000
corriente térmica del elemento conmutador con contactos máx. 5 A
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 K
Directiva RoHS (fecha) 05/01/2012 06/01/2023
SVHC substance name
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Peso 0,117 kg 0,164 kg
Función del producto
función del producto
● detección de mínima tensión No
● detección de sobretensión No
● detección de secuencia de fases
● detección de pérdida de fase No No; disponible parcialmente, detección problemática con una elevada realimentación regenerativa
● detección de desequilibrio No No; no ajustable, indirectamente mediante vigilancia de límites de tensión
● detección de sobretensión 3 fases No
● detección de mínima tensión 3 fases No
● detección de ventana de tensión 3 fases No
● principio de corriente de trabajo/corriente de reposo seleccionable No
● reset automático
aptitud para uso circuitos de seguridad No
Circuito de control/ Control por entrada
tensión de alimentación del circuito de mando con AC
● con 50 Hz valor asignado 160 ... 260 V 200 ... 690 V
● con 60 Hz valor asignado 160 ... 260 V 200 ... 690 V
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 50 Hz
● valor inicial 1 0,85
● valor final 1 1,1
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 60 Hz
● valor inicial 1 0,85
● valor final 1 1,1
Tensión de alimentación
frecuencia de la tensión de alimentación valor asignado 70 ... 15 Hz
Circuito de medida
tensión ajustable con AC 160 ... 260 V 160 ... 760 V
tiempo de puenteo en caso de fallo de red mín. 20 ms
tiempo de reacción máx. 450 ms 500 ms
Protección contra cortocircuitos
tipo de cartucho fusible
● para protección contra cortocircuitos de los contactos de cierre de las salidas de relé necesario gL/gG: 6 A o automático magnetotérmico tipo C: 1 A
● para protección contra cortocircuito de los contactos NC de las salidas de relé necesario gL/gG: 6 A o automático magnetotérmico tipo C: 1 A
Comunicación/ Protocolol
protocolo soportado protocolo IO-Link No
tipo de alimentación vía IO-Link Master No
Circuito de corriente secundario
material de los contactos AgSnO2
número de contactos NC conmutación retardada 0
número de contactos NA conmutación retardada 0
número de contactos conmutados
● para contactos auxiliares 1
● conmutación retardada 1 0
frecuencia de maniobra con contactor 3RT2 máx. 5 000 1/h
confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares una conexión errónea por 100 millones (17 V, 5 mA)
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL R300/B300
Circuito de corriente principal
número de polos para circuito principal 3
intensidad admisible del relé de salida con AC-15
● con 250 V con 50/60 Hz 3 A
● con 400 V con 50/60 Hz 3 A
intensidad admisible del relé de salida con DC-13
● con 24 V 1 A
● con 110 V 0,2 A
● con 125 V 0,2 A
● con 230 V 0,1 A
● con 250 V 0,1 A
intensidad de empleo con 17 V mín. 5 mA
corriente permanente del cartucho fusibles DIAZED del relé de salida 4 A 6 A
Compatibilidad electromagnética
emisión de perturbaciones CEM según IEC 60947-1 clase A
perturbaciones conducidas
● por burst según IEC 61000-4-4 2 kV 2 kV (conexión de corriente), 2 kV (conexión de señal)
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 2 kV
● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 1 kV
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 10 V/m
descarga electroestática según IEC 61000-4-2 6 kV descarga en contacto / 8 kV descarga al aire
Separación de potencial
tipo de aislamiento galvánico aislamiento galvánico
aislamiento galvánico
● entre entrada y salida
● entre salidas
● entre alimentación y otros circuitos eléctricos
Seguridad electrica
grado de protección IP frontal según IEC 60529 IP20
Conexiones/ Bornes
componente del producto borne desmontable para circuito principal
componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control
tipo de conexión eléctrica borne de tornillo
tipo de bornes de conexión con cabeza de tornillo ranurada en cruz PZ 1
tipo de secciones de conductor conectables
● monofilar 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
● alma flexible con preparación de los extremos de cable 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
● con cables AWG monofilar 2x (20 ... 14) 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
● con cables AWG multifilar 2x (20 ... 14)
sección de conductor conectable
● monofilar 0,5 ... 4 mm²
● alma flexible con preparación de los extremos de cable 0,5 ... 2,5 mm² 0,5 ... 4 mm²
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada
● monofilar 20 ... 14 20 ... 12
● multifilar 20 ... 14 20 ... 12
par de apriete con bornes de tornillo 0,8 ... 1,2 N·m 0,6 ... 0,8 N·m
longitud a pelar 10 mm
Instalación/ fijación/ dimensiones
posición de montaje según las necesidades del usuario
tipo de fijación fijación por abroche fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm
altura 83 mm 100 mm
anchura 22,5 mm
profundidad 91 mm 90 mm
distancia que debe respetarse
● para montaje en serie
— hacia adelante 0 mm
— hacia atrás 0 mm
— hacia arriba 0 mm
— hacia abajo 0 mm
— hacia un lado 0 mm
● a piezas puestas a tierra
— hacia adelante 0 mm
— hacia atrás 0 mm
— hacia arriba 0 mm
— hacia un lado 0 mm
— hacia abajo 0 mm
● a piezas bajo tensión
— hacia adelante 0 mm
— hacia atrás 0 mm
— hacia arriba 0 mm
— hacia abajo 0 mm
— hacia un lado 0 mm
Condiciones ambiente
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. 2 000 m
temperatura ambiente
● durante el funcionamiento -25 ... +60 °C
● durante el almacenamiento -40 ... +85 °C
● durante el transporte -40 ... +85 °C
humedad relativa del aire durante el funcionamiento máx. 70 %
Homologaciones Certificados
General Product Approval
CCC CCC
Confirmation
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
UL UL
EAC EAC
EMV
RCM RCM
KC
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report
Special Test Certificate
Marine / Shipping
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas)
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
other
Confirmation
Railway
Special Test Certificate
Environment
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) EPD Typ II/III (with life cylce assessment)
Environmental Confirmations
Más información
Información sobre el embalaje
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
Industry Mall (sistema de pedido online)
Generador CAx online
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
Curva característica: Derating
3UG4511-1AN20 3UG5511-1AR20
3UG4511-1AN20 3UG5511-1AR20
3UG4511-1AN20 3UG5511-1AR20
Última modificación: 19/7/2024
Fecha
8/11/2024
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens 2024