| Artikelnummer | 3UG4511-1BP20 | 3UG5511-1BR20 | |
|
|
|||
| !!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5511-1BR20 Phasenfolgeüberwachung 3 x 320...500 V, 2 Wechsler; Analoges Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3 x 320...500 V AC 50...60 Hz 2 Wechsler Schraubanschluss | Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz 2 Wechsler Schraubanschluss | ||
| Produkt-Markenname | SIRIUS | ||
| Produkt-Bezeichnung | Netzüberwachungsrelais mit fester Funktion | ||
| Ausführung des Produkts | 1 Funktion | Überwachung von Phasenfolge | |
| Produkttyp-Bezeichnung | 3UG4 | 3UG5 | |
| Allgemeine technische Daten | |||
| Produktfunktion | Phasenüberwachungsrelais | Netzüberwachung | |
| Ausführung der Anzeige LED | Ja | ||
| Ausführung des Displays | LED | ||
| Verlustleistung [W] maximal | 1,8 W | ||
| Verlustleistung [V∙A] maximal | 5,1 VA | ||
| Isolationsspannung für Überspannungskategorie III nach IEC 60664 | |||
| ● bei Verschmutzungsgrad 2 Bemessungswert | 690 V | ||
| ● bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert | 690 V | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | ||
| Spannungsart | |||
| ● zur Überwachung | AC | ||
| ● der Betriebsspannung zur Betätigung | AC/DC | ||
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 kV | ||
| Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 | Sinushalbwelle 15g / 11 ms | ||
| Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 | 1 ... 6 Hz: 15 mm, 6 ... 500 Hz: 2g | 10 ... 55 Hz: 0,35 mm | |
| Schaltverhalten | monostabil | ||
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 10 000 000 | ||
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230 V typisch | 100 000 | ||
| thermischer Strom des kontaktbehafteten Schaltelements maximal | 5 A | ||
| Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | K | ||
| RoHS-Richtlinie (Datum) | 05/01/2012 | 06/01/2023 | |
| SVHC Stoffname |
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendiphenol - 79-94-7
|
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol - 119-47-1
|
|
| Nettogewicht pro ME | 138 g | 0,166 kg | |
| Produktfunktion | |||
| Produktfunktion | |||
| ● Unterspannungserkennung | Nein | ||
| ● Überspannungserkennung | Nein | ||
| ● Phasenfolgeerkennung | Ja | ||
| ● Phasenausfallerkennung | Nein | Nein; eingeschränkt vorhanden, Erkennung problematisch bei hoher generatorischer Rückspeisung | |
| ● Asymmetrieerkennung | Nein | Nein; nicht einstellbar, indirekt durch Überwachung der Spannungsgrenzwerte | |
| ● Überspannungserkennung 3 Phasen | Nein | ||
| ● Unterspannungserkennung 3 Phasen | Nein | ||
| ● Spannungsfenstererkennung 3 Phasen | Nein | ||
| ● Arbeits-Ruhestromprinzip einstellbar | Nein | ||
| ● Autoreset | Ja | ||
| ● Neutralleiterüberwachung einstellbar | Nein | ||
| Eignung zur Verwendung sicherheitsgerichtete Stromkreise | Nein | ||
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |||
| Spannungsart der Steuerspeisespannung | AC | ||
| Steuerspeisespannung 1 bei AC | |||
| ● bei 50 Hz | 200 ... 690 V | ||
| ● bei 60 Hz | 200 ... 690 V | ||
| Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 50 Hz | |||
| ● Anfangswert | 1 | 0,85 | |
| ● Endwert | 1 | 1,1 | |
| Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 60 Hz | |||
| ● Anfangswert | 1 | 0,85 | |
| ● Endwert | 1 | 1,1 | |
| Versorgungsspannung | |||
| Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert | 70 ... 15 Hz | ||
| Schnittstellen | |||
| Ausführung der Schnittstelle Bluetooth | Nein | ||
| Messkreis | |||
| messbare Spannung 1 bei AC | 160 ... 760 V | ||
| messbare Spannung 2 bei AC | 160 ... 760 V | ||
| einstellbare Ansprechverzögerungszeit | |||
| ● bei Anlauf | 0,1 s | ||
| ● bei Grenzwertüberschreitung/-unterschreitung | 0,1 s | ||
| Überbrückungszeit bei Netzausfall minimal | 20 ms | ||
| Reaktionszeit maximal | 450 ms | 500 ms | |
| Kurzschluss-Schutz | |||
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | |||
| ● für Kurzschlussschutz der Schließkontakte der Relaisausgänge erforderlich | gL/gG: 6 A oder LS-Schalter Typ C: 1 A | ||
| ● für Kurzschlussschutz der Öffnungskontakte der Relaisausgänge erforderlich | gL/gG: 6 A oder LS-Schalter Typ C: 1 A | ||
| Kommunikation/ Protokoll | |||
| Protokoll wird unterstützt IO-Link-Protokoll | Nein | ||
| Art der Spannungsversorgung via IO-Link Master | Nein | ||
| Hilfsstromkreis | |||
| Material der Schaltkontakte | AgSnO2 | ||
| Anzahl der Öffner verzögert schaltend | 0 | ||
| Anzahl der Schließer verzögert schaltend | 0 | ||
| Anzahl der Wechsler | |||
| ● für Hilfskontakte | 2 | ||
| ● verzögert schaltend | 2 | 0 | |
| Schalthäufigkeit mit Schütz 3RT2 maximal | 5 000 1/h | ||
| Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 5 mA) | ||
| Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL | R300 / B300 | ||
| Hauptstromkreis | |||
| Polzahl für Hauptstromkreis | 3 | ||
| Betriebsspannung | |||
| ● bei AC | |||
| — bei 50 Hz Bemessungswert | 690 ... 690 V | ||
| — bei 60 Hz Bemessungswert | 690 ... 690 V | ||
| Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei AC-15 | |||
| ● bei 250 V bei 50/60 Hz | 3 A | ||
| ● bei 400 V bei 50/60 Hz | 3 A | ||
| Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei DC-13 | |||
| ● bei 24 V | 1 A | ||
| ● bei 110 V | 0,2 A | ||
| ● bei 125 V | 0,2 A | ||
| ● bei 230 V | 0,1 A | ||
| ● bei 250 V | 0,1 A | ||
| Betriebsstrom bei 17 V minimal | 5 mA | ||
| Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes des Ausgangsrelais | 4 A | 6 A | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||
| EMV-Störaussendung gemäß IEC 60947-1 | Klasse A | ||
| leitungsgebundene Störeinkopplung | |||
| ● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 | 2 kV | 2 kV (Stromanschluss), 2 kV (Signalanschluss) | |
| ● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
| ● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 1 kV | ||
| feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
| elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 | 6 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung | ||
| Potenzialtrennung | |||
| Ausführung der Potenzialtrennung | galvanische Trennung | ||
| Potenzialtrennung | |||
| ● zwischen Eingang und Ausgang | Ja | ||
| ● zwischen den Ausgängen | Ja | ||
| ● zwischen Spannungsversorgung und anderen Stromkreisen | Ja | ||
| Elektrische Sicherheit | |||
| Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 | IP20 | ||
| Anschlüsse/ Klemmen | |||
| Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hauptstromkreis | Ja | ||
| Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis | Ja | ||
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss | ||
| Ausführung der Anschlussklemmen mit Kreuzschlitz Schraubenkopf | PZ 1 | ||
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
| ● eindrähtig | 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
| ● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
| ● bei AWG-Leitungen eindrähtig | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
| ● bei AWG-Leitungen mehrdrähtig | 2x (20 ... 14) | ||
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |||
| ● eindrähtig | 0,5 ... 4 mm² | ||
| ● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 0,5 ... 2,5 mm² | 0,5 ... 4 mm² | |
| AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt | |||
| ● eindrähtig | 20 ... 14 | 20 ... 12 | |
| ● mehrdrähtig | 20 ... 14 | 20 ... 12 | |
| Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss | 0,8 ... 1,2 N·m | 0,6 ... 0,8 N·m | |
| Abisolierlänge | 10 mm | ||
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
| Einbaulage | beliebig | ||
| Befestigungsart | Schnappbefestigung | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm | |
| Höhe | 92 mm | 100 mm | |
| Breite | 22,5 mm | ||
| Tiefe | 91 mm | 90 mm | |
| einzuhaltender Abstand | |||
| ● bei Reihenmontage | |||
| — vorwärts | 0 mm | ||
| — rückwärts | 0 mm | ||
| — aufwärts | 0 mm | ||
| — abwärts | 0 mm | ||
| — seitwärts | 0 mm | ||
| ● zu geerdeten Teilen | |||
| — vorwärts | 0 mm | ||
| — rückwärts | 0 mm | ||
| — aufwärts | 0 mm | ||
| — seitwärts | 0 mm | ||
| — abwärts | 0 mm | ||
| ● zu spannungsführenden Teilen | |||
| — vorwärts | 0 mm | ||
| — rückwärts | 0 mm | ||
| — aufwärts | 0 mm | ||
| — abwärts | 0 mm | ||
| — seitwärts | 0 mm | ||
| Umgebungsbedingungen | |||
| Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m | ||
| Umgebungstemperatur | |||
| ● während Betrieb | -25 ... +60 °C | ||
| ● während Lagerung | -40 ... +85 °C | ||
| ● während Transport | -40 ... +85 °C | ||
| relative Luftfeuchte während Betrieb maximal | 70 % | ||
| Umwelt-Fußabdruck | |||
| Umweltproduktdeklaration(EPD) | Ja | ||
| Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt | 16,1 kg | 18 kg | |
| Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung | 3,51 kg | 5,65 kg | |
| Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb | 13,7 kg | 12,3 kg | |
| Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life | -1,12 kg | -0,03 kg | |
| Approbationen Zertifikate | |||
| allgemeine Produktzulassung | |||
| CCC |
|
Ja | Ja |
| EU-Konformitätserklärung |
|
Ja | Ja |
| UK-Konformitätserklärung |
|
Ja | Ja |
| UL |
|
Ja | Ja |
| EAC |
|
Ja | Ja |
| S-Mark |
|
Ja | Ja |
| EMV | |||
| RCM |
|
Ja | Ja |
| KC | Ja | Ja | |
| Prüfbescheinigungen | |||
| Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis | Ja | Ja | |
| spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
| Maritime Anwendung | |||
| DNV (Det Norske Veritas) |
|
Ja | Ja |
| LR (Lloyds Register) |
|
Ja | Ja |
| Sonstige | |||
| Chinese Quality Checkmark |
|
Ja | Ja |
| Bestätigung | Ja | Ja | |
| Railway | |||
| spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
| Umwelt | |||
| EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) |
|
Ja | Ja |
| Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
| Weitere Informationen | |||
|
Informationen zur Verpackung
|
|||
|
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
|
|||
|
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
|
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
|
CAx-Online-Generator
|
|||
|
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
|
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| letzte Änderung: | 28.10.2025 | ||
| Datum: 16.12.2025 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2025 |
||