N.º do artigo | 3UG4513-1BR20 | 3UG5514-1BR20 | |
relé de monitoramento analógico queda e sequência de fases subtensão ajustável assimetria 20% fixa 3 x 160 até 690 V CA 50 até 60 Hz: histerese 5% fixa tempo de retardamento 0-20 s 2 contato inversor conexão parafusada Produto sucessor para 3UG3013-1B... | relé de monitoramento ajustável analogicamente monitoramento da queda de fase, sequência de fases, assimetria e subtensão 3x 160-690 V CA, 15-70 Hz 2 contatos inversores conexão parafusada | ||
nome da marca do produto | SIRIUS | ||
designação do produto | Relé de monitorização da rede ajustável analogicamente | ||
versão do produto | 4 funções | monitoramento da sequência de fases, queda de fase, assimetria e subtensão | |
designação do tipo de produto | 3UG4 | 3UG5 | |
Dados técnicos gerais | |||
função do produto | relé de controlo de fases | monitorização da rede | |
versão da indicação LED | Si | ||
versão do display | LED | ||
potência de perda [W] máximo | 1,8 W | ||
potência de perda [V∙A] máximo | 5,1 VA | ||
tensão de isolamento para categoria de sobretensão III conforme IEC 60664 | |||
● com grau de poluição 2 valor nominal | 690 V | ||
● com grau de poluição 3 valor nominal | 690 V | ||
grau de poluição | 3 | ||
tipo de tensão | |||
● para monitoramento | CA | ||
● da tensão de serviço para o acionamento | CA/CC | ||
● da tensão de alimentação de comando | CA | ||
tensão de impulso suportável valor nominal | 6 kV | ||
grau de proteção IP | IP20 | ||
resistência ao choque de acordo com IEC 60068-2-27 | meia onda sinusoidal 15g / 11 ms | ||
resistência à oscilação de acordo com IEC 60068-2-6 | 1 ... 6 Hz: 15 mm, 6 ... 500 Hz: 2g | 10 ... 55 Hz: 0,35 mm | |
comportamento de comutação | monoestável | ||
durabilidade mecânica típica | 10 000 000 | ||
durabilidade elétrica em AC-15 com 230 V típica | 100 000 | ||
corrente térmica do elemento de comutação com contato máximo | 5 A | ||
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 | K | ||
precisão de repetibilidade relativa | 1 % | 0,4 % | |
Diretiva RSP (Data) | 05/01/2012 | 06/01/2023 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
||
Função do produto | |||
função do produto | |||
● detecção de subtensão | Si | ||
● detecção de sobretensão | No | ||
● detecção da sequência de fases | Si | ||
● detecção de falha de fase | Si | Si | |
● detecção de assimetria | Si | Si | |
● detecção de sobretensão 3 fases | No | ||
● detecção de subtensão 3 fases | Si | ||
● detecção da janela de tensão 3 fases | No | ||
● princípio da corrente de repouso de trabalho ajustável | No | ||
● reset automático | Si | ||
aptidão para aplicação circuitos elétricos orientados para a segurança | No | ||
Circuito de corrente de comando/ ativação | |||
tensão de alimentação de comando em CA | |||
● em 50 Hz valor nominal | 160 ... 690 V | 200 ... 690 V | |
● em 60 Hz valor nominal | 160 ... 690 V | 200 ... 690 V | |
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando em CA em 50 Hz | |||
● valor inicial | 1 | 0,85 | |
● valor final | 1 | 1,1 | |
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando em CA em 60 Hz | |||
● valor inicial | 1 | 0,85 | |
● valor final | 1 | 1,1 | |
Tensão de alimentação | |||
frequência da tensão de alimentação valor nominal | 70 ... 15 Hz | ||
Circuito de medição | |||
tensão mensurável em CA | 160 ... 690 V | 160 ... 760 V | |
tempo de retardo da comutação valor inicial | 0,1 s | ||
tempo de atraso de resposta ajustável | |||
● com valores-limite excedidos/valores-limite não alcançados | 0,1 ... 20 s | ||
tempo de ponte em caso de falha de rede mínimo | 20 ms | ||
tempo de reação máximo | 450 ms | 500 ms | |
desvio de medição relativo relacionado com a temperatura | 1 % | ||
Exactidão | |||
precisão de medição relativa | 5 % | ||
evolução da temperatura por ºC | 0,003 %/°C | ||
Protecção contra curto-circuito | |||
versão da unidade para fusível | |||
● para proteção contra curto-circuito dos contatos de fechamento das saídas a relé obrigatório | gL/gG: 6 A ou disjuntor da linha tipo C: 1 A | ||
● para proteção contra curto-circuito dos contatos de abertura das saídas a relé obrigatório | gL/gG: 6 A ou disjuntor da linha tipo C: 1 A | ||
Comunicação/ Protocolo | |||
protocolo é suportado protocolo IO-Link | No | ||
tipo de alimentação de tensão via mestre IO-Link | No | ||
Circuto de corrente secundário | |||
material dos contatos de comutação | AgSnO2 | ||
número de NF comutável com retardo | 0 | ||
número de NA comutável com retardo | 0 | ||
número de contatos inversores | |||
● para contatos auxiliares | 2 | ||
● comutável com retardo | 2 | 0 | |
frequência de manobra com contator 3RT2 máximo | 5 000 1/h | ||
confiabilidade de contato dos contatos auxiliares | uma comutação errônea por 100 milhões (17 V, 5 mA) | ||
capacidade de carga dos contatos dos contatos auxiliares conforme UL | R300 / B300 | ||
Circuito de corrente principal | |||
quantidade de polos para circuito principal | 3 | ||
corrente permanente admissível do relé de saída em AC-15 | |||
● com 250 V com 50/60 Hz | 3 A | ||
● com 400 V com 50/60 Hz | 3 A | ||
corrente permanente admissível do relé de saída em DC-13 | |||
● em 24 V | 1 A | ||
● com 110 V | 0,2 A | ||
● com 125 V | 0,2 A | ||
● com 230 V | 0,1 A | ||
● com 250 V | 0,1 A | ||
corrente de serviço com 17 V mínimo | 5 mA | ||
corrente permanente da unidade para fusível DIAZED do relé de saída | 4 A | 6 A | |
Compatibilidade electromagnética | |||
emissão eletromagnética de acordo com IEC 60947-1 | classe A | ||
acoplamento de interferências do cabo | |||
● por descarga de acordo com IEC 61000-4-4 | 2 kV | 2 kV (ligação à corrente), 2 kV (conexão de transmissão de sinais) | |
● por choque de sobretensão condutor-terra de acordo com IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
● por choque de sobretensão condutor-condutor de acordo com IEC 61000-4-5 | 1 kV | ||
interferência devida ao campo de acordo com IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
descarga de eletricidade estática de acordo com IEC 61000-4-2 | 6 kV descarga por contato / 8 kV descarga pelo ar | ||
Separação potencial | |||
versão da isolação galvânica | isolamento galvânico | ||
isolação galvânica | |||
● entre entrada e saída | Si | ||
● entre as saídas | Si | ||
● entre alimentação de tensão e outros circuitos elétricos | Si | ||
Conexões/ terminais | |||
componente do produto terminal amovível para circuito principal | Si | ||
componente do produto terminal amovível para circuito auxiliar e de comando | Si | ||
versão da conexão elétrica | ligação roscada | ||
versão das terminais de conexão com cabeça de parafuso com ranhura em cruz | PZ 1 | ||
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis | |||
● unifilar | 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
● de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
● em cabos AWG unifilar | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
● em cabos AWG de vários fios | 2x (20 ... 14) | ||
secção transversal do condutor conectável | |||
● unifilar | 0,5 ... 4 mm² | ||
● de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 0,5 ... 2,5 mm² | 0,5 ... 4 mm² | |
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada | |||
● unifilar | 20 ... 14 | 20 ... 12 | |
● de vários fios | 20 ... 14 | 20 ... 12 | |
torque de aperto em terminais com parafuso | 0,8 ... 1,2 N·m | 0,6 ... 0,8 N·m | |
comprimento sem isolamento | 10 mm | ||
Montagem/ Fixação/ Dimensões | |||
posição de montagem | conforme desejar | ||
tipo de fixação | fixação de trinquete | fixação aparafusada e de encaixe em carril de cobertura de 35 mm | |
altura | 92 mm | 100 mm | |
largura | 22,5 mm | ||
profundidade | 91 mm | 90 mm | |
distância a respeitar | |||
● na montagem em linha | |||
— para a frente | 0 mm | ||
— para trás | 0 mm | ||
— para cima | 0 mm | ||
— para baixo | 0 mm | ||
— para o lado | 0 mm | ||
● com relação a componentes aterrados | |||
— para a frente | 0 mm | ||
— para trás | 0 mm | ||
— para cima | 0 mm | ||
— para o lado | 0 mm | ||
— para baixo | 0 mm | ||
● com relação a componentes sob tensão | |||
— para a frente | 0 mm | ||
— para trás | 0 mm | ||
— para cima | 0 mm | ||
— para baixo | 0 mm | ||
— para o lado | 0 mm | ||
Condições ambientais | |||
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 2 000 m | ||
temperatura ambiente | |||
● durante operação | -25 ... +60 °C | ||
● durante o armazenamento | -40 ... +85 °C | ||
● durante o transporte | -40 ... +85 °C | ||
umidade relativa do ar durante operação máximo | 70 % | ||
Homologações certificados | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Si | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | Si | |
CCC | Si | Si | |
Confirmation | Si | Si | |
UL | Si | Si | |
EAC | Si | Si | |
EMV | |||
RCM | Si | Si | |
KC | Si | Si | |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | Si | Si | |
Type Test Certificates/Test Report | Si | Si | |
Marine / Shipping | |||
DNV (Det Norske Veritas) | Si | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | Si | |
other | |||
Confirmation | Si | Si | |
Railway | |||
Special Test Certificate | Si | Si | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Si | Si | |
Outras informações | |||
Informações sobre a embalagem
|
|||
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,…)
|
|||
Industry Mall (encomendar online)
|
|||
CAx Online Generator
|
|||
Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
|
|||
Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )
|
|||
Curva característica:: Derating
|
|||
última alteração: | 08/04/2024 | ||
Data 31/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |