Artikelnummer 3UG4513-2BR20 3UG5514-2BR20
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5514-2BR20 PHAS.AUSF.U.-FOL EINST.UNT.SP Analoges Überwachungsrelais Phasenausfall und-Folge einstellbare Unterspannung Asymmetrie 20% fest 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Hysterese 5% fest Verzögerungszeit 0-20 s 2 Wechsler Federzugtechnik Analog einstellbares Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge-, Asymmetrie- und Unterspannungsüberwachung 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz 2 Wechsler Federzuganschluss
Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Analog einstellbares Netzüberwachungsrelais
Ausführung des Produkts 4 Funktionen Überwachung von Phasenfolge, -ausfall, -asymmetrie und Unterspannung
Produkttyp-Bezeichnung 3UG4 3UG5
Allgemeine technische Daten
Produktfunktion Phasenüberwachungsrelais Netzüberwachung
Ausführung der Anzeige LED Ja
Ausführung des Displays LED
Verlustleistung [W] maximal 1,8 W
Verlustleistung [V∙A] maximal 5,1 VA
Isolationsspannung für Überspannungskategorie III nach IEC 60664
● bei Verschmutzungsgrad 2 Bemessungswert 690 V
● bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert 690 V
Verschmutzungsgrad 3
Spannungsart
● zur Überwachung AC
● der Betriebsspannung zur Betätigung AC/DC
● der Steuerspeisespannung AC
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 kV
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 Sinushalbwelle 15g / 11 ms
Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 1 ... 6 Hz: 15 mm, 6 ... 500 Hz: 2g 10 ... 55 Hz: 0,35 mm
Schaltverhalten monostabil
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 10 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230 V typisch 100 000
thermischer Strom des kontaktbehafteten Schaltelements maximal 5 A
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 K
relative Wiederholgenauigkeit 1 % 0,4 %
RoHS-Richtlinie (Datum) 05/01/2012 06/01/2023
SVHC Stoffname
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
Bruttogewicht pro ME 0,14 kg 0,18 kg
Produktfunktion
Produktfunktion
● Unterspannungserkennung Ja
● Überspannungserkennung Nein
● Phasenfolgeerkennung Ja
● Phasenausfallerkennung Ja Ja
● Asymmetrieerkennung Ja Ja
● Überspannungserkennung 3 Phasen Nein
● Unterspannungserkennung 3 Phasen Ja
● Spannungsfenstererkennung 3 Phasen Nein
● Arbeits-Ruhestromprinzip einstellbar Nein
● Autoreset Ja
Eignung zur Verwendung sicherheitsgerichtete Stromkreise Nein
Steuerstromkreis/ Ansteuerung
Steuerspeisespannung bei AC
● bei 50 Hz Bemessungswert 160 ... 690 V 200 ... 690 V
● bei 60 Hz Bemessungswert 160 ... 690 V 200 ... 690 V
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 50 Hz
● Anfangswert 1 0,85
● Endwert 1 1,1
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 60 Hz
● Anfangswert 1 0,85
● Endwert 1 1,1
Versorgungsspannung
Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert 70 ... 15 Hz
Messkreis
messbare Spannung bei AC 160 ... 690 V 160 ... 760 V
einstellbare Schaltverzögerungszeit Anfangswert 0,1 s
einstellbare Ansprechverzögerungszeit
● bei Grenzwertüberschreitung/-unterschreitung 0,1 ... 20 s
Überbrückungszeit bei Netzausfall minimal 20 ms
Reaktionszeit maximal 450 ms 500 ms
relative temperaturbezogene Messabweichung 1 %
Genauigkeit
relative Messgenauigkeit 5 %
Temperaturdrift je °C 0,003 %/°C
Kurzschluss-Schutz
Ausführung des Sicherungseinsatzes
● für Kurzschlussschutz der Schließkontakte der Relaisausgänge erforderlich gL/gG: 6 A oder LS-Schalter Typ C: 1 A
● für Kurzschlussschutz der Öffnungskontakte der Relaisausgänge erforderlich gL/gG: 6 A oder LS-Schalter Typ C: 1 A
Kommunikation/ Protokoll
Protokoll wird unterstützt IO-Link-Protokoll Nein
Art der Spannungsversorgung via IO-Link Master Nein
Hilfsstromkreis
Material der Schaltkontakte AgSnO2
Anzahl der Öffner verzögert schaltend 0
Anzahl der Schließer verzögert schaltend 0
Anzahl der Wechsler
● für Hilfskontakte 2
● verzögert schaltend 2
Schalthäufigkeit mit Schütz 3RT2 maximal 5 000 1/h
Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 5 mA)
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL R300 / B300
Hauptstromkreis
Polzahl für Hauptstromkreis 3
Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei AC-15
● bei 250 V bei 50/60 Hz 3 A
● bei 400 V bei 50/60 Hz 3 A
Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei DC-13
● bei 24 V 1 A
● bei 110 V 0,2 A
● bei 125 V 0,2 A
● bei 230 V 0,1 A
● bei 250 V 0,1 A
Betriebsstrom bei 17 V minimal 5 mA
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes des Ausgangsrelais 4 A 6 A
Elektromagnetische Verträglichkeit
EMV-Störaussendung gemäß IEC 60947-1 Klasse A
leitungsgebundene Störeinkopplung
● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 2 kV 2 kV (Stromanschluss), 2 kV (Signalanschluss)
● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 2 kV
● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 1 kV
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 10 V/m
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 6 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung
Potenzialtrennung
Ausführung der Potenzialtrennung galvanische Trennung
Potenzialtrennung
● zwischen Eingang und Ausgang Ja
● zwischen den Ausgängen Ja
● zwischen Spannungsversorgung und anderen Stromkreisen Ja
Elektrische Sicherheit
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 IP20
Anschlüsse/ Klemmen
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hauptstromkreis Ja
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Federzuganschluss (Push-In)
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
● eindrähtig 2x (0,25 ... 1,5 mm²) 1x (0,5 ... 4 mm²)
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,25 ... 1,5 mm²) 1x (0,5 ... 2,5 mm²)
● feindrähtig ohne Aderendbearbeitung 2x (0,25 ... 1,5 mm²) 1x (0,5 ... 4 mm²)
● bei AWG-Leitungen eindrähtig 2x (24 ... 16) 1x (20 ... 12)
● bei AWG-Leitungen mehrdrähtig 2x (24 ... 16) 1x (20 ... 12)
anschließbarer Leiterquerschnitt
● eindrähtig 0,25 ... 1,5 mm² 0,5 ... 4 mm²
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung 0,25 ... 1,5 mm² 0,5 ... 2,5 mm²
● feindrähtig ohne Aderendbearbeitung 0,25 ... 1,5 mm²
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt
● eindrähtig 24 ... 16 24 ... 12
● mehrdrähtig 24 ... 16 20 ... 12
Abisolierlänge 10 mm
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Schnappbefestigung Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Höhe 94 mm 100 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 91 mm 90 mm
einzuhaltender Abstand
● bei Reihenmontage
— vorwärts 0 mm
— rückwärts 0 mm
— aufwärts 0 mm
— abwärts 0 mm
— seitwärts 0 mm
● zu geerdeten Teilen
— vorwärts 0 mm
— rückwärts 0 mm
— aufwärts 0 mm
— seitwärts 0 mm
— abwärts 0 mm
● zu spannungsführenden Teilen
— vorwärts 0 mm
— rückwärts 0 mm
— aufwärts 0 mm
— abwärts 0 mm
— seitwärts 0 mm
Umgebungsbedingungen
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal 2 000 m
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -25 ... +60 °C
● während Lagerung -40 ... +85 °C
● während Transport -40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte während Betrieb maximal 70 %
Umwelt-Fußabdruck
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt 16,1 kg 18 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung 3,51 kg 5,65 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb 13,7 kg 12,3 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life -1,12 kg -0,03 kg
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
CCC CCC Ja Ja
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
UL UL Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
EMV
RCM RCM Ja Ja
KC Ja Ja
Prüfbescheinigungen
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis Ja Ja
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Marine / Schiffbau
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas) Ja Ja
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) Ja Ja
Sonstige
Bestätigung Ja Ja
Railway
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Umwelt
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) Ja Ja
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
Kennlinien: Derating
3UG4513-2BR20 3UG5514-2BR20
3UG4513-2BR20 3UG5514-2BR20
3UG4513-2BR20 3UG5514-2BR20
letzte Änderung: 09.11.2024
Datum:
12.11.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024