Referencia | 3UG4615-2CR20 | 3UG5616-2CR20 | |
¡ Producto a extinguir! El sucesor preferido es 3UG5616-2CR20 secuencia y corte de fases, 3 x 160-690 V, resorte relé de vigilancia digital para tensión de red trifásica secuencia de fases conectable aditivamente corte de fase 3 x 160 hasta 690 V AC 50 a 60Hz subtensión y sobretensión 160-690 V histéresis 1-20 V durante 0-20 s para tensión mínima y máxima 1 CO para tensión mínima 1 CO para Umáx sistema de conexión por borne de resorte | variante con ajuste digital de relé de vigilancia vigilancia de pérdida de fase, de secuencia de fases, de asimetría, de frecuencia, de sobretensión y vigilancia de subtensión 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 conmutados borne de resorte | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
designación del producto | Relé de vigilancia de red, ajuste digital | ||
tipo de producto | 5 funciones | vigilancia de la secuencia de fases, pérdida de fase, desequilibrio de fases, neutro (ajustable), frecuencia, subtensión y sobretensión | |
denominación del tipo de producto | 3UG4 | 3UG5 | |
Datos técnicos generales | |||
función del producto | relé de monitoreo de fases | vigilancia de red | |
tipo de display LED | No | ||
tipo de display | LCD | ||
pérdidas [W] máx. | 2 W | ||
pérdidas [V∙A] máx. | 5,1 VA | ||
tensión de aislamiento para categoría de sobretensión III según IEC 60664 | |||
● con grado de ensuciamiento 2 valor asignado | 690 V | ||
● con grado de contaminación 3 valor asignado | 690 V | ||
grado de contaminación | 3 | ||
tipo de corriente | |||
● para vigilancia | AC | ||
● de la tensión de empleo para mando | CA/CC | ||
● de la tensión de alimentación de mando | AC | ||
resistencia a tensión de choque valor asignado | 6 kV | ||
resistencia a choques según IEC 60068-2-27 | onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms | ||
resistencia a vibraciones según IEC 60068-2-6 | 1 … 6 Hz: 15 mm, 6 … 500 Hz: 2g | 10 … 55 Hz: 0,35 mm | |
comportamiento de conmutación | monoestable | ||
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico | 10 000 000 | ||
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) con AC-15 con 230 V típico | 100 000 | ||
corriente térmica del elemento conmutador con contactos máx. | 5 A | ||
tiempo ajustable de retardo a la desexcitación | 0,1 ... 30 s | ||
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | K | ||
precisión de repetición relativa | 1 % | 0,4 % | |
Directiva RoHS (fecha) | 05/01/2012 | 06/01/2023 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
||
Peso | 0,139 kg | 0,172 kg | |
Función del producto | |||
función del producto | |||
● detección de mínima tensión | Sí | ||
● detección de sobretensión | Sí | ||
● detección de secuencia de fases | Sí | ||
● detección de pérdida de fase | Sí | Sí | |
● detección de desequilibrio | Sí | Sí | |
● detección de sobretensión 3 fases | Sí | ||
● detección de mínima tensión 3 fases | Sí | ||
● detección de ventana de tensión 3 fases | Sí | ||
● principio de corriente de trabajo/corriente de reposo seleccionable | Sí | ||
● reset automático | Sí | ||
aptitud para uso circuitos de seguridad | No | ||
Circuito de control/ Control por entrada | |||
tensión de alimentación del circuito de mando con AC | |||
● con 50 Hz valor asignado | 160 ... 690 V | 120 ... 690 V | |
● con 60 Hz valor asignado | 160 ... 690 V | 120 ... 690 V | |
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 50 Hz | |||
● valor inicial | 1 | 0,85 | |
● valor final | 1 | 1,1 | |
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 60 Hz | |||
● valor inicial | 1 | 0,85 | |
● valor final | 1 | 1,1 | |
Tensión de alimentación | |||
frecuencia de la tensión de alimentación valor asignado | 70 ... 15 Hz | ||
Circuito de medida | |||
tensión ajustable con AC | 160 ... 690 V | 90 ... 760 V | |
tiempo ajustable de retardo a la conmutación valor inicial | 0 s | ||
retardo a la excitación ajustable | |||
● en el arranque | 0,1 ... 30 s | ||
● con rebase por exceso o defecto del valor límite | 0,1 ... 20 s | 0,1 ... 30 s | |
tiempo de puenteo en caso de fallo de red mín. | 20 ms | ||
tiempo de reacción máx. | 450 ms | 500 ms | |
precisión del display digital | +/-1 dígito | ||
error de medida relativo referido a la temperatura | 1 % | ||
Precisión | |||
precisión de medida relativa | 5 % | 3 % | |
deriva de temperatura por cada °C | 0,001 %/°C | ||
Protección contra cortocircuitos | |||
tipo de cartucho fusible | |||
● para protección contra cortocircuitos de los contactos de cierre de las salidas de relé necesario | gL/gG: 6 A o automático magnetotérmico tipo C: 1 A | ||
● para protección contra cortocircuito de los contactos NC de las salidas de relé necesario | gL/gG: 6 A o automático magnetotérmico tipo C: 1 A | ||
Comunicación/ Protocolol | |||
protocolo soportado protocolo IO-Link | No | ||
tipo de alimentación vía IO-Link Master | No | ||
Circuito de corriente secundario | |||
material de los contactos | AgSnO2 | ||
número de contactos NC conmutación retardada | 0 | ||
número de contactos NA conmutación retardada | 0 | ||
número de contactos conmutados | |||
● para contactos auxiliares | 2 | ||
● conmutación retardada | 2 | ||
frecuencia de maniobra con contactor 3RT2 máx. | 5 000 1/h | ||
confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares | una conexión errónea por 100 millones (17 V, 5 mA) | ||
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL | R300/B300 | ||
Circuito de corriente principal | |||
número de polos para circuito principal | 3 | 4 | |
intensidad admisible del relé de salida con AC-15 | |||
● con 250 V con 50/60 Hz | 3 A | ||
● con 400 V con 50/60 Hz | 3 A | ||
intensidad admisible del relé de salida con DC-13 | |||
● con 24 V | 1 A | ||
● con 110 V | 0,2 A | ||
● con 125 V | 0,2 A | ||
● con 230 V | 0,1 A | ||
● con 250 V | 0,1 A | ||
intensidad de empleo con 17 V mín. | 5 mA | ||
corriente permanente del cartucho fusibles DIAZED del relé de salida | 4 A | 6 A | |
Compatibilidad electromagnética | |||
emisión de perturbaciones CEM según IEC 60947-1 | clase A | ||
perturbaciones conducidas | |||
● por burst según IEC 61000-4-4 | 2 kV | 2 kV (conexión de corriente), 2 kV (conexión de señal) | |
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 | 1 kV | ||
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
descarga electroestática según IEC 61000-4-2 | 6 kV descarga en contacto / 8 kV descarga al aire | ||
Separación de potencial | |||
tipo de aislamiento galvánico | aislamiento galvánico | ||
aislamiento galvánico | |||
● entre entrada y salida | Sí | ||
● entre salidas | Sí | ||
● entre alimentación y otros circuitos eléctricos | Sí | ||
Seguridad electrica | |||
grado de protección IP frontal según IEC 60529 | IP20 | ||
Conexiones/ Bornes | |||
componente del producto borne desmontable para circuito principal | Sí | ||
componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control | Sí | ||
tipo de conexión eléctrica | conexión por resorte | bornes de resorte (de inserción rápida) | |
tipo de secciones de conductor conectables | |||
● monofilar | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | 0,5 ... 4 mm² | |
● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | 0,5 ... 2,5 mm² | |
● alma flexible sin preparación de extremos de cable | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | 0,5 ... 4 mm² | |
● con cables AWG monofilar | 2x (24 ... 16) | 20 ... 12 | |
● con cables AWG multifilar | 2x (24 ... 16) | 20 ... 12 | |
sección de conductor conectable | |||
● monofilar | 0,25 ... 1,5 mm² | 0,5 ... 4 mm² | |
● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 0,25 ... 1,5 mm² | 0,5 ... 2,5 mm² | |
● alma flexible sin preparación de extremos de cable | 0,25 ... 1,5 mm² | ||
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada | |||
● monofilar | 24 ... 16 | 24 ... 12 | |
● multifilar | 24 ... 16 | 20 ... 12 | |
longitud a pelar | 10 mm | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | según las necesidades del usuario | ||
tipo de fijación | fijación por abroche | fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm | |
altura | 94 mm | 100 mm | |
anchura | 22,5 mm | ||
profundidad | 91 mm | 90 mm | |
distancia que debe respetarse | |||
● para montaje en serie | |||
— hacia adelante | 0 mm | ||
— hacia atrás | 0 mm | ||
— hacia arriba | 0 mm | ||
— hacia abajo | 0 mm | ||
— hacia un lado | 0 mm | ||
● a piezas puestas a tierra | |||
— hacia adelante | 0 mm | ||
— hacia atrás | 0 mm | ||
— hacia arriba | 0 mm | ||
— hacia un lado | 0 mm | ||
— hacia abajo | 0 mm | ||
● a piezas bajo tensión | |||
— hacia adelante | 0 mm | ||
— hacia atrás | 0 mm | ||
— hacia arriba | 0 mm | ||
— hacia abajo | 0 mm | ||
— hacia un lado | 0 mm | ||
Condiciones ambiente | |||
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 2 000 m | ||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -25 ... +60 °C | ||
● durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C | ||
● durante el transporte | -40 ... +85 °C | ||
humedad relativa del aire durante el funcionamiento máx. | 70 % | ||
Environmental footprint | |||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total | 17,1 kg | 17,3 kg | |
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación | 4,44 kg | 5,06 kg | |
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento | 13,7 kg | 12,3 kg | |
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida | -1,06 kg | -0,132 kg | |
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
CCC | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
Confirmation | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
EMV | |||
RCM | Sí | Sí | |
KC | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
LR (Lloyds Register) | Sí | Sí | |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Railway | |||
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Sí | Sí | |
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Curva característica: Derating
|
|||
Última modificación: | 9/11/2024 | ||
Fecha 26/11/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |