Numero di articolo | 3UG4615-2CR20 | 3UG5616-2CR20 | |
!!! Prodotto di fine serie !!! il il successore consigliato è 3UG5616-2CR20 sequenza e mancanza di fase 3x160...690V a molla relè di controllo digitale per tensione di rete trifase sequenza delle fasi attivabile mancanza di fase 3 x 160 ... 690 V AC 50...60 Hz sottotensione e sovratensione 160-690V isteresi 1-20 V risp. 0-20 s per Umin e Umax 1 CO per Umin 1 CO per Umax tecnica di collegamento a molla | a impostazione digitale: relè di controllo controllo di mancanza di fase, sequenza delle fasi, asimmetria, frequenza, sovratensione e minima tensione 3x AC 90...690 V, 15...70 Hz 2 CO morsetti a molla | ||
marca del prodotto | SIRIUS | ||
denominazione del prodotto | Relè di controllo rete regolabile in modo digitale | ||
esecuzione del prodotto | 5 funzioni | sorveglianza di sequenza delle fasi, mancanza di fase, con/senza guasto del conduttore N, asimmetria, frequenza, sovratensione/sottotensione | |
designazione del tipo di prodotto | 3UG4 | 3UG5 | |
Dati tecnici generali | |||
funzione del prodotto | Relè di controllo delle fasi | sorveglianza di rete | |
esecuzione della visualizzazione LED | No | ||
esecuzione del display | LCD | ||
potenza dissipata [W] max. | 2 W | ||
potenza dissipata [V∙A] max. | 5,1 VA | ||
tensione di isolamento per categoria di sovratensione III secondo norma IEC 60664 | |||
● con grado di inquinamento 2 valore nominale | 690 V | ||
● con grado di inquinamento 3 valore nominale | 690 V | ||
grado di inquinamento | 3 | ||
tipo di tensione | |||
● per il monitoraggio | AC | ||
● della tensione di impiego per l'azionamento | CA/CC | ||
● della tensione di alimentazione di comando | AC | ||
tensione di tenuta a impulso valore nominale | 6 kV | ||
grado di protezione IP | IP20 | ||
resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27 | semionda sinusoidale 15g/11 ms | ||
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6 | 1 … 6 Hz: 15 mm, 6 … 500 Hz: 2g | 10 … 55 Hz: 0,35 mm | |
comportamento di commutazione | monostabile | ||
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. | 10 000 000 | ||
durata di vita elettrica (cicli di manovra) con AC-15 con 230 V tip. | 100 000 | ||
corrente termica dell'elemento di commutazione a contatto max. | 5 A | ||
ritardo al rilascio impostabile | 0,1 ... 30 s | ||
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | K | ||
precisione di ripetibilità relativa | 1 % | 0,4 % | |
Direttiva RoHS (data) | 05/01/2012 | 06/01/2023 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
||
Funzione del prodotto | |||
funzione del prodotto | |||
● rilevamento di sottotensione | Sì | ||
● rilevamento di sovratensione | Sì | ||
● rilevamento della sequenza delle fasi | Sì | ||
● rilevamento di mancanza fase | Sì | Sì | |
● rilevamento asimmetria | Sì | Sì | |
● rilevamento di sovratensione trifase | Sì | ||
● rilevamento disottotensione trifase | Sì | ||
● rilevamento finestra di tensione trifase | Sì | ||
● principio della corrente di lavoro/di riposo impostabile | Sì | ||
● reset automatico | Sì | ||
idoneità all'impiego circuiti di sicurezza | No | ||
Circuito di comando/ Comando | |||
tensione di alimentazione di comando con AC | |||
● a 50 Hz valore nominale | 160 ... 690 V | 120 ... 690 V | |
● a 60 Hz valore nominale | 160 ... 690 V | 120 ... 690 V | |
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz | |||
● valore iniziale | 1 | 0,85 | |
● valore finale | 1 | 1,1 | |
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz | |||
● valore iniziale | 1 | 0,85 | |
● valore finale | 1 | 1,1 | |
Tensione di alimentazione | |||
frequenza della tensione di alimentazione valore nominale | 70 ... 15 Hz | ||
Circuito di misura | |||
tensione misurabile con AC | 160 ... 690 V | 90 ... 760 V | |
ritardo alla commutazione impostabile valore iniziale | 0 s | ||
ritardo di intervento impostabile | |||
● all'avviamento | 0,1 ... 30 s | ||
● al superamento in positivo o in negativo del valore limite | 0,1 ... 20 s | 0,1 ... 30 s | |
tempo di tamponamento in caso di mancanza della tensione di rete min. | 20 ms | ||
tempo di reazione max. | 450 ms | 500 ms | |
precisione dell'indicazione digitale | +/-1 Digit | ||
differenza di misurazione relativa riferita alla temperatura | 1 % | ||
Precisione | |||
precisione di misura relativa | 5 % | 3 % | |
deriva di temperatura per ogni grado °C | 0,001 %/°C | ||
Protezione da cortocircuito | |||
esecuzione della cartuccia fusibile | |||
● per protezione da cortocircuito dei contatti NO delle uscite a relè necessario | gL/gG: 6 A o interruttore magnetotermico tipo C: 1 A | ||
● per protezione da cortocircuito dei contatti NC delle uscite a relè necessario | gL/gG: 6 A o interruttore magnetotermico tipo C: 1 A | ||
Comunicazione/ Protocollo | |||
protocollo viene supportato protocollo IO-Link | No | ||
tipo di tensione di alimentazione tramite IO-Link Master | No | ||
Circuito elettrico ausiliario | |||
materiale dei contatti di commutazione | AgSnO2 | ||
numero dei contatti nC con commutazione ritardata | 0 | ||
numero dei contatti nO con commutazione ritardata | 0 | ||
numero dei contatti CO | |||
● per contatti ausiliari | 2 | ||
● con commutazione ritardata | 2 | ||
frequenza di commutazione con contattore 3RT2 max. | 5 000 1/h | ||
affidabilità di contatto dei contatti ausiliari | Un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 5 mA) | ||
caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL | R300 / B300 | ||
Circuito elettrico principale | |||
numero di poli per circuito principale | 3 | 4 | |
caricabilità in corrente del relè di uscita con AC-15 | |||
● con 250 V a 50/60 Hz | 3 A | ||
● con 400 V a 50/60 Hz | 3 A | ||
caricabilità in corrente del relè di uscita con DC-13 | |||
● con 24 V | 1 A | ||
● con 110 V | 0,2 A | ||
● con 125 V | 0,2 A | ||
● con 230 V | 0,1 A | ||
● con 250 V | 0,1 A | ||
corrente di impiego con 17 V min. | 5 mA | ||
corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED del relè di uscita | 4 A | 6 A | |
Compatibilità elettromagnetica | |||
emissione di disturbi eMC secondo IEC 60947-1 | classe A | ||
disturbi condotti | |||
● di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 | 2 kV | 2 kV (collegamento dell'alimentazione di corrente), 2 kV (collegamento del cavo di segnale) | |
● conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
● conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 | 1 kV | ||
disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 | 6 kV scarica contatti / 8kV scarica atmosferica | ||
Separazione di potenziale | |||
esecuzione della separazione di potenziale | Separazione galvanica | ||
separazione di potenziale | |||
● tra ingresso e uscita | Sì | ||
● tra le uscite | Sì | ||
● tra alimentazione di tensione e altri circuiti | Sì | ||
Connessioni /Morsetti | |||
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito principale | Sì | ||
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando | Sì | ||
esecuzione del collegamento elettrico | morsetti a molla | ||
tipo di sezioni di conduttore collegabili | |||
● filo rigido | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | 0,5 ... 4 mm² | |
● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | 0,5 ... 2,5 mm² | |
● filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | 0,5 ... 4 mm² | |
● con conduttori AWG filo rigido | 2x (24 ... 16) | 20 ... 12 | |
● con conduttori AWG multifilare | 2x (24 ... 16) | 20 ... 12 | |
sezione di conduttore collegabile | |||
● filo rigido | 0,25 ... 1,5 mm² | 0,5 ... 4 mm² | |
● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 0,25 ... 1,5 mm² | 0,5 ... 2,5 mm² | |
● filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore | 0,25 ... 1,5 mm² | ||
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata | |||
● filo rigido | 24 ... 16 | 24 ... 12 | |
● multifilare | 24 ... 16 | 20 ... 12 | |
lunghezza di spelatura | 10 mm | ||
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni | |||
posizione di montaggio | a piacere | ||
tipo di fissaggio | fissaggio a scatto | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm | |
altezza | 94 mm | 100 mm | |
larghezza | 22,5 mm | ||
profondità | 91 mm | 90 mm | |
distanza da rispettare | |||
● per il montaggio in fila | |||
— in avanti | 0 mm | ||
— indietro | 0 mm | ||
— verso l'alto | 0 mm | ||
— verso il basso | 0 mm | ||
— di lato | 0 mm | ||
● da componenti messi a terra | |||
— in avanti | 0 mm | ||
— indietro | 0 mm | ||
— verso l'alto | 0 mm | ||
— di lato | 0 mm | ||
— verso il basso | 0 mm | ||
● da componenti in tensione | |||
— in avanti | 0 mm | ||
— indietro | 0 mm | ||
— verso l'alto | 0 mm | ||
— verso il basso | 0 mm | ||
— di lato | 0 mm | ||
Condizioni ambientali | |||
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. | 2 000 m | ||
temperatura ambiente | |||
● durante l'esercizio | -25 ... +60 °C | ||
● durante l'immagazzinaggio | -40 ... +85 °C | ||
● durante il trasporto | -40 ... +85 °C | ||
umidità relativa durante l'esercizio max. | 70 % | ||
Approvazioni Certificati | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Sì | Sì | |
UK Declaration of Conformity | Sì | Sì | |
CCC | Sì | Sì | |
Confirmation | Sì | Sì | |
UL | Sì | Sì | |
EAC | Sì | Sì | |
EMV | |||
RCM | Sì | Sì | |
KC | Sì | Sì | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sì | Sì | |
Special Test Certificate | Sì | Sì | |
Marine / Shipping | |||
DNV (Det Norske Veritas) | Sì | Sì | |
LR (Lloyds Register) | Sì | Sì | |
other | |||
Confirmation | Sì | Sì | |
Railway | |||
Special Test Certificate | Sì | Sì | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sì | Sì | |
Ulteriori informazioni | |||
Informazioni sull'imballaggio
|
|||
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
|
|||
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
|
|||
Generatore CAx online
|
|||
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
|
|||
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
|
|||
Caratteristica: Derating
|
|||
Ultima modifica: | 11/03/2024 | ||
Data 30/05/2024 |
Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2024 |