Ürün numarası | 3UG4615-2CR20 | 3UG5616-2CR20 | |
!!! üretim bitişi !!! şu tercih edilen takipçi sistem 3UG5616-2CR20 PH.FOL.PH.AUSF.3X160-690V FEDER dijital kontrol rölesi 3 fazlı şebeke gerilimi için devreye sokulabilen faz sırası faz düşmesi 3 x 160 ila 690 V AC 50 ila 60Hz düşük ve aşırı gerilim 160-690V histerizis 1-20 V Umin ve Umaks için 0-20'şer sn Umin için 1 CO Umaks için 1 CO sıkıştırmalı yay bağlantısı tekniği | dijital ayarlanabilir kontrol rölesi faz düşmesi, faz sırası, asimetri, frekans, aşırı ve düşük gerilim denetimi 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 CO kontak yaylı bağlantı | ||
ürün marka adı | SIRIUS | ||
ürün tanımı | Dijital ayarlanabilen ağ denetim rölesi | ||
ürün modeli | 5 Fonksiyon | faz sırası, düşmesi, N iletkenin devre dışı kalması ile/olmadan, asimetri, frekans, aşırı/düşük gerilimin denetlenmesi | |
ürün tipi tanımı | 3UG4 | 3UG5 | |
Genel teknik veriler | |||
ürün fonksiyonu | Faz kontrol rölesi | şebeke denetlemesi | |
gösterge modeli LED | Hayir | ||
ekran modeli | LCD | ||
güç kaybı [W] maksimum | 2 W | ||
güç kaybı [V∙A] maksimum | 5,1 VA | ||
izolasyon gerilimi IEC 60664 uyarınca aşırı gerilim kategorisi III için | |||
● kirlilik derecesi 2'de anma değeri | 690 V | ||
● kirlilik derecesi 3’te anma değeri | 690 V | ||
kirlilik derecesi | 3 | ||
gerilim türü | |||
● kontrol için | AC | ||
● işletim gerilimi çalıştırmak için | AC/DC | ||
● kontrol besleme gerilimi | AC | ||
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 6 kV | ||
IP koruma türü | IP20 | ||
şok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca | yarım sinüs dalgası 15g / 11 ms | ||
titreşime dayanıklılık IEC 60068-2-6 uyarınca | 1 ... 6 Hz: 15 mm, 6 ... 500 Hz: 2g | 10 ... 55 Hz: 0,35 mm | |
anahtarlama durumu | tek kararlı | ||
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 10 000 000 | ||
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik | 100 000 | ||
termik akım temaslı anahtar elemanı maksimum | 5 A | ||
ayarlanabilir tekerrür gecikme süresi | 0,1 ... 30 s | ||
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | K | ||
bağıl tekrarlama hassasiyeti | 1 % | 0,4 % | |
RoHS yönetmeliği (tarih) | 05/01/2012 | 06/01/2023 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
||
Ürün fonksiyonu | |||
ürün fonksiyonu | |||
● alçak gerilim teşhisi | Evet | ||
● aşırı gerilim teşhisi | Evet | ||
● faz sekans teşhisi | Evet | ||
● faz kesintisi teşhisi | Evet | Evet | |
● asimetri teşhisi | Evet | Evet | |
● aşırı gerilim teşhisi 3 Faz | Evet | ||
● alçak gerilim teşhisi 3 Faz | Evet | ||
● gerilim penceresi teşhisi 3 Faz | Evet | ||
● ayarlanabilir çalışma kapalι akım prensibi | Evet | ||
● otomatik sıfırlama | Evet | ||
kullanma uygunluğu emniyetli devreler | Hayir | ||
Kontrol devresi/ Kumanda | |||
kontrol besleme gerilimi AC'de | |||
● 50 Hz'de anma değeri | 160 ... 690 V | 120 ... 690 V | |
● 60 Hz'de anma değeri | 160 ... 690 V | 120 ... 690 V | |
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 50 Hz'de | |||
● başlangıç değeri | 1 | 0,85 | |
● bitiş değeri | 1 | 1,1 | |
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 60 Hz'de | |||
● başlangıç değeri | 1 | 0,85 | |
● bitiş değeri | 1 | 1,1 | |
Besleme gerilimi | |||
besleme gerilimi frekansı anma değeri | 70 ... 15 Hz | ||
Ölçüm devresi | |||
ölçülebilen gerilim AC'de | 160 ... 690 V | 90 ... 760 V | |
ayarlanabilir anahtar gecikme süresi başlangıç değeri | 0 s | ||
ayarlanabilir tepki gecikme süresi | |||
● başlangıçta | 0,1 ... 30 s | ||
● limit değeri aşımında veya altına düşüşte | 0,1 ... 20 s | 0,1 ... 30 s | |
köprüleme süresi şebeke kesintisinde minimum | 20 ms | ||
tepki süresi maksimum | 450 ms | 500 ms | |
dijital gösterge hassasiyeti | +/-1 haneli rakam | ||
bağıl sıcaklığa ilişkin ölçüm sapması | 1 % | ||
Doğruluk | |||
bağıl ölçüm hassasiyeti | 5 % | 3 % | |
°C başına sıcaklık geçişi | 0,001 %/°C | ||
Kısa devre koruması | |||
sigorta elemanı modeli | |||
● röle çıkışlarının kapama kontaklarının kısa devre koruması için gerekli | gL/gG: 6 gL/gG: 2 A veya C tipi LS şalter: 1 A | ||
● röle çıkışlarının açıcı kontaklarının kısa devre korunması için gerekli | gL/gG: 6 gL/gG: 2 A veya C tipi LS şalter: 1 A | ||
İletişim/ Protokol | |||
protokol desteklenir IO-Link protokolü | Hayir | ||
gerilim beslemesi türü IO-Link Master üzerinden | Hayir | ||
Yardιmcι akιm devresi | |||
malzeme anahtar kontağı | AgSnO2 | ||
açıcı sayısı gecikmeli anahtarlama | 0 | ||
kapayıcı sayısı gecikmeli anahtarlama | 0 | ||
CO kontak sayısı | |||
● yardımcı kontaklar için | 2 | ||
● gecikmeli anahtarlama | 2 | ||
anahtarlama frekansı 3RT2 kontaktörü kontaktörüyle maksimum | 5 000 1/h | ||
kontak güvenilirliği yardımcı kontaklar | beher 100 milyonda hatalı çalıştırma (17 V, 5 mA) | ||
kontak yük kapasitesi yardımcı kontaklar UL uyarınca | R300 / B300 | ||
Ana akım devresi | |||
kutup sayısı ana devre için | 3 | 4 | |
akım dayanıklılığı çıkış rölesi AC-15'te | |||
● 250 V'ta 50/60 Hz'de | 3 A | ||
● 400 V'ta 50/60 Hz'de | 3 A | ||
akım dayanıklılığı çıkış rölesi DC-13'te | |||
● 24 V'ta | 1 A | ||
● 110 V'ta | 0,2 A | ||
● 125 V'ta | 0,2 A | ||
● 230 V'ta | 0,1 A | ||
● 250 V'ta | 0,1 A | ||
işletim akımı 17 V'ta minimum | 5 mA | ||
daimi akım DIAZED çıkış rölesi sigorta fişi | 4 A | 6 A | |
Elektro manyetik uyumluluk | |||
EMU parazit yayımı IEC 60947-1 uyarınca | sιnιf A | ||
iletkene bağlı parazit oluşumu | |||
● patlama nedeniyle IEC 61000-4-4 uyarınca | 2 kV | 2 kV (akım bağlantısı), 2 kV (sinyal bağlantısı) | |
● iletken topraklama dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca | 2 kV | ||
● hattan hata dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca | 1 kV | ||
alana bağlı parazit IEC 61000-4-3 uyarınca | 10 V/m | ||
elektro statik boşalım IEC 61000-4-2 uyarınca | 6 kV kontak boşaltımı / 8 kV hava boşaltımı | ||
Potansiyel ayrım | |||
potansiyel ayrım modeli | galvanik ayırma | ||
potansiyel ayrım | |||
● giriş ve çıkış arasında | Evet | ||
● çıkışlar arasında | Evet | ||
● gerilim beslemesi ve diğer devreler arasında | Evet | ||
Elektrik Güvenliği | |||
IP koruma türü ön tarafta IEC 60529 uyarınca | IP20 | ||
Bağlantılar/ Terminaller | |||
ürün bileşeni çıkarılabilir ana devre terminali | Evet | ||
ürün bileşeni çıkarılabilir yardımcı akım ve kontrol devresi terminali | Evet | ||
elektrik bağlantısı modeli | yaylı bağlantı | ||
bağlanabilir kablo kesit türü | |||
● tek telli | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | 0,5 ... 4 mm² | |
● ince telli kablo uç işlemeli | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | 0,5 ... 2,5 mm² | |
● ince telli kablo uç işlemesiz | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | 0,5 ... 4 mm² | |
● AWG hatlarında tek telli | 2x (24 ... 16) | 20 ... 12 | |
● AWG hatlarında çok telli | 2x (24 ... 16) | 20 ... 12 | |
bağlanabilir iletken kesiti | |||
● tek telli | 0,25 ... 1,5 mm² | 0,5 ... 4 mm² | |
● ince telli kablo uç işlemeli | 0,25 ... 1,5 mm² | 0,5 ... 2,5 mm² | |
● ince telli kablo uç işlemesiz | 0,25 ... 1,5 mm² | ||
AWG numarası kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti | |||
● tek telli | 24 ... 16 | 24 ... 12 | |
● çok telli | 24 ... 16 | 20 ... 12 | |
izolasyon sıyırma uzunluğu | 10 mm | ||
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | isteğe göre | ||
sabitleme türü | tırnaklı sabitleme | 35 mm'lik üstten geçmeli raya vidalı ve tırnaklı sabitleme | |
yükseklik | 94 mm | 100 mm | |
genişlik | 22,5 mm | ||
derinlik | 91 mm | 90 mm | |
uyulması gereken mesafe | |||
● sıralı montajda | |||
— önde | 0 mm | ||
— geride | 0 mm | ||
— yukarı | 0 mm | ||
— aşağı doğru | 0 mm | ||
— yanlarda | 0 mm | ||
● topraklanmış parçalara | |||
— önde | 0 mm | ||
— geride | 0 mm | ||
— yukarı | 0 mm | ||
— yanlarda | 0 mm | ||
— aşağı doğru | 0 mm | ||
● gerilim taşıyan parçalara | |||
— önde | 0 mm | ||
— geride | 0 mm | ||
— yukarı | 0 mm | ||
— aşağı doğru | 0 mm | ||
— yanlarda | 0 mm | ||
Ortam koşulları | |||
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum | 2 000 m | ||
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -25 ... +60 °C | ||
● depolama sırasında | -40 ... +85 °C | ||
● taşıma sırasında | -40 ... +85 °C | ||
bağıl nem işletim sırasında maksimum | 70 % | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity |
![]() |
Evet | Evet |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Evet | Evet |
CCC |
![]() |
Evet | Evet |
Confirmation | Evet | Evet | |
UL |
![]() |
Evet | Evet |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Evet | Evet |
KC | Evet | Evet | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Evet | Evet | |
Special Test Certificate | Evet | Evet | |
Marine / Shipping | |||
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Evet | Evet |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
Evet | Evet |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Railway | |||
Special Test Certificate | Evet | Evet | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) |
![]() |
Evet | Evet |
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
Karakteristik eğri: Derating
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 11.03.2024 | ||
Tarih 19.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |