N.º do artigo 3UG4616-1CR20 3UG5616-1CR20
!!! Produto descontinuado !!! O sucessor favorito é 3UG5616-1CR20 monitoramento de falta de fases e de sequência de fases 3x 160-690 V, terminais com parafuso relé de monitoramento digital para tensão de 3 fases com condutor N sequência de fases comutáveis queda de fase 3 x 90 até 400 V CA 50 até 60Hz sub e sobretensão 90-400V histerese 1-20 V cada 0-20 s para Va min. e Va max. 1 W para Va min. 1 W para Va max. terminais com parafuso relé de monitoramento ajustável digitalmente monitoramento da queda de fase, sequência de fases, assimetria, frequência, sobretensão e subtensão 3x 90-690 V CA, 15-70 Hz 2 contatos inversores conexão parafusada
nome da marca do produto SIRIUS
designação do produto Relé de monitorização da rede ajustável digitalmente
versão do produto 5 funções monitoramento da sequência de fases, queda de fase, assimetria de fase, condutor N (ajustável), frequência, subtensão e sobretensão
designação do tipo de produto 3UG4 3UG5
Dados técnicos gerais
função do produto relé de controlo de fases monitorização da rede
versão da indicação LED No
versão do display LCD
potência dissipada [W] máximo 2 W
potência dissipada [V∙A] máximo 5,1 VA
tensão de isolamento para categoria de sobretensão III conforme IEC 60664
● em grau de poluição 2 valor nominal 690 V
● em grau de poluição 3 valor nominal 690 V
grau de poluição 3
tipo de tensão
● para monitoramento CA
● da tensão de serviço para o acionamento CA/CC
tensão de impulso suportável valor nominal 6 kV
resistência ao choque de acordo com IEC 60068-2-27 meia onda sinusoidal 15g / 11 ms
resistência à vibração de acordo com IEC 60068-2-6 1 ... 6 Hz: 15 mm, 6 ... 500 Hz: 2g 10 ... 55 Hz: 0,35 mm
comportamento de comutação monoestável
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típica 10 000 000
durabilidade elétrica em AC-15 em 230 V típica 100 000
corrente térmica do elemento de comutação com contato máximo 5 A
intervalo de retardo de livramento ajustável 0,1 ... 30 s
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 K
precisão de repetibilidade relativa 1 % 0,4 %
Diretiva RSP (Data) 05/01/2012 06/01/2023
SVHC substance name
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1
Peso líquido por ME 0,161 kg 176 g
Função do produto
função do produto
● detecção de subtensão Si
● detecção de sobretensão Si
● detecção da sequência de fases Si
● detecção de falha de fase Si Si
● detecção de assimetria Si Si
● detecção de sobretensão 3 fases Si
● detecção de subtensão 3 fases Si
● detecção da janela de tensão 3 fases Si
● princípio da corrente de repouso de trabalho ajustável Si
● reset automático Si
● monitoramento do condutor neutro ajustável Si
aptidão para aplicação circuitos orientados para a segurança No
Circuito de corrente de comando/ ativação
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando CA
tensão de alimentação de comando 1 em CA
● em 50 Hz 200 ... 690 V
● em 60 Hz 200 ... 690 V
tensão de alimentação de comando 2 em CA
● em 50 Hz 120 ... 400 V
● em 60 Hz 120 ... 400 V
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal em CA em 50 Hz
● valor inicial 1 0,85
● valor final 1 1,1
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal em CA em 60 Hz
● valor inicial 1 0,85
● valor final 1 1,1
Tensão de alimentação
frequência da tensão de alimentação valor nominal 70 ... 15 Hz
Interfaces
versão da interface Bluetooth No
Circuito de medição
tensão mensurável 1 em CA 160 ... 760 V
tensão mensurável 2 em CA 90 ... 440 V
tempo de retardo da comutação valor inicial 0 s
tempo de atraso de resposta ajustável
● em partida 0,1 ... 999,9 s
● em valores-limite excedidos/valores-limite não alcançados 0,1 ... 20 s 0,1 ... 30 s
tempo de ponte em caso de falha de rede mínimo 20 ms
tempo de reação máximo 450 ms 500 ms
precisão da indicação digital +/-1 Digit
desvio de medição relativo relacionado com a temperatura 1 %
Exactidão
precisão de medição relativa 5 % 3 %
evolução da temperatura por ºC 0,001 %/°C
Protecção contra curto-circuito
versão da unidade para fusível
● para proteção contra curto-circuito dos contatos de fechamento das saídas a relé necessário gL/gG: 6 A ou disjuntor da linha tipo C: 1 A
● para proteção contra curto-circuito dos contatos de abertura das saídas a relé necessário gL/gG: 6 A ou disjuntor da linha tipo C: 1 A
Comunicação/ Protocolo
protocolo é suportado protocolo IO-Link No
tipo de fonte de tensão via mestre IO-Link No
Circuto de corrente secundário
material dos contatos de comutação AgSnO2
número de NF comutável com retardo 0
número de NA comutável com retardo 0
número de contatos inversores
● para contatos auxiliares 2
● comutável com retardo 2
frequência de manobra com contator 3RT2 máximo 5 000 1/h
confiabilidade de contato dos contatos auxiliares uma comutação errônea por 100 milhões (17 V, 5 mA)
capacidade de carga dos contatos dos contatos auxiliares de acordo com UL R300 / B300
Circuito de corrente principal
quantidade de polos para circuito principal 3 4
corrente admissível do relé de saída em AC-15
● em 250 V em 50/60 Hz 3 A
● em 400 V em 50/60 Hz 3 A
corrente admissível do relé de saída em DC-13
● em 24 V 1 A
● em 110 V 0,2 A
● em 125 V 0,2 A
● em 230 V 0,1 A
● em 250 V 0,1 A
corrente de serviço em 17 V mínimo 5 mA
corrente permanente da unidade para fusível DIAZED do relé de saída 4 A 6 A
Compatibilidade electromagnética
emissão eletromagnética de acordo com IEC 60947-1 classe A
acoplamento de interferências do cabo
● por descarga de acordo com IEC 61000-4-4 2 kV 2 kV (ligação à corrente), 2 kV (conexão de transmissão de sinais)
● por choque de sobretensão condutor-terra de acordo com IEC 61000-4-5 2 kV
● por choque de sobretensão condutor-condutor de acordo com IEC 61000-4-5 1 kV
interferência devida ao campo de acordo com IEC 61000-4-3 10 V/m
descarga de eletricidade estática de acordo com IEC 61000-4-2 6 kV descarga por contato / 8 kV descarga pelo ar
Separação potencial
versão da isolação galvânica isolamento galvânico
isolação galvânica
● entre entrada e saída Si
● entre as saídas Si
● entre fonte de tensão e outros circuitos Si
Segurança elétrica
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529 IP20
Conexões/ terminais
componente do produto terminal amovível para circuito principal Si
componente do produto terminal amovível para circuito auxiliar e de comando Si
versão da conexão elétrica ligação roscada
versão das terminais de conexão com cabeça de parafuso com ranhura em cruz PZ 1
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados
● sólido 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
● de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
● em cabos AWG sólido 2x (20 ... 14) 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
● em cabos AWG encordoado 2x (20 ... 14)
secção transversal do condutor conectável
● sólido 0,5 ... 4 mm²
● de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado 0,5 ... 2,5 mm² 0,5 ... 4 mm²
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada
● sólido 20 ... 14 20 ... 12
● encordoado 20 ... 14 20 ... 12
torque de aperto em terminais com parafuso 0,8 ... 1,2 N·m 0,6 ... 0,8 N·m
comprimento sem isolamento 10 mm
Montagem/ Fixação/ Dimensões
posição de montagem conforme desejar
tipo de fixação fixação de trinquete fixação aparafusada e de encaixe em carril de cobertura de 35 mm
altura 102 mm 100 mm
largura 22,5 mm
profundidade 91 mm 90 mm
distância a respeitar
● em montagem em linha
— para a frente 0 mm
— para trás 0 mm
— para cima 0 mm
— para baixo 0 mm
— para o lado 0 mm
● com relação a componentes aterrados
— para a frente 0 mm
— para trás 0 mm
— para cima 0 mm
— para o lado 0 mm
— para baixo 0 mm
● com relação a componentes sob tensão
— para a frente 0 mm
— para trás 0 mm
— para cima 0 mm
— para baixo 0 mm
— para o lado 0 mm
Condições ambientais
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo 2 000 m
temperatura ambiente
● durante operação -25 ... +60 °C
● durante o armazenamento -40 ... +85 °C
● durante o transporte -40 ... +85 °C
umidade relativa do ar durante operação máximo 70 %
Environmental footprint
declaração ambiental de produto(EPD) Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total 17,1 kg 17,3 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação 4,44 kg 5,06 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação 13,7 kg 12,3 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil -1,06 kg -0,132 kg
Homologações certificados
General Product Approval
CCC CCC
Si Si
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
Si Si
EU declaration of conformity EU declaration of conformity Si Si
UL UL
Si Si
EAC EAC
Si Si
S Mark S Mark Si Si
EMV
RCM RCM
Si Si
KC Si Si
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report Si Si
Special Test Certificate Si Si
Maritime application
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas) Si Si
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) 
Si Si
other
Chinese Quality Checkmark Chinese Quality Checkmark Si Si
Confirmation Si Si
Railway
Special Test Certificate Si Si
Environment
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) EPD Typ II/III (with life cylce assessment) Si Si
Environmental Confirmations Si Si
Outras informações
Informações sobre a embalagem
Information for data generation and storage
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,…)
Industry Mall (encomendar online)
CAx Online Generator
Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )
3UG4616-1CR20 3UG5616-1CR20
3UG4616-1CR20 3UG5616-1CR20
3UG4616-1CR20 3UG5616-1CR20
3UG4616-1CR20 3UG5616-1CR20
última alteração: 07/10/2025
Data
25/12/2025
Reservado o direito a alterações
© Copyright Siemens2025