商品编号 | 3UG4616-1CR20 | 3UG5616-1CR20 | |
!!!停产产品!!!该 首选后继者是 3UG5616-1CR20 相序相位故障 3X160-690 V 螺栓 数字监控继电器 用于带中性线的 3 相电压 可接通的相序 断相 3 x 90 至 400 V AC 50 至 60 Hz 欠电压和过电压 90-400V 滞回 1-20 V 每 0-20 s 出现最小电压和最大电压 1 W 用于最小电压 1 W 用于最大电压 螺栓型端子 | 数字,可调节 监控继电器 断相,相序, 不对称性,频率,过 和欠电压监视 3x 90-690 V AC,15-70 Hz 2 个转换触点 螺栓型端子 | ||
产品品牌名称 | SIRIUS | ||
产品名称 | 可调整的数字式电源监控继电器 | ||
产品的规格 | 5 项功能 | 监控相序、断相、不对称、N 导体(可调)、频率、欠电压和过电压 | |
产品类型名称 | 3UG4 | 3UG5 | |
综合技术数据 | |||
产品功能 | 相位监控继电器 | 线路监视 | |
显示方式 LED | 否 | ||
显示器规格 | LCD | ||
损耗功率 [W] 最大值 | 2 W | ||
损耗功率 [V∙A] 最大值 | 5.1 VA | ||
绝缘电压 针对根据 IEC 60664 的过电压类别 III | |||
● 在污染程度 2 时 测定值 | 690 V | ||
● 污染度 3 时 测定值 | 690 V | ||
污染程度 | 3 | ||
电压类型 | |||
● 用于监控装置 | AC | ||
● 工作电压 用于操控装置 | AC/DC | ||
● 控制馈电电压的 | AC | ||
抗冲击电压能力 测定值 | 6 kV | ||
耐冲击性 符合 IEC 60068-2-27 | 正弦半波15g/11ms | ||
抗震强度 符合 IEC 60068-2-6 | 1 … 6 Hz: 15 mm, 6 … 500 Hz: 2g | 10 … 55 Hz: 0.35 mm | |
开关特性 | 单稳的 | ||
机械式使用寿命(转换周期) 典型 | 10 000 000 | ||
电气使用寿命(操作循环) AC-15 时 230 V时 典型 | 100 000 | ||
热电流 附带触点的开关元件的 最大值 | 5 A | ||
可调节的返回延迟时间 | 0.1 ... 30 s | ||
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | K | ||
相对的重复精度 | 1 % | 0.4 % | |
RoHS 指令(日期) | 05/01/2012 | 06/01/2023 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
||
重量 | 0.161 kg | 0.18 kg | |
产品功能 | |||
产品功能 | |||
● 欠电压识别 | 是 | ||
● 过电压识别 | 是 | ||
● 相序识别 | 是 | ||
● 断相识别 | 是 | 是 | |
● 不对称识别 | 是 | 是 | |
● 过压识别3相 | 是 | ||
● 欠电压识别3相 | 是 | ||
● 电压窗口识别3相 | 是 | ||
● 工作静止电流原理 可调节的 | 是 | ||
● 自动复位 | 是 | ||
应用适宜性 按照防故障安全性的电流回路 | 否 | ||
控制电路/控制 | |||
控制馈电电压 AC 时 | |||
● 50 Hz 时 测定值 | 90 ... 400 V | 120 ... 690 V | |
● 60 Hz 时 测定值 | 90 ... 400 V | 120 ... 690 V | |
工作区要素控制馈电电压测定值 AC 时 50 Hz 时 | |||
● 初始值 | 1 | 0.85 | |
● 终值 | 1 | 1.1 | |
工作区要素控制馈电电压测定值 AC 时 60 Hz 时 | |||
● 初始值 | 1 | 0.85 | |
● 终值 | 1 | 1.1 | |
供电电压 | |||
供电电压频率 测定值 | 70 ... 15 Hz | ||
测量电路 | |||
可测量的电压 AC 时 | 90 ... 400 V | 90 ... 760 V | |
可设置的开关转换延迟时间 初始值 | 0 s | ||
可调节的动作延迟时间 | |||
● 在起动时 | 0.1 ... 30 s | ||
● 在超过或低于极限值时 | 0.1 ... 20 s | 0.1 ... 30 s | |
跨接时间 在电网停电时 最小值 | 20 ms | ||
响应时间 最大值 | 450 ms | 500 ms | |
数码式显示的精确性 | +/-1 Digit | ||
基于温度的相对测量偏差 | 1 % | ||
精度 | |||
相对测量精度 | 5 % | 3 % | |
每°C 的温度波动 | 0.001 %/°C | ||
保护装置,防止短路导致开关装置损坏。 | |||
熔断体规格 | |||
● 用于继电器输出端常开触点的短路保护 需要 | gL/gG: 6 A 或 C 型 LS开关: 1A | ||
● 用于继电器输出端常闭触点的短路保护 需要 | gL/gG: 6 A 或 C 型 LS开关: 1A | ||
通信/协议 | |||
协议 支持 IO-Link运行记录 | 否 | ||
电源类型 通过IO-Link主机 | 否 | ||
辅助电路 | |||
材料 开关触点 | AgSnO2 | ||
常闭触点数量 延迟转换的 | 0 | ||
常开触点数量 延迟转换的 | 0 | ||
转换器数量 | |||
● 用于辅助触点 | 2 | ||
● 延迟转换的 | 2 | ||
开关频率 带有接触器3RT2 最大值 | 5 000 1/h | ||
接触可靠性 辅助触头的 | 每100 Mio.(17 V, 5 mA)次开关转换出现一次错误情况 | ||
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL | R300 / B300 | ||
主电路 | |||
极数 用于主电路 | 3 | 4 | |
电流负载能力 输出继电器的 AC-15 时 | |||
● 250 V 时 50/60 Hz 时 | 3 A | ||
● 400 V 时 50/60 Hz 时 | 3 A | ||
电流负载能力 输出继电器的 DC-13 时 | |||
● 24 V 时 | 1 A | ||
● 110 V时 | 0.2 A | ||
● 125 V 时 | 0.2 A | ||
● 230 V时 | 0.1 A | ||
● 250 V 时 | 0.1 A | ||
工作电流 在17 V时 最小值 | 5 mA | ||
持续电流 输出端继电器的DIAZED熔断器熔丝的 | 4 A | 6 A | |
电磁兼容性 | |||
EMC 干扰发射 符合 IEC 60947-1的 | 级别A | ||
电缆连接的干扰耦合 | |||
● 来自脉冲 按照IEC 61000-4-4的 | 2 kV | 2 kV(电源接口),2 kV(信号端口) | |
● 来自线对地浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 2 kV | ||
● 来自导线-导线浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 1 kV | ||
电磁场产生的的干扰馈入 按照IEC 61000-4-3的 | 10 V/m | ||
静电的放空 按照IEC 61000-4-2 | 6kV触点放电 / 8kV排气 | ||
电位隔离 | |||
电位隔离的规格 | 电流隔离 | ||
电位隔离 | |||
● 入口与出口之间 | 是 | ||
● 在输出端之间 | 是 | ||
● 在电源和其它电流回路之间 | 是 | ||
电气安全 | |||
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529 | IP20 | ||
接口/ 接线端子 | |||
产品组件 用于主电路的可拆下接线夹 | 是 | ||
产品组件 用于辅助和控制电路的可拆下接线夹 | 是 | ||
电气连接规格 | 螺栓连接 | ||
接线端子规格 带有十字槽螺栓头 | PZ 1 | ||
可连接的导线截面类型 | |||
● 单芯线的 | 1x (0.5 ... 4.0 mm²)、2x (0.5 ... 2,5 mm²) | ||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 1x (0.5 ... 2.5 mm²), 2x (0.5 ... 1.5 mm²) | 1x (0.5 ... 4 mm²), 2x (0.5 ... 2.5 mm²) | |
● 在 AWG 导线处 单芯线的 | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
● 在 AWG 导线处 多芯线 | 2x (20 ... 14) | ||
可连接的导线截面 | |||
● 单芯线的 | 0.5 ... 4 mm² | ||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 0.5 ... 2.5 mm² | 0.5 ... 4 mm² | |
AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面 | |||
● 单芯线的 | 20 ... 14 | 20 ... 12 | |
● 多芯线 | 20 ... 14 | 20 ... 12 | |
拧紧扭矩 螺栓连接时 | 0.8 ... 1.2 N·m | 0.6 ... 0.8 N·m | |
剥线长度 | 10 mm | ||
装入/固定/外廓尺寸 | |||
装入位置 | 任意的 | ||
紧固类型 | 扣接固定 | 螺栓和扣接固定于安装导轨35mm | |
高度 | 102 mm | 100 mm | |
宽度 | 22.5 mm | ||
深度 | 91 mm | 90 mm | |
须遵守间距 | |||
● 单列式安装的 | |||
— 向前地 | 0 mm | ||
— 反向地 | 0 mm | ||
— 向上地 | 0 mm | ||
— 向下地 | 0 mm | ||
— 侧向地 | 0 mm | ||
● 到接地部件 | |||
— 向前地 | 0 mm | ||
— 反向地 | 0 mm | ||
— 向上地 | 0 mm | ||
— 侧向地 | 0 mm | ||
— 向下地 | 0 mm | ||
● 到带电压部件 | |||
— 向前地 | 0 mm | ||
— 反向地 | 0 mm | ||
— 向上地 | 0 mm | ||
— 向下地 | 0 mm | ||
— 侧向地 | 0 mm | ||
环境条件 | |||
安装高度 高度超出水平面以上 最大值 | 2 000 m | ||
环境温度 | |||
● 运行期间 | -25 ... +60 °C | ||
● 存放期间 | -40 ... +85 °C | ||
● 运输期间 | -40 ... +85 °C | ||
相对空气湿度 运行期间 最大值 | 70 % | ||
认可 证书 | |||
General Product Approval | |||
CCC | 是 | 是 | |
UK Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
EU declaration of conformity | 是 | 是 | |
Confirmation | 是 | 是 | |
UL | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
EMV | |||
RCM | 是 | 是 | |
KC | 是 | 是 | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | 是 | 是 | |
Special Test Certificate | 是 | 是 | |
Marine / Shipping | |||
DNV (Det Norske Veritas) | 是 | 是 | |
LR (Lloyds Register) | 是 | 是 | |
other | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
Railway | |||
Special Test Certificate | 是 | 是 | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | 是 | 是 | |
Environmental Confirmations | 是 | 是 | |
更多信息 | |||
包装信息
|
|||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||
Cax 在线发生器
|
|||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||
特性曲线: Derating
|
|||
上一次修改: | 2024/9/24 | ||
日期 2024/11/1 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |