Artikelnummer | 3UG4617-2CR20 | 3UG5618-2CR20 | |
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5618-2CR20 PH.FOL.PH.AUSF.3X160-690V FEDER Digitales Überwachungsrelais für 3-phasige Netzspannung autom. Phasenfolge-Korrektur Phasenausfall 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Unter- und Überspg. 160-690V Hysterese 1-20 V Ausschaltverzögerung 0-20 s Asymmetrie 0-20% 1 W für Phasenkorrektur 1 W für Netzfehler Federzugtechnik | Digital einstellbares Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge-, Asymmetrie-, Frequenz-, Über- und Unterspannungsüberwachung, mit/ ohne N-Leiter mit Phasenfolgekorrektur 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 Wechsler Federzuganschluss | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS | ||
Produkt-Bezeichnung | Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais | ||
Ausführung des Produkts | 5 Funktionen | Automatische Drehrichtungskorrektur bei falscher Phasenfolge, Überwachung von Phasenausfall, -asymmetrie, N-Leiter (einstellbar), Frequenz, Unter- und Überspannung | |
Produkttyp-Bezeichnung | 3UG4 | 3UG5 | |
Allgemeine technische Daten | |||
Produktfunktion | Phasenüberwachungsrelais | Netzüberwachung | |
Ausführung der Anzeige LED | Nein | ||
Ausführung des Displays | LCD | ||
Verlustleistung [W] maximal | 2 W | ||
Verlustleistung [V∙A] maximal | 5,1 VA | ||
Isolationsspannung für Überspannungskategorie III nach IEC 60664 | |||
● bei Verschmutzungsgrad 2 Bemessungswert | 690 V | ||
● bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert | 690 V | ||
Verschmutzungsgrad | 3 | ||
Spannungsart | |||
● zur Überwachung | AC | ||
● der Betriebsspannung zur Betätigung | AC/DC | ||
● der Steuerspeisespannung | AC | ||
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 kV | ||
Schutzart IP | IP20 | ||
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 | Sinushalbwelle 15g / 11 ms | ||
Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 | 1 ... 6 Hz: 15 mm, 6 ... 500 Hz: 2g | 10 ... 55 Hz: 0,35 mm | |
Schaltverhalten | monostabil | ||
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 10 000 000 | ||
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230 V typisch | 100 000 | ||
thermischer Strom des kontaktbehafteten Schaltelements maximal | 5 A | ||
einstellbare Rückfallverzögerungszeit | 0,1 ... 30 s | ||
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | K | ||
relative Wiederholgenauigkeit | 1 % | 0,4 % | |
RoHS-Richtlinie (Datum) | 05/01/2012 | 06/01/2023 | |
SVHC Stoffname |
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
|
||
Produktfunktion | |||
Produktfunktion | |||
● Unterspannungserkennung | Ja | ||
● Überspannungserkennung | Ja | ||
● Phasenfolgeerkennung | Ja | ||
● Phasenausfallerkennung | Ja | Ja | |
● Asymmetrieerkennung | Ja | Ja | |
● Überspannungserkennung 3 Phasen | Ja | ||
● Unterspannungserkennung 3 Phasen | Ja | ||
● Spannungsfenstererkennung 3 Phasen | Ja | ||
● Arbeits-Ruhestromprinzip einstellbar | Nein | Ja | |
● Autoreset | Ja | ||
Eignung zur Verwendung sicherheitsgerichtete Stromkreise | Nein | ||
Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |||
Steuerspeisespannung bei AC | |||
● bei 50 Hz Bemessungswert | 160 ... 690 V | 120 ... 690 V | |
● bei 60 Hz Bemessungswert | 160 ... 690 V | 120 ... 690 V | |
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 50 Hz | |||
● Anfangswert | 1 | 0,85 | |
● Endwert | 1 | 1,1 | |
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 60 Hz | |||
● Anfangswert | 1 | 0,85 | |
● Endwert | 1 | 1,1 | |
Versorgungsspannung | |||
Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert | 70 ... 15 Hz | ||
Messkreis | |||
messbare Spannung bei AC | 160 ... 690 V | 90 ... 760 V | |
einstellbare Schaltverzögerungszeit Anfangswert | 0 s | ||
einstellbare Ansprechverzögerungszeit | |||
● bei Anlauf | 0,1 ... 30 s | ||
● bei Grenzwertüberschreitung/-unterschreitung | 0,1 ... 20 s | 0,1 ... 30 s | |
Überbrückungszeit bei Netzausfall minimal | 20 ms | ||
Reaktionszeit maximal | 450 ms | 500 ms | |
Genauigkeit der digitalen Anzeige | +/-1 Digit | ||
relative temperaturbezogene Messabweichung | 1 % | ||
Genauigkeit | |||
relative Messgenauigkeit | 5 % | 3 % | |
Temperaturdrift je °C | 0,001 %/°C | ||
Kurzschluss-Schutz | |||
Ausführung des Sicherungseinsatzes | |||
● für Kurzschlussschutz der Schließkontakte der Relaisausgänge erforderlich | gL/gG: 6 A oder LS-Schalter Typ C: 1 A | ||
● für Kurzschlussschutz der Öffnungskontakte der Relaisausgänge erforderlich | gL/gG: 6 A oder LS-Schalter Typ C: 1 A | ||
Kommunikation/ Protokoll | |||
Protokoll wird unterstützt IO-Link-Protokoll | Nein | ||
Art der Spannungsversorgung via IO-Link Master | Nein | ||
Hilfsstromkreis | |||
Material der Schaltkontakte | AgSnO2 | ||
Anzahl der Öffner verzögert schaltend | 0 | ||
Anzahl der Schließer verzögert schaltend | 0 | ||
Anzahl der Wechsler | |||
● für Hilfskontakte | 2 | ||
● verzögert schaltend | 2 | ||
Schalthäufigkeit mit Schütz 3RT2 maximal | 5 000 1/h | ||
Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 5 mA) | ||
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL | R300 / B300 | ||
Hauptstromkreis | |||
Polzahl für Hauptstromkreis | 3 | 4 | |
Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei AC-15 | |||
● bei 250 V bei 50/60 Hz | 3 A | ||
● bei 400 V bei 50/60 Hz | 3 A | ||
Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei DC-13 | |||
● bei 24 V | 1 A | ||
● bei 110 V | 0,2 A | ||
● bei 125 V | 0,2 A | ||
● bei 230 V | 0,1 A | ||
● bei 250 V | 0,1 A | ||
Betriebsstrom bei 17 V minimal | 5 mA | ||
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes des Ausgangsrelais | 4 A | 6 A | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||
EMV-Störaussendung gemäß IEC 60947-1 | Klasse A | ||
leitungsgebundene Störeinkopplung | |||
● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 | 2 kV | 2 kV (Stromanschluss), 2 kV (Signalanschluss) | |
● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 1 kV | ||
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 | 6 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung | ||
Potenzialtrennung | |||
Ausführung der Potenzialtrennung | galvanische Trennung | ||
Potenzialtrennung | |||
● zwischen Eingang und Ausgang | Ja | ||
● zwischen den Ausgängen | Ja | ||
● zwischen Spannungsversorgung und anderen Stromkreisen | Ja | ||
Elektrische Sicherheit | |||
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 | IP20 | ||
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hauptstromkreis | Ja | ||
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis | Ja | ||
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss | Federzuganschluss (Push-In) | |
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● eindrähtig | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4 mm²) | |
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
● feindrähtig ohne Aderendbearbeitung | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4 mm²) | |
● bei AWG-Leitungen eindrähtig | 2x (24 ... 16) | 1x (20 ... 12) | |
● bei AWG-Leitungen mehrdrähtig | 2x (24 ... 16) | 1x (20 ... 12) | |
anschließbarer Leiterquerschnitt | |||
● eindrähtig | 0,25 ... 1,5 mm² | 0,5 ... 4 mm² | |
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 0,25 ... 1,5 mm² | 0,5 ... 2,5 mm² | |
● feindrähtig ohne Aderendbearbeitung | 0,25 ... 1,5 mm² | ||
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt | |||
● eindrähtig | 24 ... 16 | 24 ... 12 | |
● mehrdrähtig | 24 ... 16 | 20 ... 12 | |
Abisolierlänge | 10 mm | ||
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Einbaulage | beliebig | ||
Befestigungsart | Schnappbefestigung | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm | |
Höhe | 94 mm | 100 mm | |
Breite | 22,5 mm | ||
Tiefe | 91 mm | 90 mm | |
einzuhaltender Abstand | |||
● bei Reihenmontage | |||
— vorwärts | 0 mm | ||
— rückwärts | 0 mm | ||
— aufwärts | 0 mm | ||
— abwärts | 0 mm | ||
— seitwärts | 0 mm | ||
● zu geerdeten Teilen | |||
— vorwärts | 0 mm | ||
— rückwärts | 0 mm | ||
— aufwärts | 0 mm | ||
— seitwärts | 0 mm | ||
— abwärts | 0 mm | ||
● zu spannungsführenden Teilen | |||
— vorwärts | 0 mm | ||
— rückwärts | 0 mm | ||
— aufwärts | 0 mm | ||
— abwärts | 0 mm | ||
— seitwärts | 0 mm | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m | ||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -25 ... +60 °C | ||
● während Lagerung | -40 ... +85 °C | ||
● während Transport | -40 ... +85 °C | ||
relative Luftfeuchte während Betrieb maximal | 70 % | ||
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
EU-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja |
UK-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja |
Bestätigung | Ja | Ja | |
CCC |
![]() |
Ja | Ja |
UL |
![]() |
Ja | Ja |
EAC |
![]() |
Ja | Ja |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Ja | Ja |
KC | Ja | Ja | |
Prüfbescheinigungen | |||
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Ja | Ja |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
Ja | Ja |
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Railway | |||
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) |
![]() |
Ja | Ja |
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
Kennlinien: Derating
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
letzte Änderung: | 24.07.2024 | ||
Datum: 27.07.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |