Artikelnummer 3UG4816-1AA40 3UG5816-1AA40
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5816-1AA40 NETZUEBERW. IO-LINK 3PHASIG+N Digitales Überwachungsrelais für 3-Phasen-Spg. mit N-Leiter für IO-Link AC 50...60 Hz 3 x 160 bis 690 V Phasenfolge, Phasenausfall Phasenasymmetrie unter-und Überspannung Hysterese 1-20 V Netzstabilisierungszeit Auslöseverzögerungszeit 1 Wechsler, Schraubanschluss Digital einstellbares Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge-, Asymmetrie-, Frequenz-, Über- und Unterspannungsüberwachung mit/ ohne N-Leiter für IO-Link 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 1 Wechsler Schraubanschluss
Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais
Ausführung des Produkts 5 Funktionen Überwachung von Phasenfolge, -ausfall, -asymmetrie, N-Leiter (einstellbar), Frequenz, Unter- und Überspannung für IO-Link
Produkttyp-Bezeichnung 3UG4 3UG5
Allgemeine technische Daten
Produktfunktion Phasenüberwachungsrelais Netzüberwachung
Ausführung der Anzeige LED Nein
Ausführung des Displays LCD
Verlustleistung [W] maximal 1 W
Isolationsspannung für Überspannungskategorie III nach IEC 60664
● bei Verschmutzungsgrad 2 Bemessungswert 690 V
● bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert 690 V
Verschmutzungsgrad 2 3
Spannungsart
● zur Überwachung AC
● der Betriebsspannung zur Betätigung AC/DC
● der Steuerspeisespannung DC
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 kV
maximal zulässige Spannung für sichere Trennung zwischen Steuer- und Hilfsstromkreis 690 V
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 Sinushalbwelle 15g / 11 ms
Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 1 ... 6 Hz: 15 mm, 6 ... 500 Hz: 2g 10 ... 55 Hz: 0,35 mm
Schaltverhalten monostabil
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 10 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230 V typisch 100 000
thermischer Strom des kontaktbehafteten Schaltelements maximal 5 A
einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0,1 ... 30 s
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 K
relative Wiederholgenauigkeit 1 % 0,4 %
RoHS-Richtlinie (Datum) 05/01/2012 06/01/2023
SVHC Stoffname
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
Bruttogewicht pro ME 0,162 kg 0,182 kg
Produktfunktion
Produktfunktion
● Unterspannungserkennung Ja
● Überspannungserkennung Ja
● Phasenfolgeerkennung Ja
● Phasenausfallerkennung Ja Ja
● Asymmetrieerkennung Ja Ja
● Überspannungserkennung 3 Phasen Ja
● Unterspannungserkennung 3 Phasen Ja
● Spannungsfenstererkennung 3 Phasen Ja
● Arbeits-Ruhestromprinzip einstellbar Ja
● Reset extern Ja
● Autoreset Ja
Eignung zur Verwendung sicherheitsgerichtete Stromkreise Nein
Steuerstromkreis/ Ansteuerung
Steuerspeisespannung bei AC
● bei 50 Hz Bemessungswert 0 ... 0 V
● bei 60 Hz Bemessungswert 0 ... 0 V
Steuerspeisespannung bei DC Bemessungswert 24 V
Steuerspeisespannung bei DC Bemessungswert 24 ... 24 V
Messkreis
messbare Spannung bei AC 90 ... 400 V 90 ... 760 V
einstellbare Schaltverzögerungszeit Anfangswert 0 s
einstellbare Ansprechverzögerungszeit
● bei Anlauf 0 ... 999,9 s 0,1 ... 30 s
● bei Grenzwertüberschreitung/-unterschreitung 0 ... 999,9 s 0,1 ... 30 s
Überbrückungszeit bei Netzausfall minimal 20 ms
Reaktionszeit maximal 450 ms 500 ms
Genauigkeit der digitalen Anzeige +/-1 Digit
relative temperaturbezogene Messabweichung 1 %
Genauigkeit
relative Messgenauigkeit 5 % 3 %
Temperaturdrift je °C -0,003 %/°C
Kurzschluss-Schutz
Ausführung des Sicherungseinsatzes
● für Kurzschlussschutz der Schließkontakte der Relaisausgänge erforderlich gL/gG: 6 A oder LS-Schalter Typ C: 1 A
● für Kurzschlussschutz der Öffnungskontakte der Relaisausgänge erforderlich gL/gG: 6 A oder LS-Schalter Typ C: 1 A
Kommunikation/ Protokoll
Protokoll wird unterstützt IO-Link-Protokoll Ja
IO-Link-Übertragungsrate COM2 (38,4 kBaud)
Punkt-zu-Punkt-Zykluszeit zwischen Master und IO-Link Device minimal 10 ms 5 ms
Art der Spannungsversorgung via IO-Link Master Ja
Datenmenge
● des Adressbereichs der Eingänge bei zyklischer Übertragung gesamt 4 byte
● des Adressbereichs der Ausgänge bei zyklischer Übertragung gesamt 2 byte
Hilfsstromkreis
Material der Schaltkontakte AgSnO2
Anzahl der Öffner verzögert schaltend 0
Anzahl der Schließer verzögert schaltend 0
Anzahl der Wechsler
● für Hilfskontakte 1
● verzögert schaltend 1
Schalthäufigkeit mit Schütz 3RT2 maximal 5 000 1/h
Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 5 mA)
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL R300 / B300
Hauptstromkreis
Polzahl für Hauptstromkreis 3 4
Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei AC-15
● bei 250 V bei 50/60 Hz 3 A
● bei 400 V bei 50/60 Hz 3 A
Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei DC-13
● bei 24 V 1 A
● bei 110 V 0,2 A
● bei 125 V 0,2 A
● bei 230 V 0,1 A
● bei 250 V 0,1 A
Strombelastbarkeit des Halbleiterausgangs im SIO-Modus 200 mA
Betriebsstrom bei 17 V minimal 20 mA 5 mA
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes des Ausgangsrelais 4 A 6 A
Elektromagnetische Verträglichkeit
EMV-Störaussendung gemäß IEC 60947-1 Klasse A
leitungsgebundene Störeinkopplung
● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 2 kV 2 kV (Stromanschluss), 2 kV (Signalanschluss)
● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 2 kV
● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 1 kV
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 10 V/m
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 6 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung
Potenzialtrennung
Ausführung der Potenzialtrennung sichere Trennung
Potenzialtrennung
● zwischen Eingang und Ausgang Ja
● zwischen Spannungsversorgung und anderen Stromkreisen Ja
Elektrische Sicherheit
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 IP20
Anschlüsse/ Klemmen
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hauptstromkreis Ja
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Ausführung der Anschlussklemmen mit Kreuzschlitz Schraubenkopf PZ 1
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
● eindrähtig 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
● bei AWG-Leitungen eindrähtig 2x (20 ... 14) 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
● bei AWG-Leitungen mehrdrähtig 2x (20 ... 14)
anschließbarer Leiterquerschnitt
● eindrähtig 0,5 ... 4 mm²
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung 0,5 ... 2,5 mm² 0,5 ... 4 mm²
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt
● eindrähtig 20 ... 14 20 ... 12
● mehrdrähtig 20 ... 14 20 ... 12
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss 0,8 ... 1,2 N·m 0,6 ... 0,8 N·m
Abisolierlänge 10 mm
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Schnappbefestigung Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Höhe 102 mm 100 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 91 mm 90 mm
einzuhaltender Abstand
● bei Reihenmontage
— vorwärts 0 mm
— rückwärts 0 mm
— aufwärts 0 mm
— abwärts 0 mm
— seitwärts 0 mm
● zu geerdeten Teilen
— vorwärts 0 mm
— rückwärts 0 mm
— aufwärts 0 mm
— seitwärts 0 mm
— abwärts 0 mm
● zu spannungsführenden Teilen
— vorwärts 0 mm
— rückwärts 0 mm
— aufwärts 0 mm
— abwärts 0 mm
— seitwärts 0 mm
Umgebungsbedingungen
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal 2 000 m
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -25 ... +60 °C
● während Lagerung -40 ... +85 °C
● während Transport -40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte während Betrieb maximal 70 %
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
CCC CCC Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
Herstellererklärung Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
UL UL Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
EMV
RCM RCM Ja Ja
KC Ja Ja
Prüfbescheinigungen
Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis Ja Ja
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Marine / Schiffbau
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas) Ja Ja
Sonstige
Bestätigung Ja Ja
Railway
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Umwelt
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
Kennlinien: Derating
3UG4816-1AA40 3UG5816-1AA40
3UG4816-1AA40 3UG5816-1AA40
3UG4816-1AA40 3UG5816-1AA40
letzte Änderung: 24.07.2024
Datum:
17.12.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024