N.º do artigo | 3VM1116-5GE42-0AA0 | |
disjuntor 3VM1 IEC frame 160 classe da capacidade de comutação M Icu=55kA @ 415V de 4 polos, proteção de instalações TM220, ATFM, In=160A proteção contra sobrecarga Ir=112A...160A proteção contra curto-circuito Ii=10 x In proteção de condutor N 100% conexão roscada plana | ||
Versão | ||
nome da marca do produto | SENTRON | |
designação do produto | Disjuntor de potência compacto | |
versão do produto | Proteção de instalações | |
versão do disparador de sobrecorrente | TM220 | |
função de proteção do disparador de sobrecorrente | LI | |
quantidade de polos | 4 | |
Dados técnicos gerais | ||
tensão de isolamento / valor nominal | 800 V | |
tensão de serviço / em CA / com 50/60 Hz / valor nominal | 500 V | |
tensão de serviço / em CC / valor nominal | 500 V | |
tensão de serviço / em CA / valor nominal | 690 V | |
potência de perda [W] / máximo | 38 W | |
potência de perda [W] / em valor nominal de corrente / em CA / no estado operacional quente / por ponto de ligação | 12,67 W | |
durabilidade mecânica / típica | 15 000 | |
durabilidade elétrica / em AC-1 / com 380/415 V | 6 000 | |
característica do produto / para condutor neutro / ampliável/reequipável / proteção contra curto-circuito e proteção de sobrecarga | No | |
versão do monitoramento da ligação à terra | Sem | |
função do produto | ||
● função de comunicação | No | |
● outra função de medição | No | |
Peso líquido por ME | 1,316 kg | |
Eletricidade | ||
corrente de serviço | ||
● com 40 ºC | 160 A | |
● a 45 ºC | 160 A | |
● a 50 ºC | 160 A | |
● com 55 ºC | 158 A | |
● a 60 ºC | 155 A | |
● a 65 ºC | 153 A | |
● com 70 ºC | 150 A | |
Capacidade de comutação IEC 60947 | ||
capacidade de comutação do disjuntor | M | |
capacidade de desativação da corrente limite de curto-circuito (Icu) | ||
● em 240 V | 85 kA | |
● com 415 V | 55 kA | |
● com 440 V | 36 kA | |
● com 500 V | 10 kA | |
capacidade de interrupção da corrente de curto-circuito de serviço (Ics) | ||
● em 240 V | 63 kA | |
● com 415 V | 41 kA | |
● com 440 V | 27 kA | |
● com 500 V | 5 kA | |
capacidade de estabelecimento em corrente de curto-circuito (Icm) | ||
● em 240 V | 187 kA | |
● com 415 V | 121 kA | |
● com 440 V | 76 kA | |
● com 500 V | 17 kA | |
versão da proteção contra curto-circuito | para valores de potência de comutação em redes CC ver manual do aparelho do disjuntor compacto 3VA; link disponível em Service & Support no último capítulo | |
Os parâmetros ajustáveis | ||
característica do produto / com disparo L / ativável/desativável | No | |
valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (Ir) / do disparador L / com curva característica I²t | ||
● mínimo | 112 A | |
● máximo | 160 A | |
valor de resposta ajustável do tempo de retardamento (tr) / com disparo L / com curva característica I²t | ||
● mínimo | 1 s | |
● máximo | 1 s | |
valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (Ii) / com disparo I | ||
● mínimo | 1 600 A | |
● máximo | 1 600 A | |
corrente de ajuste ajustável (InN) / com disparo N | ||
● mínimo | 160 A | |
● máximo | 160 A | |
valor de resposta ajustável da corrente / do disparador de curto-circuito sem atraso | ||
● máximo | 1 600 A | |
versão da proteção do condutor neutro | 100% | |
função do produto / proteção por ligação à terra | No | |
Projeto mecânico | ||
componente do produto | ||
● disparador de subtensão | No | |
● disparador de tensão | No | |
● sinalizador de disparo | No | |
altura [pol.] | 5,12 in | |
altura | 130 mm | |
largura [pol.] | 4 in | |
largura | 101,6 mm | |
profundidade [pol.] | 2,76 in | |
profundidade | 70 mm | |
Conexões | ||
disposição da conexão elétrica / para circuito principal | Ligação na parte frontal | |
versão da conexão elétrica / para circuito principal | ligação plana de parafuso de ambos os lados | |
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis / para conexão do trilho plano / mínimo | 12 x 1 mm | |
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis / para conexão do trilho plano / máximo | 17 x 6,5 mm | |
versão da superfície / das conexões / na parte superior do interruptor (N, 1, 3, 5) | prateado | |
versão da superfície / das conexões / na parte inferior do interruptor (N, 2, 4, 6) | estanho | |
Circuito auxiliar | ||
número de contatos inversores / para contatos auxiliares | 0 | |
Acessórios | ||
expansão do produto / opcional / acionamento do motor | No | |
Condições ambientais | ||
grau de proteção IP / do lado frontal | IP40 | |
temperatura ambiente | ||
● durante operação / mínimo | -25 °C | |
● durante operação / máximo | 70 °C | |
● durante o armazenamento / mínimo | -40 °C | |
● durante o armazenamento / máximo | 80 °C | |
Homologações / certificados | ||
General Product Approval | ||
EU declaration of conformity | Si | |
CCC | Si | |
Confirmation | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
VDE | Si | |
Miscellaneous | Si | |
EAC | Si | |
Test Certificates | ||
Miscellaneous | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
DNV (Det Norske Veritas) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Si | |
other | ||
Confirmation | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Environment | ||
Environmental Confirmations | Si | |
Environmental Confirmations | Si | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
última alteração: | 11/03/2024 | |
Data 02/06/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |