N.º do artigo | 3WT8060-5AA04-5AA2 | |
withdrawable circuit breaker 3-pole, size 1 In=630A to 500V, 50/60Hz AC Icu=55kA at 500V with mechanical lockout device with tripped signaling switch with tripped indicators with guide frame | ||
Versão | ||
nome da marca do produto | SENTRON | |
designação do produto | Disjuntor de potência aberto 3WT | |
versão do produto | IEC 60947-2 | |
versão do elemento de atuação | Botão de pressão | |
versão do disparador de sobrecorrente | ETU35WT | |
Dados técnicos gerais | ||
quantidade de polos | 3 | |
Área de aplicação | INTERRUPTOR DE POTÊNCIA | |
tamanho do disjuntor | 1 | |
durabilidade mecânica típica | 16 000 | |
durabilidade elétrica típica | 10 000 | |
categoria de utilização | B | |
Curva característica corrente de corte limitada característica | DS_3WT8 | |
Conhecimento dos países | EN | |
Interruptor de potência tipo base | 3WT8 | |
identificação de referência de acordo com DIN 40719, ampliada de acordo com IEC 204-2 de acordo com IEC 750 | Q | |
Tensão | ||
Tensão de serviço de medição Ue máx. | 500 V | |
Tensão de isolamento de medição Ui | 1 000 V | |
● tensão de isolamento valor nominal | 690 V | |
● tensão de isolamento (Ui) em CA valor nominal | 1 000 V | |
tensão de impulso suportável valor nominal | 12 kV | |
tensão de serviço | ||
● em CA com 50/60 Hz valor nominal | 500 V | |
Classe de proteção | ||
grau de proteção IP | IP20 | |
Circuito principal | ||
frequência de operação 1 valor nominal | 50 Hz | |
Circuito auxiliar | ||
número de contatos inversores para contatos auxiliares | 0 | |
número de NF para contatos auxiliares | 2 | |
número de NA para contatos auxiliares | 2 | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares em AC-15 com 230 V | 6 A | |
Adequação | ||
aptidão para aplicação | ||
● seccionador | Si | |
Detalhes do produto | ||
componente do produto | ||
● sinalizador de disparo | No | |
● interruptor auxiliar | Si | |
Função do produto | ||
função do produto | ||
● proteção de sobrecarga | Si | |
Curto-circuito | ||
capacidade de desativação da corrente limite de curto-circuito (Icu) | ||
● com 500 V valor nominal | 55 kA | |
Conexões | ||
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contatos auxiliares | ||
● unifilar | 1x (0,5 ... 2,5) mm2; 1x AWG 14 | |
● de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 2x 1,0 mm2 | |
Projeto mecânico | ||
tipo de fixação | módulo | |
posição de montagem | num nível de montagem vertical +/-180° rotativo, em nível de montagem vertical +/- 30° inclinável para a frente e para trás | |
Condições ambientais | ||
temperatura ambiente durante operação | ||
● mínimo | -20 °C | |
● máximo | 70 °C | |
temperatura ambiente durante o armazenamento | ||
● mínimo | -40 °C | |
● máximo | 80 °C | |
Certificados | ||
identificação de referência | ||
● de acordo com EN 61346-2 | Q | |
● de acordo com IEC 81346-2:2009 | Q | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
CCC | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
Confirmation | Si | |
CCC | Si | |
EAC | Si | |
Test Certificates | ||
Miscellaneous | Si | |
other | ||
Miscellaneous | Si | |
Confirmation | Si | |
Dangerous Good | ||
Transport Information | Si | |
Environment | ||
Environmental Confirmations | Si | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
última alteração: | 18/03/2020 | |
Data 09/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |