Referencia | 3ZS1635-1XX00-0YA0 | 3ZS1635-1XX01-0YA0 | ||
Librería de bloques PCS 7 para AS-Interface Bloques AS y faceplates para integración de AS-Interface en el sistema de control de proceso PCS 7 para la versión de PCS 7 V6.1/7.0 admite CP343-2 + CP343-2P Software de ingeniería para una estación de ingeniería (Single License) inclusive software runtime para ejecutar el bloque AS en un sistema de automatización (Single License) alemán/inglés; forma de entrega: CD | Librería de bloques AS-Interface para SIMATIC PCS 7, versión V7 sin APL. Software de ingeniería V7.1+SP1 para una estación de ingeniería (Single License), incl. software runtime para ejecutar los bloques AS en un sistema de automatización (Single License). Alemán/ inglés. Forma de entrega: CD. 1 licencia estación de ingeniería, 1 licencia sistema de automatización Bloques AS y faceplates para versión de PCS 7 V6.1, V7.0 o V7.1 Admite CP343-2, CP343-2P y DP/AS-i LINK Advanced. Contenido: juego (1 DVD) | |||
Datos técnicos generales | ||||
licencia del producto | Single License para 1 instalación | Single License para 1 instalación | ||
clase del software | A | A | ||
versión de software | V 6.1 / V 7.0 | V 6.1 / V 7.0 / V 7.1 | ||
tipo de producto | Standard, CD incluido | Standard, CD incluido | ||
sistema de destino | SIMATIC PCS 7 | SIMATIC PCS 7 | ||
idioma del software | alemán / inglés | alemán / inglés | ||
resolución de imagen vertical de la tarjeta gráfica | pixel | 768 | 768 | |
resolución de imagen horizontal de la tarjeta gráfica | pixel | 1 024 | 1 024 | |
software de navegador necesario | no | no | ||
función del producto | ||||
● función de parametrización | No | No | ||
● función de movimiento | No | No | ||
● función de simulación | No | No | ||
● posicionamiento controlado | No | No | ||
● función tecnológica | No | No | ||
● función de evaluación | No | No | ||
● función de configuración | Sí | Sí | ||
● función de mantenimiento | Sí | Sí | ||
● función de comunicación | Sí | Sí | ||
● función de diagnóstico | Sí | Sí | ||
● función de adquisición de datos | No | No | ||
● función de análisis | No | No | ||
● función de puesta en marcha | No | No | ||
componente del producto librería de bloques | Sí | Sí | ||
software visor necesario | no | no | ||
sistema operativo necesario | ver SIMATIC PCS 7 | ver SIMATIC PCS 7 | ||
capacidad de memoria de la memoria principal mín. | Mbyte | 512 | 512 | |
tipo de lector/de medio de almacenaje necesario | ||||
● disquetera | No | No | ||
● unidad DVD | No | No | ||
● unidad CD-ROM | Sí | Sí | ||
equipamiento del producto ampliable/reequipable librería de bloques | No | No | ||
Certificados/ Homologaciones | ||||
other | ||||
Confirmation | Sí | Sí | ||
Más información | ||||
Información sobre el embalaje
|
||||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
||||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
||||
Generador CAx online
|
||||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
||||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
Última modificación: | 28/4/2021 | |||
Fecha 8/6/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |