Ürün numarası | 3ZS2712-0CC30-0YD0 | 7KN2711-2CE40-0YC0 | |
Powermanagement yazılımı SENTRON Powermanager V3.X cihaz paketi (50) 50 ek cihaz lisans USB bellekte basic package gereklidir Windows işletim sistemleri için 8 dilli | |||
Versiyon | |||
ürün marka adı | SENTRON | SENTRON | |
ürün tanımı | SENTRON powermanager V3.x – Device pack (50) | powermanager DevPack[50] | |
ürün lisansı | Device Pack, 50 cihaz | Extended Package 50 devices | |
ürün varyasyonu | lisans USB çubuğunda | e-posta ile lisans teslimatı | |
Genel teknik veriler | |||
ülke dili yazılım | almanca / ingilizce / ispanyolca / portekizce / fransızca / italyanca / türkçe / çince | Almanca / İngilizce / İspanyolca / Portekizce/ Fransızca / İtalyanca / Türkçe / Çince / Lehçe | |
yazılım sürümü | 3.x | 6.0 | |
yazılım sınıfı | B | B | |
Ürün Detayı | |||
ürün açıklaması | Powermonitoring Yazılımı | güç yönetim yazılımı | |
ürün bileşeni modül kütüphanesi | Hayir | Hayir | |
Ürün fonksiyonu | |||
ürün fonksiyonu | |||
● analiz fonksiyonu | Evet | Evet | |
● değerlendirme fonksiyonu | Evet | Evet | |
● hareket fonksiyonu | Hayir | Hayir | |
● veri toplama fonksiyonu | Evet | Evet | |
● teşhis fonksiyonu | Evet | Evet | |
● kontrollü pozisyonlandırma | Hayir | Hayir | |
● devreye alma fonksiyonu | Evet | Evet | |
● iletişim fonksiyonu | Evet | Evet | |
● parametreleme fonksiyonu | Evet | Evet | |
● projeksiyon fonksiyonu | Evet | Evet | |
● simülasyon fonksiyonu | Evet | Evet | |
● teknolojik fonksiyon | Hayir | Hayir | |
Ekran ve operasyon | |||
yatay resim çözünümü ekran kartı | 1 280 | 1 920 | |
dikey resim çözünümü ekran kartı | 1 024 | 1 080 | |
Gereksinimler | |||
renk sayısı ekran kartı | 65 536 | 65 536 | |
ağ sürücüsü/saklama ortamı modeli gerekli | |||
● CD-ROM sürücüsü | Hayir | Hayir | |
● disket sürücüsü | Hayir | Hayir | |
● DVD sürücüsü | Evet | Hayir | |
işletim sistemi gerekli | Microsoft Windows 8.1 Enterprise (64-Bit), Microsoft Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional mit SP1 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit) | ||
tarayıcı yazılımı gerekli | hayır | hayır | |
işlemci frekansι minimum | 2 MHz | 3 000 MHz | |
bellek kapasitesi sabit disk üzerinde gerekli | 10 Gbyte | 256 Gbyte | |
bellek kapasitesi ana hafıza minimum | 2 Gbyte | 32 Gbyte | |
Viewer yazılımı gerekli | hayır | hayır | |
İzinler Sertifikalar | |||
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (Online ordering system)
|
|||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
|||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
Son değişiklik: | 29.09.2023 | ||
Tarih 2.05.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |