Numero di articolo | 5SM3445-0 | 5SV4445-0 | |
interruttore automatico differenziale a 4 poli, Tipo AC, In: 125 A, 100 mA, Un AC: 400 V | interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 125 A, 100 mA, Un AC: 400 V l'impiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! | ||
Versione | |||
marca del prodotto | SENTRON | SENTRON | |
denominazione del prodotto | Interruttore differenziale | Interruttore differenziale | |
esecuzione del prodotto | Intervento istantaneo | Intervento istantaneo | |
designazione del tipo di prodotto | 5SM3 | 5SV4 | |
Dati tecnici generali | |||
numero di poli | 4 | 4 | |
grandezza costruttiva per apparecchi di installazione da incasso secondo DIN 43880 | 1 | 1 | |
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. | 10 000 | 5 000 | |
corrente di cortocircuito del fusibile a monte max. ammissibile | 125 A | ||
resistenza a corrente di cortocircuito | 10 kA | 10 kA | |
funzione di commutazione ritardo di breve durata | No | No | |
categoria di sovratensione | III | III | |
tensione di isolamento (Ui) valore nominale | 2 000 V | ||
corrente di guasto per sgancio valore nominale | 100 mA | 100 mA | |
Tensione di alimentazione | |||
tensione di alimentazione per dispositivo di prova min. | 195 V | ||
campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione | 50 Hz | 50 Hz | |
campo di valori della frequenza di impiego | 50 Hz | 50 Hz | |
campo di valori della tensione di alimentazione con AC | 400 V | 230/400 V | |
Classe di protezione | |||
grado di protezione IP | IP20, per installazione in quadro di distribuzione, con conduttori collegati | IP20, per installazione in quadro di distribuzione, con conduttori collegati | |
Capacità di commutazione | |||
potere di interruzione corrente | |||
● secondo EN 60898 valore nominale | 1,25 kA | 1,25 kA | |
● secondo IEC 61008-1 valore nominale | 1,25 kA | 1,25 kA | |
passo del reticolo | 60 mm | ||
Dissipazione | |||
potenza dissipata [W] | |||
● con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 8,9 W | ||
● max. | 26,7 W | ||
Dettagli | |||
caratteristica del prodotto assenza di silicone | Sì | Sì | |
ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi addizionali | Sì | No | |
Connessioni | |||
sezione di conduttore collegabile filo rigido | |||
● min. | 1,5 mm² | 1 mm² | |
● max. | 50 mm² | 50 mm² | |
sezione di conduttore collegabile multifilare | |||
● min. | 1,5 mm² | 1 mm² | |
● max. | 50 mm² | 50 mm² | |
coppia di serraggio con morsetti a vite | |||
● min. | 2,5 N·m | 3 N·m | |
● max. | 3 N·m | 3,5 N·m | |
posizione del cavo di rete | in alto o in basso | in alto o in basso | |
Progettazione meccanica | |||
altezza | 90 mm | 85 mm | |
larghezza | 72 mm | 71 mm | |
profondità | 77 mm | 73 mm | |
profondità di incasso | 70 mm | 73 mm | |
numero delle unità modulari di larghezza | 4 | 4 | |
tipo di fissaggio | Guida DIN (REG) | Guida DIN (REG) | |
posizione di montaggio | a piacere | a piacere | |
peso netto | 516 g | 370 g | |
Condizioni ambientali | |||
temperatura ambiente durante l'esercizio | |||
● min. | -5 °C | -25 °C | |
● max. | 45 °C | 40 °C | |
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min. | -40 °C | -35 °C | |
numero dei cicli di test per test ambientale secondo IEC 60068-2-30 | 28 | ||
Environmental footprint | |||
dichiarazione ambientale del prodotto(EPD) | Sì | ||
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale | 63,8 kg | ||
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione | 1,98 kg | ||
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio | 61,7 kg | ||
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita | 0,106 kg | ||
Approvazioni Certificati | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity |
![]() |
Sì | Sì |
Confirmation | Sì | Sì | |
Miscellaneous | Sì | Sì | |
EAC |
![]() |
Sì | Sì |
other | |||
Miscellaneous | Sì | Sì | |
Confirmation | Sì | Sì | |
Dangerous Good | |||
Transport Information | Sì | Sì | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sì | Sì | |
Environmental Confirmations | Sì | Sì | |
Ulteriori informazioni | |||
Informazioni sull'imballaggio
|
|||
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
|
|||
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
|
|||
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
|
|||
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Ultima modifica: | 05/07/2024 | ||
Data 16/07/2024 |
Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2024 |