Referencia 5SM3642-4 5SV3642-4
interruptor diferencial, 4 polos, Tipo B, con retardo breve, Entrada: 25 A, 300 mA, Un AC: 400 V interruptor diferencial, de 4 polos, tipo B, con breve retardo, In: 25 A, 300 mA, Un AC: 400 V SIGRES: condiciones ambientales difíciles, ampliación del intervalo de test
La versión
nombre comercial del producto SENTRON SENTRON
designación del producto Interruptor diferencial Interruptor diferencial
tipo de producto Con retardo breve Con retardo breve
denominación del tipo de producto 5SM3 5SV3
tipo de producto SIGRES
Datos técnicos generales
número de polos 4 4
tamaño para aparatos modulares según DIN 43880 1 1
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico 10 000 10 000
corriente de cortocircuito del fusible aguas arriba máx. admisible 100 A
resistencia a cortocircuitos 10 kA 10 kA
función de maniobra retardo breve
categoría de sobretensión III III
tensión de aislamiento (Ui) valor asignado 2 000 V
corriente diferencial de disparo valor asignado 300 mA 300 mA
intensidad de corte limitada admisible 7 500 A 6 200 A
valor I2t admisible 70 000 A²·s 41 000 A²·s
La tensión de alimentación
tensión de alimentación para equipo de prueba mín. 195 V 70 V
rango de valores de la frecuencia de la tensión de alimentación 50 Hz 50/60 Hz
rango de valores de la frecuencia de empleo 50/60 Hz 50/60 Hz
rango de valores de la tensión de alimentación con AC 400 V 70-440 V
Clase de protección
grado de protección IP IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados
Capacidad de conmutación
poder de corte, corriente
● según EN 60898 valor asignado 0,8 kA
● según IEC 61008-1 valor asignado 0,8 kA 0,8 kA
espaciado de retículo 60 mm
Disipación
pérdidas [W]
● con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo 0,5 W 1,2 W
● máx. 1,5 W 3,6 W
Detalles del producto
propiedad del producto sin silicona
ampliación del producto incorporable dispositivos complementarios
Conexiones
sección de conductor conectable monofilar
● mín. 1,5 mm² 0,75 mm²
● máx. 25 mm² 35 mm²
sección de conductor conectable multifilar
● mín. 1,5 mm² 0,75 mm²
● máx. 25 mm² 35 mm²
par de apriete con bornes de tornillo
● mín. 2,5 N·m 2,5 N·m
● máx. 3 N·m 3 N·m
posición del cable de conexión a red arriba o abajo (abajo también en estado desconectado para función SIGRES) arriba o abajo (arriba también en estado desconectado para función SIGRES)
Diseño Mecánico
altura 90 mm 90 mm
anchura 72 mm 72 mm
profundidad 77 mm 70 mm
profundidad de montaje 70 mm 70 mm
número de módulos de anchura 4 4
tipo de fijación Perfil DIN (REG) Perfil DIN (REG)
posición de montaje según las necesidades del usuario según las necesidades del usuario
peso neto 546 g 449 g
Condiciones ambientales
temperatura ambiente durante el funcionamiento
● mín. -25 °C -25 °C
● máx. 45 °C 45 °C
temperatura ambiente durante el almacenamiento mín. -40 °C -40 °C
número de ciclos de test para ensayo ambiental según IEC 60068-2-30 28 28
Environmental footprint
declaración medioambiental de producto(EPD)
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total 39,9 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación 5,06 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento 36,7 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida -1,89 kg
Homologaciones Certificados
General Product Approval
Confirmation
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
VDE VDE
Miscellaneous
EAC EAC
EMV
RCM RCM
other
Confirmation
Miscellaneous
Environment
Environmental Confirmations
Environmental Confirmations
Más información
Información sobre el embalaje
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
Industry Mall (sistema de pedido online)
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
CAx-Online-Generator
Tender specifications
5SM3642-4 5SV3642-4
5SM3642-4 5SV3642-4
5SM3642-4 5SV3642-4
5SM3642-4 5SV3642-4
5SM3642-4 5SV3642-4
Última modificación: 5/7/2024
Fecha
1/11/2024
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens 2024