Referencia 5SM3645-0 5SV4645-0
interruptor diferencial, 4 polos, Tipo AC, Entrada: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V interruptor diferencial, de 4 polos, tipo AC, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V el uso de estos aparatos no se permite en todos los países. ¡Observar las condiciones nacionales de instalación!
La versión
nombre comercial del producto SENTRON SENTRON
designación del producto Interruptor diferencial Interruptor diferencial
tipo de producto Sin retardo Sin retardo
denominación del tipo de producto 5SM3 5SV4
Datos técnicos generales
número de polos 4 4
tamaño para aparatos modulares según DIN 43880 1 1
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico 10 000 5 000
corriente de cortocircuito del fusible aguas arriba máx. admisible 125 A
resistencia a cortocircuitos 10 kA 10 kA
función de maniobra retardo breve No No
categoría de sobretensión III III
tensión de aislamiento (Ui) valor asignado 2 000 V
corriente diferencial de disparo valor asignado 300 mA 300 mA
La tensión de alimentación
tensión de alimentación para equipo de prueba mín. 195 V
rango de valores de la frecuencia de la tensión de alimentación 50 Hz 50 Hz
rango de valores de la frecuencia de empleo 50 Hz 50 Hz
rango de valores de la tensión de alimentación con AC 400 V 230/400 V
Clase de protección
grado de protección IP IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados
Capacidad de conmutación
poder de corte, corriente
● según EN 60898 valor asignado 1,25 kA 1,25 kA
● según IEC 61008-1 valor asignado 1,25 kA 1,25 kA
espaciado de retículo 60 mm
Disipación
pérdidas [W]
● con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo 8,9 W
● máx. 26,7 W
Detalles del producto
propiedad del producto sin silicona
ampliación del producto incorporable dispositivos complementarios No
Conexiones
sección de conductor conectable monofilar
● mín. 2,5 mm² 1 mm²
● máx. 50 mm² 50 mm²
sección de conductor conectable multifilar
● mín. 2,5 mm² 1 mm²
● máx. 50 mm² 50 mm²
par de apriete con bornes de tornillo
● mín. 3 N·m 3 N·m
● máx. 4 N·m 3,5 N·m
posición del cable de conexión a red Arriba o abajo Arriba o abajo
Diseño Mecánico
altura 90 mm 85 mm
anchura 72 mm 71 mm
profundidad 77 mm 73 mm
profundidad de montaje 70 mm 73 mm
número de módulos de anchura 4 4
tipo de fijación Perfil DIN (REG) Perfil DIN (REG)
posición de montaje según las necesidades del usuario según las necesidades del usuario
peso neto 524 g 380 g
Condiciones ambientales
temperatura ambiente durante el funcionamiento
● mín. -5 °C -25 °C
● máx. 45 °C 40 °C
temperatura ambiente durante el almacenamiento mín. -40 °C -35 °C
número de ciclos de test para ensayo ambiental según IEC 60068-2-30 28
Environmental footprint
declaración medioambiental de producto(EPD)
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total 63,8 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación 1,98 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento 61,7 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida 0,106 kg
Homologaciones Certificados
General Product Approval
Confirmation
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
Miscellaneous
EAC EAC
other
Miscellaneous
Confirmation
Dangerous goods
Transport Information
Environment
Environmental Confirmations
Environmental Confirmations
Más información
Información sobre el embalaje
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
Industry Mall (sistema de pedido online)
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
CAx-Online-Generator
Tender specifications
5SM3645-0 5SV4645-0
5SM3645-0 5SV4645-0
5SM3645-0 5SV4645-0
5SM3645-0 5SV4645-0
5SM3645-0 5SV4645-0
Última modificación: 5/7/2024
Fecha
22/10/2024
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens 2024