Ürün numarası 5SM3645-6 5SV3645-6
kaçak akım koruma cihazı, 4 kutuplu, tip A, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V kaçak akım koruma cihazı, 4 kutuplu, tip A, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V
Versiyon
ürün marka adı SENTRON SENTRON
ürün tanımı Kaçak akım koruma şalteri Kaçak akım koruma şalteri
ürün modeli gecikmesiz gecikmesiz
ürün tipi tanımı 5SM3 5SV3
Genel teknik veriler
kutup sayısı 4 4
kurulum montaj cihazı ebadı DIN 43880 uyarınca 1 1
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik 10 000 5 000
kısa devre akımı ön sigortanın maksimum izin verilen 125 A
kısa devre akım mukavemeti 10 kA 10 kA
anahtarlama fonksiyonu kısa süreli gecikme Hayir Hayir
aşırı gerilim kategorisi III III
izolasyon gerilimi (Ui) anma değeri 2 000 V
tetikleme hatalı akımı anma değeri 300 mA 300 mA
geçiş akımı izin verilen 8 000 A 6 400 A
I2t değeri izin verilen 94 000 A²·s 60 000 A²·s
Besleme gerilimi
besleme gerilimi kontrol donanımı minimum 100 V 195 V
değer aralığı besleme gerilimi frekansı 50 Hz 50 Hz
değer aralığı işletim frekansı 50 Hz 50 Hz
değer aralığı besleme gerilimi AC'de 400 V 230/400 V
Koruma sınıfı
IP koruma türü IP20, dağıtıcı montajında, bağlı iletkenlerle birlikte IP20, dağıtıcı montajında, bağlı iletkenlerle birlikte
Anahtarlama kapasitesi
anahtarlama akım durumu
● EN 60898 uyarınca anma değeri 1,25 kA 1,25 kA
● IEC 61008-1 uyarınca anma değeri 1,25 kA 1,25 kA
kafes mesafesi 60 mm
Dağıtma
güç kaybı [W]
● akım anma değerinde AC'de sıcak işletim durumunda kutup başına 8,9 W 10,5 W
● maksimum 26,7 W 28 W
Ürün Detayı
ürün özelliği silikonsuz Evet Evet
ürün ilavesi takılabilir ilave tertibatlar Evet Hayir
Bağlantılar
bağlanabilir iletken kesiti tek telli
● minimum 2,5 mm² 1 mm²
● maksimum 50 mm² 50 mm²
bağlanabilir iletken kesiti çok telli
● minimum 2,5 mm² 1 mm²
● maksimum 50 mm² 50 mm²
sıkma torku vida bağlantısında
● minimum 3 N·m 3 N·m
● maksimum 4 N·m 3,5 N·m
pozisyon ağ bağlantı kablosu üst veya alt üst veya alt
Mekanik Tasarım
yükseklik 90 mm 85 mm
genişlik 72 mm 71 mm
derinlik 77 mm 73 mm
montaj derinliği 70 mm 73 mm
en birimi sayısı 4 4
sabitleme türü DIN rayı (modüler montaj cihazı) DIN rayı (modüler montaj cihazı)
montaj konumu isteğe göre isteğe göre
net ağırlık 524 g 370 g
Çevresel koşullar
ortam sıcaklığı işletim sırasında
● minimum -25 °C -25 °C
● maksimum 45 °C 40 °C
ortam sıcaklığı depolama sırasında minimum -40 °C -35 °C
test çevrimi sayısı çevre kontrolü için IEC 60068-2-30 uyarınca 28 28
Environmental footprint
çevresel ürün açıklaması(EPD) Evet
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] toplam 63,8 kg
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] üretim esnasında 1,98 kg
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] işletim sırasında 61,7 kg
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] kullanım ömrü uyarınca 0,106 kg
İzinler Sertifikalar
General Product Approval
EU declaration of conformity EU declaration of conformity Evet Evet
Confirmation Evet Evet
Miscellaneous Evet Evet
EAC EAC
Evet Evet
other
Miscellaneous Evet Evet
Confirmation Evet Evet
Dangerous goods
Transport Information Evet Evet
Environment
Environmental Confirmations Evet Evet
Environmental Confirmations Evet Evet
Diğer bilgiler
Ambalajla ilgili bilgiler
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
Industry Mall (Online ordering system)
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
CAx-Online-Generator
Tender specifications
5SM3645-6 5SV3645-6
5SM3645-6 5SV3645-6
5SM3645-6 5SV3645-6
5SM3645-6 5SV3645-6
5SM3645-6 5SV3645-6
Son değişiklik: 27.11.2024
Tarih
29.12.2024
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
© Copyright Siemens 2024