Ürün numarası | 5SM3648-6 | 5SV3648-6 | |
kaçak akım koruma cihazı, 4 kutuplu, tip A, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 400 V | kaçak akım koruma cihazı, 4 kutuplu, tip A, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 400 V | ||
Versiyon | |||
ürün marka adı | SENTRON | SENTRON | |
ürün tanımı | Kaçak akım koruma şalteri | Kaçak akım koruma şalteri | |
ürün modeli | gecikmesiz | gecikmesiz | |
ürün tipi tanımı | 5SM3 | 5SV3 | |
Genel teknik veriler | |||
kutup sayısı | 4 | 4 | |
kurulum montaj cihazı ebadı DIN 43880 uyarınca | 1 | 1 | |
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 10 000 | 5 000 | |
kısa devre akımı ön sigortanın maksimum izin verilen | 125 A | ||
kısa devre akım mukavemeti | 10 kA | 10 kA | |
anahtarlama fonksiyonu kısa süreli gecikme | Hayir | Hayir | |
aşırı gerilim kategorisi | III | III | |
izolasyon gerilimi (Ui) anma değeri | 2 000 V | ||
tetikleme hatalı akımı anma değeri | 300 mA | 300 mA | |
Besleme gerilimi | |||
besleme gerilimi kontrol donanımı minimum | 195 V | ||
değer aralığı besleme gerilimi frekansı | 50 Hz | 50 Hz | |
değer aralığı işletim frekansı | 50 Hz | 50 Hz | |
değer aralığı besleme gerilimi AC'de | 400 V | 230/400 V | |
Koruma sınıfı | |||
IP koruma türü | IP20, dağıtıcı montajında, bağlı iletkenlerle birlikte | IP20, dağıtıcı montajında, bağlı iletkenlerle birlikte | |
Anahtarlama kapasitesi | |||
anahtarlama akım durumu | |||
● EN 60898 uyarınca anma değeri | 1 kA | 1,25 kA | |
● IEC 61008-1 uyarınca anma değeri | 1 kA | 1,25 kA | |
kafes mesafesi | 60 mm | ||
Dağıtma | |||
güç kaybı [W] | |||
● akım anma değerinde AC'de sıcak işletim durumunda kutup başına | 8,9 W | ||
● maksimum | 26,7 W | ||
Ürün Detayı | |||
ürün özelliği silikonsuz | Evet | Evet | |
ürün ilavesi takılabilir ilave tertibatlar | Evet | Hayir | |
Bağlantılar | |||
bağlanabilir iletken kesiti tek telli | |||
● minimum | 2,5 mm² | 1 mm² | |
● maksimum | 50 mm² | 50 mm² | |
bağlanabilir iletken kesiti çok telli | |||
● minimum | 2,5 mm² | 1 mm² | |
● maksimum | 50 mm² | 50 mm² | |
sıkma torku vida bağlantısında | |||
● minimum | 3 N·m | 3 N·m | |
● maksimum | 4 N·m | 3,5 N·m | |
pozisyon ağ bağlantı kablosu | üst veya alt | üst veya alt | |
Mekanik Tasarım | |||
yükseklik | 90 mm | 85 mm | |
genişlik | 72 mm | 71 mm | |
derinlik | 77 mm | 73 mm | |
montaj derinliği | 70 mm | 73 mm | |
en birimi sayısı | 4 | 4 | |
sabitleme türü | DIN rayı (modüler montaj cihazı) | DIN rayı (modüler montaj cihazı) | |
montaj konumu | isteğe göre | isteğe göre | |
net ağırlık | 532 g | 358 g | |
Çevresel koşullar | |||
ortam sıcaklığı işletim sırasında | |||
● minimum | -25 °C | -25 °C | |
● maksimum | 45 °C | 40 °C | |
ortam sıcaklığı depolama sırasında minimum | -40 °C | -35 °C | |
test çevrimi sayısı çevre kontrolü için IEC 60068-2-30 uyarınca | 28 | ||
Environmental footprint | |||
çevresel ürün açıklaması(EPD) | Evet | ||
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] toplam | 63,8 kg | ||
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] üretim esnasında | 1,98 kg | ||
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] işletim sırasında | 61,7 kg | ||
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] kullanım ömrü uyarınca | 0,106 kg | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
EU declaration of conformity | Evet | Evet | |
VDE | Evet | Evet | |
Miscellaneous | Evet | Evet | |
EAC | Evet | Evet | |
other | |||
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Confirmation | Evet | Evet | |
Dangerous Good | |||
Transport Information | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (Online ordering system)
|
|||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
|||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
Son değişiklik: | 1.05.2024 | ||
Tarih 2.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |