Artikelnummer 5TG1378-0PM 5TG1342-1
DELTA style platinmetallic Abdeckplatte Dual-USB-Ladegerät DELTA style platinmetallic Abdeckplatte TAE-Anschlussdose und Lautsprecher-Anschlussdose
Ausführung
Produkt-Markenname DELTA DELTA
Produkt-Bezeichnung Abdeckplatte, für USB-Anschlussdose Abdeckplatte, für TAE-Anschlussdose und Lautsprecheranschlussdose
Ausführung des Produkts Kommunikation Kommunikation
Ausführung der Abdeckung Zentralplatte
Allgemeine technische Daten
Kennzeichnung ohne Aufdruck
Oberflächenbearbeitung lackiert sonstige
Werkstoff Thermoplast Thermoplast
Schutzart und Schutzklasse
Schutzart IP IP20 IP20
Eignung
Eignung zur Integration USB
Eignung zur Integration Bussystem-Tasterankopplung Nein
Erscheinungsbild
Erscheinungsbild glänzend glänzend
RAL-Farbnummer ähnlich RAL 7009 ähnlich RAL 9007
Farbe platinmetallic platinmetallic
Produktdetails
Produktausstattung Kontrollfenster Nein
Produktbestandteil
● austauschbare Linse Nein
● Beschriftungsfeld Nein Nein
Produkteigenschaft halogenfrei Ja Ja
Mechanischer Aufbau
Höhe 68 mm 68 mm
Tiefe 8 mm
Befestigungsart Klemmbefestigung Befestigung mit Schraube
Nettogewicht 21 g
Material der Abdeckung für Schalter Taster Dimmer Kunststoff
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
cULus cULus Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
Prüfbescheinigungen
Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis Ja Ja
Sonstige
Bestätigung Ja Ja
Umwelt
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
CAx-Online-Generator
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
5TG1378-0PM 5TG1342-1
5TG1378-0PM 5TG1342-1
5TG1378-0PM 5TG1342-1
5TG1378-0PM 5TG1342-1
5TG1378-0PM 5TG1342-1
letzte Änderung: 31.05.2022
Datum:
26.12.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024