商品编号 5TG2578-0TW 5TG2563-2
双 USB 充电器盖板 钛白色 DELTA i-system 钛白色 盖板 TAE 接线盒 和扬声器接线盒 55x 55mm
版本
产品品牌名称 DELTA DELTA
产品名称 盖子 盖板,用于 TAE 连接插座和扬声器连接插座
产品的规格 通信
盖板结构 中心板
一般技术数据
标识 无盖印
表面加工 未处理 其他
材料 热塑性塑料 热塑性塑料
防护等级
防护等级 IP IP20 IP20
适应性
对于一体化集成的适宜性 USB
对于一体化集成的适宜性 总线系统按键连接
外形
外观 高光 高光
RAL颜色编码 类似 RAL 9010 类似 RAL 9010
颜色 钛白色 钛白色
产品详细信息
产品装备 检查窗口
产品组件
● 可更换的透镜
● 标签区
产品特点 无卤素
机械设计
高度 55 mm 55 mm
深度 8 mm
紧固类型 夹紧固定 用螺栓紧固
净重 18 g
材料 调光器开关按键的盖板 塑料
认可 证书
General Product Approval
EAC EAC
other
Miscellaneous
Confirmation
Environment
Environmental Confirmations
更多信息
包装信息
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
Industry Mall (网上订购系统
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, …)
CAx-Online-Generator
Tender specifications
5TG2578-0TW 5TG2563-2
5TG2578-0TW 5TG2563-2
5TG2578-0TW 5TG2563-2
5TG2578-0TW 5TG2563-2
5TG2578-0TW 5TG2563-2
上一次修改: 2025/4/4
日期
2025/4/18
保留变更权利
© Copyright Siemens 2025