Artikelnummer |
6AG2134-6GD01-1BA1
|
6AG2134-6GD01-4BA1
|
|
|
|
|
SIPLUS ET 200SP AI 4xI 2-/4-Wire T1 RAIL based on 6ES7134-6GD01-0BA1 mit Conformal Coating, -40…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), analoges Eingangsmodul, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC03, Modul-Diagnose, 16 Bit, +/-0,3% |
SIPLUS ET 200SP AI 4xI 2-/4-w TX RAIL based on 6ES7134-6GD01-0BA1 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), analoges Eingangsmodul, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC03, Modul-Diagnose, 16 Bit, +/-0,3% |
Allgemeine Informationen |
Produkttyp-Bezeichnung |
AI 4xI 2-/4-wire ST |
Firmware-Version |
|
● FW-Update möglich |
Ja |
basierend auf |
6ES7134-6GD01-0BA1
|
verwendbare BaseUnits |
BU-Typ A0, A1 |
Farbcode für modulspezifisches Farbkennzeichnungsschild |
CC03 |
Produktfunktion |
● I&M-Daten |
Ja; I&M0 bis I&M3 |
● taktsynchroner Betrieb |
Nein |
● Messbereich skalierbar |
Nein |
Engineering mit |
● STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version |
siehe Beitrags-ID: 109746275 |
Betriebsart |
● Oversampling |
Nein |
● MSI |
Nein |
CiR - Configuration in RUN |
Umparametrieren im RUN möglich |
Ja |
Kalibrieren im RUN möglich |
Nein |
Versorgungsspannung |
Nennwert (DC) |
24 V |
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) |
19,2 V |
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) |
28,8 V |
Verpolschutz |
Ja |
Eingangsstrom |
Stromaufnahme, max. |
37 mA; ohne Geberversorgung |
Geberversorgung |
24 V-Geberversorgung |
● 24 V |
Ja |
● Kurzschluss-Schutz |
Ja |
● Ausgangsstrom, max. |
20 mA; max. 50 mA je Kanal für eine Dauer < 10 s |
Verlustleistung |
Verlustleistung, typ. |
0,85 W; ohne Geberversorgungsspannung |
Adressbereich |
Adressraum je Modul |
● Adressraum je Modul, max. |
8 byte; + 1 byte für QI-Information |
Hardware-Ausbau |
automatische Kodierung |
|
● mechanisches Kodierelement |
Ja |
Auswahl BaseUnit für Anschlussvarianten |
● 2-Leiter-Anschluss |
BU-Typ A0, A1 |
● 4-Leiter-Anschluss |
BU-Typ A0, A1 |
Analogeingaben |
Anzahl Analogeingänge |
4; Differenzeingänge |
4; > 60 °C max. 1x ±20 mA zulässig |
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max. |
50 mA |
Zykluszeit (alle Kanäle), min. |
Summe der Grundwandlungszeiten und zusätzlicher Bearbeitungszeiten (Je nach Parametrierung der aktivierten Kanäle) |
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme |
● 0 bis 20 mA |
Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen |
— Eingangswiderstand (0 bis 20 mA) |
100 Ω; + ca. 0,7 V Diodenflussspannung im 2-Draht-Betrieb |
● -20 mA bis +20 mA |
Ja |
— Eingangswiderstand (-20 mA bis +20 mA) |
100 Ω |
● 4 mA bis 20 mA |
Ja; 15 bit |
— Eingangswiderstand (4 mA bis 20 mA) |
100 Ω; + ca. 0,7 V Diodenflussspannung im 2-Draht-Betrieb |
Leitungslänge |
● geschirmt, max. |
1 000 m |
Analogwertbildung für die Eingänge |
Messprinzip |
integrierend (Sigma-Delta) |
Integrations- und Wandlungszeit/Auflösung pro Kanal |
● Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max. |
16 bit |
● Integrationszeit parametrierbar |
Ja |
● Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz |
16,6 / 50 / 60 Hz |
● Wandlungszeit (pro Kanal) |
180 / 60 / 50 ms |
Glättung der Messwerte |
● Anzahl der Glättungsstufen |
4; keine; 4-/8-/16-fach |
● parametrierbar |
Ja |
Geber |
Anschluss der Signalgeber |
● für Spannungsmessung |
Nein |
● für Strommessung als 2-Draht-Messumformer |
Ja |
— Bürde des 2-Draht-Messumformers, max. |
650 Ω |
● für Strommessung als 4-Draht-Messumformer |
Ja |
Fehler/Genauigkeiten |
Linearitätsfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-) |
0,01 % |
Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-) |
0,005 %/K |
Übersprechen zwischen den Eingängen, min. |
50 dB; gilt bis ±5 V Überspannung auf anderen Kanälen |
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-) |
0,05 % |
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich |
● Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) |
0,7 % |
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C) |
● Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) |
0,3 % |
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz |
● Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min. |
70 dB |
● Gleichtaktspannung, max. |
10 V |
● Gleichtaktstörung, min. |
90 dB |
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen |
Diagnosefunktion |
Ja |
Alarme |
● Diagnosealarm |
Ja |
● Grenzwertalarm |
Nein |
Diagnosen |
● Überwachung der Versorgungsspannung |
Ja |
● Drahtbruch |
Ja; bei 4 bis 20 mA |
● Kurzschluss |
Ja; 2-Draht-Betrieb: Kurzschluss der Geberversorgung nach Masse bzw. oder eines Eingangs zur Geberversorgung |
● Sammelfehler |
Ja |
● Überlauf/Unterlauf |
Ja |
Diagnoseanzeige LED |
● Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED) |
Ja; grüne LED |
● Kanalstatusanzeige |
Ja; grüne LED |
● für Kanaldiagnose |
Nein |
● für Moduldiagnose |
Ja; grüne/rote LED |
Potenzialtrennung |
Potenzialtrennung Kanäle |
● zwischen den Kanälen |
Ja; Kanalgruppenweise zwischen der Gruppe der 2-Draht-Stromeingänge und der Gruppe der 4-Draht-Stromeingänge |
● zwischen den Kanälen und Rückwandbus |
Ja |
● zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik |
Ja; nur bei 4-Draht-Messumformer |
Zulässige Potenzialdifferenz |
zwischen den Eingängen (UCM) |
DC 10 V |
Isolation |
Isolation geprüft mit |
DC 750 V (Type Test) und gemäß EN 50155 (Routine Test) |
Normen, Zulassungen, Zertifikate |
Bahnanwendung |
● EN 50121-3-2 |
Ja; EMV für Bahnfahrzeuge |
● EN 50121-4 |
Ja; EMV für Signal- und Telekommunikationseinrichtungen |
● EN 50121-5 |
Ja; EMV für ortsfeste Anlagen und Einrichtungen der Bahnenergieversorgung |
● EN 50124-1 |
Ja; Bahnanwendungen - Überspannungskategorie OV2; Verschmutzungsgrad PD2; Bemessungsstoßspannung UNi = 0,5 kV; UNm = DC 24 V |
● EN 50125-1 |
Ja; Bahnfahrzeuge - siehe Umgebungsbedingungen |
● EN 50125-2 |
Ja; Ortsfeste elektrische Anlagen - siehe Umgebungsbedingungen |
● EN 50125-3 |
Ja; Signal- und Telekommunikationseinrichtungen - siehe Umgebungsbedingungen; Schwingungen und Stöße: Einsatzpunkt außerhalb der Gleise (Abstand 1 m bis 3 m vom Gleis) |
● EN 50155 |
Ja; Bahnfahrzeuge - Temperaturklasse OT1, ST1/ST2, horizontale Einbaulage |
Ja; Bahnfahrzeuge - Temperaturklasse OT4, ST1/ST2, horizontale Einbaulage |
● EN 61373 |
Ja; Bahnfahrzeuge - Schwingungen und Stöße: Kategorie 1 Klasse A/B |
● Brandschutz nach EN 45545-2 |
Ja; Nachweis siehe Service & Support |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur im Betrieb |
● waagerechte Einbaulage, min. |
-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -30 °C |
-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost) |
● waagerechte Einbaulage, max. |
60 °C; = Tmax; +70 °C für 10 min (OT1, ST1/ST2 nach EN 50155) |
70 °C; = Tmax; +85 °C für 10 min (OT4, ST1/ST2 nach EN 50155) |
● senkrechte Einbaulage, min. |
-40 °C; = Tmin; Startup @ -30 °C |
-40 °C; = Tmin |
● senkrechte Einbaulage, max. |
50 °C; = Tmax |
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel |
● Aufstellungshöhe über NN, max. |
2 000 m |
● Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe |
Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) |
Relative Luftfeuchte |
● mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max. |
100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage |
Widerstandsfähigkeit |
Kühl- und Schmierstoffe |
— Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe |
Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft |
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen |
— gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3 |
Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage |
— gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3 |
Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); * |
— gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3 |
Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; * |
— gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3 |
Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0) |
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen |
— gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5 |
Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage |
— gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5 |
Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); * |
— gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5 |
Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; * |
— gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-5 |
Ja; Klasse 5M2 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0) |
— gegen mechanische Umgebungsbedingungen in der Landwirtschaft nach ISO 15003 |
Ja; Level 1 (Location LE) unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0) |
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik |
— gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4 |
Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen) |
— Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04 |
Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl) |
Anmerkung |
— Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04 |
* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben! |
Conformal Coating |
● Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086 |
Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit |
● Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3 |
Ja; Schutz vom Typ 1 |
● elektronische Einrichtungen auf Bahnfahrzeugen gemäß EN 50155 |
Ja; Schutzbeschichtung der Klasse PC2 gemäß EN 50155:2017 |
● Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7 |
Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich |
● Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A |
Ja; Conformal Coating, Klasse A |
Maße |
Breite |
15 mm |
Höhe |
73 mm |
Tiefe |
58 mm |
Gewichte |
Gewicht, ca. |
31 g |
Sonstiges |
Hinweis: |
beachten Sie beim Einsatz in Bahnanwendungen zusätzlich die Produktinformation „SIPLUS extreme RAIL“ A5E37661960A, Online-Support-Beitrag 109736776 |