Referencia |
6AV2128-3QB06-0AX0
|
6AV2128-3QB06-0AX1
|
|
|
|
|
SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, mando táctil, pantalla TFT widescreen de 15,6", 16 millones de colores, Interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Unified Comfort V16, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver Blu-Ray adjunto |
SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, mando táctil, display TFT panorámico de 15,6", 16 millones de colores, interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Unified Comfort V16, incluye software Open Source que se cede gratuitamente ver DVD adjunto |
Información general |
Designación del tipo de producto |
MTP1500 Unified Comfort |
Display |
Tipo de display |
TFT |
Diagonal de pantalla |
15,6 in |
Achura del display |
344,2 mm |
Altura del display |
197 mm |
Nº de colores |
16 777 216 |
Resolución (píxeles) |
● Resolución de imagen horizontal |
1 366 pixel |
● Resolución de imagen vertical |
768 pixel |
Retroiluminación |
● MTBF de la retroiluminación (con 25 °C) |
50 000 h |
● Retroiluminación variable |
Sí; 10 ... 100 % |
Elementos de mando |
Fuentes de teclado |
● Teclado numérico |
Sí; Teclado en pantalla |
● Teclado alfanumérico |
Sí; Teclado en pantalla |
Manejo táctil |
● Variante con pantalla táctil |
Sí |
● Variante con pantalla multitouch |
Sí |
Diseño/montaje |
Posición de montaje |
vertical |
Montaje vertical (formato retrato) posible |
Sí |
Montaje horizontal (formato apaisado) posible |
Sí |
Máx. ángulo de inclinación permitido sin ventilación externa |
35° |
Tensión de alimentación |
Tipo de tensión de la alimentación |
DC |
Valor nominal (DC) |
24 V |
Rango admisible, límite inferior (DC) |
19,2 V |
Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
Intensidad de entrada |
Consumo (valor nominal) |
0,7 A |
Consumo, máx. |
1,3 A |
Intensidad transitoria de conexión I²t |
0,5 A²·s |
Memoria |
Flash |
Sí |
RAM |
Sí |
Tipo de salida |
Acústica |
|
● Zumbador |
Sí |
● Altavoz |
No |
Hora |
Reloj |
● Reloj de hardware (en tiempo real) |
Sí |
● Reloj por software |
Sí |
● Respaldado |
Sí; Duración del búfer típica: 6 semanas |
● Sincronizable |
Sí |
Interfaces |
Nº de interfaces Industrial Ethernet |
2; 2 puertos (switch) + puerto independiente |
Nº de interfaces RS 485 |
1; RS 422 / 485 combinada |
Nº de interfaces RS 422 |
0; junto con RS 485 |
Nº de interfaces USB |
4; USB 3.1 Gen. 1 (tipo A) |
Número de slot para tarjetas SD |
2 |
Industrial Ethernet |
● LED de estado Industrial Ethernet |
2 |
● Nº de puertos del switch integrado |
2 |
Protocolos |
PROFINET |
Sí |
Soporta protocolo para PROFINET IO |
No |
Protocolos (Ethernet) |
● TCP/IP |
Sí |
● DHCP |
Sí |
● SNMP |
Sí |
● DCP |
Sí |
● LLDP |
Sí |
Funcionamiento redundante |
Redundancia del medio |
— MRP |
Sí |
CEM |
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011 |
● Clase de límite A, para aplicación en la industria |
Sí |
● Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial |
No |
Grado de protección y clase de protección |
IP (frontal) |
IP65 |
IP (lado posterior) |
IP20 |
NEMA (frontal) |
|
● Enclosure Type 4x en el frente |
Sí |
● Enclosure Type 12 en el frente |
Sí |
Normas, homologaciones, certificados |
Marcado CE |
Sí |
cULus |
Sí |
RCM (anteriormente C-TICK) |
Sí |
Homologación KC |
Sí |
EAC (anteriormente Gost-R) |
Sí |
CCC |
|
Sí |
Uso en atmósfera potencialmente explosiva |
● ATEX zona 2 |
No; en preparación |
Sí |
● ATEX zona 22 |
No; en preparación |
Sí |
● IECEx Zone 2 |
No; en preparación |
Sí |
● IECEx Zone 22 |
No; en preparación |
Sí |
● cULus Class I zona 2, división 2 |
No; en preparación |
Sí |
● cULus Class II Division 2 |
No |
Sí |
● FM Class I Division 2 |
No; en preparación |
Sí |
● FM Class II Division 2 |
No |
Sí |
Homologaciones navales |
● Germanischer Lloyd (GL) |
No; en preparación |
No; incluida en DNV |
● American Bureau of Shipping (ABS) |
No; en preparación |
Sí |
● Bureau Veritas (BV) |
No; en preparación |
Sí |
● Det Norske Veritas (DNV) |
No; en preparación |
Sí |
● Korean Register of Shipping (KRS) |
|
Sí |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
No; en preparación |
Sí |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) |
No; en preparación |
Sí |
● Chinese Classification Society (CCS) |
No; en preparación |
Sí |
Condiciones ambientales |
Apto para uso en interiores |
Sí |
Apto para uso en exteriores |
No |
Temperatura ambiente en servicio |
En servicio (montaje vertical) |
— en posición de montaje vertical, mín. |
0 °C |
— en posición de montaje vertical, máx. |
50 °C |
En servicio (máx. ángulo de inclinación) |
— con ángulo máx. de inclinación, mín. |
0 °C |
— con ángulo máx. de inclinación, máx. |
40 °C |
En servicio (montaje vertical, formato retrato) |
— en posición de montaje vertical, mín. |
0 °C |
— en posición de montaje vertical, máx. |
40 °C |
En servicio (máx. ángulo de inclinación, formato retrato) |
— con ángulo máx. de inclinación, mín. |
0 °C |
— con ángulo máx. de inclinación, máx. |
35 °C |
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte |
● mín. |
-20 °C |
● máx. |
60 °C |
Humedad relativa del aire |
● En servicio máx. |
90 %; sin condensación |
Sistemas operativos |
propietarios |
Sí |
configuración / título |
Ventana de avisos |
Sí |
Sistema de alarmas (con búfer y confirmación) |
Sí |
Representación de valores de proceso (salida) |
Sí |
Especificación de valores de proceso (entrada) posible |
Sí |
Administración de recetas |
Sí |
Software de configuración |
● WinCC Unified Comfort Engineering (TIA Portal) |
Sí |
● WinCC Unified PC Engineering (TIA Portal) |
Sí |
Idiomas |
Idiomas online |
● Número de idiomas online/runtime |
32 |
Idiomas |
● Idiomas por proyecto |
32 |
Funcionalidad con WinCC Unified |
Librerías |
Sí |
Aplicaciones/opciones |
|
● Writer |
Sí |
● Navegador web |
Sí |
● Media Player |
Sí |
● SIMATIC WinCC Sm@rtServer |
Sí |
● SIMATIC WinCC Audit |
No |
Sí |
● Unified Collaboration |
Sí |
JavaScript |
Sí |
Planificador de tareas |
|
● controlada por tiempo |
Sí |
● controlada por tarea |
Sí |
Sistema de ayuda |
|
● Nº de caracteres por texto informativo |
70 |
● Número de textos de aviso por aviso |
10 |
funcionalidad con WinCC Unified / sistema de avisos / título |
● Nº de clases de avisos |
32 |
● Avisos de bit |
|
— Nº de avisos de bit |
9 000 |
● Avisos analógicos |
|
— Nº de avisos analógicos |
300 |
● Método de numeración de avisos S7 |
Sí |
● Avisos del sistema HMI |
Sí |
● Avisos del sistema de otros (SIMATIC S7, Sinumerik, Simotion, ...) |
Sí |
● Valores de caracteres por aviso |
512 |
● Valores de proceso por aviso |
10 |
● Grupos de confirmación |
Sí |
● Indicador de avisos |
No |
● Búfer de avisos |
Sí; configurado como archivo de alarmas |
— Búfer circular |
Sí |
— remanente |
Sí |
— libre de mantenimiento |
Sí |
Administración de juegos de parámetros (recetas) |
● Número de tipos de juegos de parámetros |
750 |
● Juegos de parámetros por tipo de juego de parámetros |
2 000 |
● Entradas por juego de parámetros |
1 000 |
● Tamaño de la memoria de juego de parámetros interna |
12 Mbyte |
● Memoria de juego de parámetros ampliable |
Sí |
funcionalidad con WinCC Unified / variables / título |
● Nº de variables por equipo |
8 000 |
● Nº de variables por sinóptico |
800 |
● Valores límite |
Sí |
● Estructuras |
Sí |
● Matrices |
Sí |
funcionalidad con WinCC Unified / imágenes / título |
● Número de imágenes configurables |
1 200 |
● Faceplate |
Sí |
Objetos gráficos |
● Número de objetos por imagen |
1 200 |
● Ventana de imagen |
Sí |
● Campos de texto |
Sí |
● Campos de E/S |
Sí |
● Campos de E/S gráficos (lista de gráficos) |
Sí |
● Campos de E/S simbólicos (lista de textos) |
Sí |
● Gráfico vectorial escalable (SVG) |
Sí |
● Campos de fecha/hora |
Sí |
● Casilla de verificación |
Sí |
● Botón de opción |
Sí |
● Interruptores |
Sí |
● Botones |
Sí |
● Visor de gráficos |
Sí |
● Iconos |
Sí |
● Visualización web personalizada |
Sí |
● Objetos geométricos |
Sí |
funcionalidad con WinCC Unified / objetos de imagen complejos / título |
● Número de objetos complejos por imagen |
80 |
● Visor de avisos |
Sí |
● Visor de curvas |
Sí |
● Visor de usuarios |
Sí |
● Estado/forzado |
No |
● Indicador de juego de parámetros |
Sí |
● Navegador HTML |
Sí |
● Barras |
Sí |
● Deslizadores |
Sí |
● Instrumentos de aguja |
Sí |
● Reloj analógico/digital |
Sí |
funcionalidad con WinCC Unified / listas / título |
● Nº de listas de textos por proyecto |
750 |
● Nº de entradas por lista de textos |
750 |
● Nº de listas gráficas por proyecto |
750 |
● Nº de entradas por lista gráfica |
750 |
funcionalidad con WinCC Unified / archivado / título |
● Nº de archivos históricos por equipo |
50 |
● Nº de entradas por archivo histórico |
500 000 |
● Archivo (registro histórico) de avisos |
Sí |
● Archivo de valor de proceso |
Sí |
● tipo de archivado / en WinCC Unified |
|
— Archivo secuencial |
Sí |
— Archivo cíclico |
Sí |
● lugar de almacenamiento / de archivado / en WinCC Unified |
|
— Tarjeta de memoria |
Sí |
— Memoria USB |
Sí |
— Ethernet |
No |
Seguridad |
● Número de roles |
50 |
● Número de derechos de acceso a funciones |
0; V16 |
● Número de usuarios |
200 |
● Exportación/importación de contraseñas |
Sí |
● Administración de usuarios central |
Sí; WinCC V17 o superior |
funcionalidad con WinCC Unified / transferencia (carga/descarga) / título |
● USB |
No |
● Ethernet |
Sí |
● mediante soporte de memoria externo |
Sí; WinCC Unified V17 o superior |
Acoplamiento al proceso |
● S7-1200 |
Sí |
● S7-1500 |
Sí |
● S7-200 |
No |
● S7-300/400 |
Sí |
● Número de conexiones S7 |
16 |
● LOGO! |
No |
● SIMOTION |
No |
● OPC UA Client |
Sí |
● OPC UA Server |
Sí |
● Software Controller/Open Controller |
No |
Sí |
funcionalidad con WinCC Unified / herramientas de servicio/medios auxiliares de configuración / título |
● Backup/Restore |
Sí |
● Backup/Restore automáticos |
Sí |
● Simulación |
Sí |
● Conmutación de dispositivo |
Sí |
Periferia/Opciones |
Periféricos |
Impresora, lector de códigos de barras |
Impresora |
Sí |
Tarjeta de memoria MM SIMATIC HMI: Multi Media Card |
No |
Tarjeta de memoria SD SIMATIC HMI: Tarjeta de memoria Secure Digital |
Sí |
Tarjeta de memoria CF SIMATIC HMI Tarjeta Compact Flash |
No |
Memoria USB |
Sí |
SIMATIC IPC USB-Flashdrive (lápiz USB) |
Sí |
Lápiz de memoria USB SIMATIC HMI (lápiz USB) |
Sí |
Cámara en red |
No |
Elementos mecánicos/material |
Material de la caja (en el frente) |
|
● Aluminio |
Sí |
Dimensiones |
Ancho del frente de la caja |
398 mm |
Altura del frente de la caja |
257 mm |
Recorte para montaje, ancho |
382 mm |
Recorte para montaje, Altura |
241 mm |
Profundidad de montaje |
73 mm |
Pesos |
Peso (sin embalaje) |
4,3 kg |