Referencia |
6AV2181-8AT00-0AX0
|
6AV2181-8AT00-0AX1
|
|
|
|
|
ratón USB 2.0 para equipos con la correspondiente interfaz más información, cantidad y contenido: ver datos técnicos |
ratón USB 2.0 para aparatos con la interfaz correspondiente, más información, cantidad y contenido: ver datos técnicos |
Información general |
Designación del tipo de producto |
Ratón USB |
Elementos de mando |
Con teclas parametrizables |
No; 5 con rueda de desplazamiento incluida |
Sí; 5 botones incluyendo rueda de desplazamiento |
Dispositivo de entrada |
● Ruedecilla de desplazamiento de imagen |
Sí; Desplazamiento vertical y horizontal |
● Detección del movimiento |
Tecnología BlueTrack™ propiedad de Microsoft |
Óptica |
● Resolución en movimiento |
1 000 dpi; 8 000 imágenes/segundo |
3 200 dpi; adaptable a 400, 800, 1 600 y 3 200 (estándar) |
● Velocidad |
1 829 mm/s; 1,829 m/s |
|
Tipo de conexión |
● USB |
Sí; USB 2.0 tipo A |
● Longitud de cable |
|
1,8 m |
Forma constructiva/diseño |
● Estándar |
Sí; Para aplicaciones industriales |
Tensión de alimentación |
Valor nominal (DC) |
5 V; a través de USB |
Intensidad de entrada |
Consumo (valor nominal) |
100 mA; Compatible con USB |
Batería |
operado por batería |
No; Sin pila |
No |
Interfaces |
Nº de interfaces USB |
1 |
Normas, homologaciones, certificados |
Marcado CE |
Sí; WEEE (Unión Europea) disponible |
Sí |
marcado UKCA |
|
Sí |
Homologación UL |
|
Sí |
cULus |
Sí; ICES-003 (Canadá) disponible |
|
REACH |
|
Sí |
RCM (anteriormente C-TICK) |
No; EIP/EPUP existente |
|
Homologación KC |
Sí |
FCC clase B |
Sí; FCC ID disponible |
Sí |
BSMI |
Sí |
|
Apto para funciones de seguridad |
No |
|
Homologaciones navales |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) |
No; Solo VCCI disponible |
|
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente en servicio |
● mín. |
0 °C |
-10 °C |
● máx. |
40 °C |
50 °C |
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte |
● mín. |
-40 °C |
● máx. |
60 °C |
65 °C |
Humedad relativa del aire |
● En servicio máx. |
80 %; 65% en almacenaje |
95 % |
● Condensación admisible |
No |
Sistemas operativos |
Ejecutable en el sistema operativo |
● Windows CE |
Sí; No están disponibles todas las funciones |
|
● Windows Vista |
Sí |
|
● Windows XP |
Sí; SP2 y superior |
|
● Windows 7 |
Sí |
● Windows 8 |
Sí |
● Windows 10 |
Sí |
● Linux |
|
Sí |
● otros |
|
Sí; Windows 11, MacOS, Chrome, Android OS |
Cables |
Longitud del cable |
1 930 mm |
180 cm |
Radio de flexión mín. |
10 mm |
|
Color de la cubierta del cable |
|
● Gris |
Sí |
|
Elementos mecánicos/material |
Material |
|
● Plástico |
Sí; antracita |
Sí; negro |
Dimensiones |
Ancho |
67,9 mm |
62,9 mm |
Altura |
42,3 mm |
38,9 mm |
Profundidad |
116 mm |
|
Longitud |
|
115,3 mm |
Pesos |
Peso (sin embalaje) |
131 g |
98 g |
peso (con embalaje) |
270 g |
|
Alcance del suministro |
Cantidad suministrada en unidades |
1 |
Otros |
Mercancía |
Sí; 4EH-0002 |
Sí; MS3220 |
Nombre del fabricante |
Microsoft Deutschland GmbH |
Dell Inc. |
Dirección del fabricante |
Walter-Gropius-Strasse 5, 80807 Múnich, Alemania |
PS4-30 Round Rock, Texas USA 78682 |
Dispositivos de destino |
Apto para HMI Panels e IPC con interfaz USB |
Usable en los productos siguientes |
● Producto 1 |
6AV6642-0BD01-3AX0
|
|
● Producto 2 |
6AV6642-0BC01-1AX1
|
|
● Producto 3 |
6AV6642-0DC01-1AX0
|
|
● Producto 4 |
6AV6642-0DA01-1AX0
|
|
● Producto 5 |
6AV6642-0EA01-3AX0
|
|
● Producto 6 |
6AV6644-* |
|
● Producto 7 |
6AV6545-0CC10-0AX0
|
|
● Producto 8 |
6AV6643-* |
|
● Producto 9 |
6AV6545-0AH10-0AX* |
|
● Producto 10 |
6AV6545-0DA10-0AX0
|
|
● Producto 11 |
6AV6545-0DB10-0AX0
|
|
● Producto 12 |
6AV6644-* |
|
● Producto 13 |
6AV2123-2* |
|