商品编号 6AV2181-8AT00-0AX0 6AV2181-8AT00-0AX1
USB 2.0 鼠标 用于带相应接口(的设备) 接口 更多信息, 数量和内容: 参见技术参数 适用于设备的 USB 2.0 鼠标,含 相应接口 更多信息,数量 和内容:参阅 技术数据
一般信息
产品类型标志 USB 鼠标
操作元件
带有可参数化的按键 否; 5 个按键,包含滚轮 是; 五个按键(包括滚轮按键)
输入设备
● 图片滚轮 是; 垂直和水平移动
● 运动检测 Microsoft - 制造商特定的 BlueTrack™ 技术 光电
● 运动分辨率 1 000 dpi; 8000 帧/秒 3 200 dpi; 适用于 400、800、1600 和 3200(标准)
● 速度 1 829 mm/s; 1829 m/s
连接方式
● USB 是; USB 2.0 类型 A
● 电缆长度 1.8 m
结构/设计
● 标准 是; 适于工业应用
电源电压
额定值 (DC) 5 V; 通过 USB
输入电流
耗用电流(额定值) 100 mA; USB 兼容
蓄电池
电池操作 否; 不带电池
接口
USB 接口数量 1
标准、许可、证书
CE 标记 是; 符合 WEEE 指令(欧盟)
UKCA 标志
UL 许可
cULus 是; 符合 ICES-003 认证(加拿大)
REACH
RCM(原 C-TICK) 否; 存在 EIP / EPUP
KC 许可
FCC B 类 是; 符合 FCC ID 认证
BSMI
适用于安全功能
船舶建造许可
● 日本船级社 (Class NK) 否; 仅符合 VCCI 认证
环境要求
运行中的环境温度
● 最小值 0 °C -10 °C
● 最大值 40 °C 50 °C
运输/储存时的环境温度
● 最小值 -40 °C
● 最大值 60 °C 65 °C
相对空气湿度
● 操作,最大值 80 %; 存储时 65 % 95 %
● 允许冷凝
操作系统
兼容的操作系统
● Windows CE 是; 并非所有功能可用
● Windows Vista
● Windows XP 是; SP2 以上
● Windows 7
● Windows 8
● Windows 10
● Linux
● 其他 是; Windows 11, MacOS, Chrome, Android OS
导线
导线长度 1 930 mm 180 cm
最小弯曲半径 10 mm
电缆护套颜色
● 灰色
机械/材料
材料
● 塑料 是; 碳黑色 是; 黑色
尺寸
宽度 67.9 mm 62.9 mm
高度 42.3 mm 38.9 mm
深度 116 mm
长度 115.3 mm
重量
重量(不含包装) 131 g 98 g
重量(含包装) 270 g
供货范围
供货数量,单位(件) 1
其他
商品 是; 4EH-0002 是; MS3220
制造商名称 Microsoft Deutschland GmbH Dell Inc.
制造商地址 Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München,德国 PS4-30 Round Rock, Texas USA 78682
目标设备 适用于 HMI 面板和带有 USB 接口的 IPC
可用于下列产品
● 产品 1 6AV6642-0BD01-3AX0
● 产品 2 6AV6642-0BC01-1AX1
● 产品 3 6AV6642-0DC01-1AX0
● 产品 4 6AV6642-0DA01-1AX0
● 产品 5 6AV6642-0EA01-3AX0
● 产品 6 6AV6644-*
● 产品 7 6AV6545-0CC10-0AX0
● 产品 8 6AV6643-*
● 产品 9 6AV6545-0AH10-0AX*
● 产品 10 6AV6545-0DA10-0AX0
● 产品 11 6AV6545-0DB10-0AX0
● 产品 12 6AV6644-*
● 产品 13 6AV2123-2*
上一次修改: 2024/3/20