Referencia |
6AV6646-1BA22-1AA0
|
6AV6646-1BA22-1AA1
|
|
|
|
|
SIMATIC ITC2200 V3, Industrial Thin Client, pantalla TFT panorámica de 22", sensor táctil capacitivo, protocolos compatibles: RDP, VNC, SmartServer HTML5, etc. diseño estándar, versión para montaje incorporado |
SIMATIC ITC2200 V3, Industrial Thin Client, pantalla TFT panorámica de 22", sensor táctil capacitivo, protocolos compatibles: RDP, VNC, SmartServer HTML5, etc. diseño estándar, versión para montaje incorporado |
Información general |
Designación del tipo de producto |
ITC2200 V3 |
Display |
Tipo de display |
Pantalla TFT panorámica, retroiluminación LED |
Diagonal de pantalla |
21,5 in; 22" |
21,5 in |
Achura del display |
495,6 mm |
476 mm |
Altura del display |
292,2 mm |
267,8 mm |
Nº de colores |
16 777 216 |
Resolución (píxeles) |
● Resolución |
1 920 x 1 080 |
|
● Resolución de imagen horizontal |
1 920 pixel |
● Resolución de imagen vertical |
1 080 pixel |
Características generales |
● Cristal mineral endurecido y con tratamiento antirreflejos |
Sí |
● Separable de la caja central del equipo |
100 m |
|
Retroiluminación |
● Tipo de retroiluminación |
LED, regulable |
|
● MTBF de la retroiluminación (con 25 °C) |
30 000 h; con 25°C |
● Retroiluminación variable |
Sí |
Sí; LED, regulable |
Elementos de mando |
Elementos de mando |
pantalla multitouch |
|
Manejo táctil |
● Variante con pantalla táctil |
Sí |
|
● Variante con pantalla multitouch |
Sí; Capacitiva proyectada |
● Teclado de pantalla |
Sí |
Diseño/montaje |
Diseño |
Equipo empotrable |
Montaje frontal |
Sí |
Montaje en brazo soporte |
No |
|
Montaje sobre pie |
No |
|
Equipo empotrable |
Sí |
Máx. ángulo de inclinación admisible con la vertical hacia delante |
35° |
Máx. ángulo de inclinación admisible con la vertical hacia atrás |
35° |
Tensión de alimentación |
Tipo de tensión de la alimentación |
DC |
24 V DC |
Valor nominal (DC) |
24 V |
Rango admisible, límite inferior (DC) |
19,2 V |
Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
Intensidad de entrada |
Consumo (valor nominal) |
1,7 A |
Consumo, máx. |
|
2,1 A |
Intensidad transitoria de conexión I²t |
0,5 A²·s |
Potencia |
Consumo de potencia activa, típ. |
41 W |
40,8 W |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
41 W |
|
Interfaces |
Nº de interfaces Industrial Ethernet |
2; 2 puertos (switch) |
Nº de interfaces USB |
4; en lado posterior |
USB en la parte posterior |
Sí; 2 integrados |
|
Conexión para teclado/ratón |
USB |
Industrial Ethernet |
● Velocidad de transferencia, máx. |
1 000 Mbit/s |
Protocolos |
Protocolos (Ethernet) |
● TCP/IP |
Sí |
● DHCP |
Sí |
● SNMP |
Sí |
● DCP |
Sí |
● LLDP |
Sí |
Propiedades WEB |
● HTTP |
Sí |
● HTTPS |
|
Sí |
● HTML |
Sí; HTML5 |
● XML |
Sí |
● CSS |
Sí |
● JavaScript |
Sí |
● Java VM |
|
No |
Protocolos (conexión a terminal) |
● Sm@rtServer |
Sí |
● RDP |
Sí |
● VNC Viewer |
Sí |
● Citrix |
No |
Sí |
● SINUMERIK |
No |
No; en preparación |
Grado de protección y clase de protección |
IP (frontal) |
IP65 |
NEMA (frontal) |
|
● Enclosure Type 4 en el frente |
Sí |
|
● Enclosure Type 4x en el frente |
Sí |
● Enclosure Type 12 en el frente |
Sí |
Normas, homologaciones, certificados |
Marcado CE |
Sí |
cULus |
Sí |
Homologación FM |
Sí |
No; en preparación |
RCM (anteriormente C-TICK) |
Sí |
Homologación KC |
Sí |
No; en preparación |
EAC (anteriormente Gost-R) |
Sí |
No; en preparación |
Uso en atmósfera potencialmente explosiva |
● ATEX zona 2 |
Sí |
No; en preparación |
● ATEX zona 22 |
Sí |
No; en preparación |
● IECEx Zone 2 |
Sí |
No; en preparación |
● IECEx Zone 22 |
Sí |
No; en preparación |
● cULus Class I zona 2, división 2 |
Sí |
No; en preparación |
● FM Class I Division 2 |
Sí |
No; en preparación |
Homologaciones navales |
● Germanischer Lloyd (GL) |
No; en preparación |
No |
● American Bureau of Shipping (ABS) |
No; en preparación |
No |
● Bureau Veritas (BV) |
No; en preparación |
No |
● Det Norske Veritas (DNV) |
No; en preparación |
No |
● Korean Register of Shipping (KRS) |
No |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
No; en preparación |
No |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) |
No; en preparación |
No |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) |
No |
● Chinese Classification Society (CCS) |
No |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente en servicio |
● mín. |
0 °C |
● máx. |
45 °C |
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte |
● mín. |
-20 °C |
● máx. |
60 °C |
Humedad relativa del aire |
● En servicio máx. |
90 %; sin condensación |
Vibraciones |
● Resistencia a vibraciones en servicio |
10 m/s² |
● Resistencia a vibraciones durante transporte/almacenamiento |
10 m/s² |
Ensayo de resistencia a choques |
● Resistencia a choques en servicio |
150 m/s² |
● aceleración de choque durante almacenamiento/transporte |
150 m/s² |
Software |
Navegador web |
Sí; HTML5, CSS |
PDF Reader |
Sí |
configuración / título |
Configuración |
● Local |
Sí |
● Remota |
Sí; Vía página web |
Idiomas |
Idiomas online |
● Número de idiomas online/runtime |
3; alemán / inglés |
2; alemán / inglés |
Periferia/Opciones |
Memoria USB |
Sí; Posibilidad de conectar soportes de memoria USB |
Elementos mecánicos/material |
Material de la caja (en el frente) |
|
● Aluminio |
Sí |
Dimensiones |
Ancho del frente de la caja |
529 mm |
Altura del frente de la caja |
331 mm |
Recorte para montaje, ancho |
513 mm |
Recorte para montaje, Altura |
315 mm |
Profundidad de montaje |
73 mm |
Pesos |
Peso (sin embalaje) |
7,2 kg |