商品编号 | 6AV6647-0AA11-3AX0 | 6AV6647-0AA11-3AX1 | |
*** 备件 *** SIMATIC HMI KTP400 Basic mono PN, 精简面板, 按键式/触摸式操作, 4" STN 显示屏, 4 个灰度级, PROFINET 接口, 可项目组态,从 WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic 10.5版/ STEP 7 Basic 10.5版, 包含开源软件,, 免费提供 参见随附 CD | SIMATIC HMI KTP400 Basic mono PN, 精简面板, 按键式/触摸式操作, 4" STN 显示屏, 4 个灰度级, PROFINET 接口, 可项目组态,从 WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic 10.5版/ STEP 7 Basic 10.5版, 包含开源软件,, 免费提供 参见随附 CD | ||
一般信息 | |||
产品类型标志 | KTP400 Basic mono PN | ||
显示 | |||
显示屏规格 | STN | ||
屏幕对角线 | 3.8 in | ||
屏幕宽度 | 76.8 mm | ||
屏幕高度 | 57.6 mm | ||
颜色数量 | 4; 灰度级 | ||
分辨率(像素) | |||
● 水平图像分辨率 | 320 pixel | ||
● 垂直图像分辨率 | 240 pixel | ||
背光灯 | |||
● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 30 000 h | ||
● 可调节背景照明 | 否 | ||
操作元件 | |||
键盘字体 | |||
● 功能按键 | |||
— 功能按键数量 | 4 | ||
— 带 LED 的功能按键数量 | 0 | ||
● 带有 LED 的按键 | 否 | ||
● 系统按键 | 否 | ||
● 数字键盘 | 是; 屏幕键盘 | ||
● 字母数字键盘 | 是; 屏幕键盘 | ||
触摸屏 | |||
● 触摸屏规格 | 是; 模拟式电阻 | ||
安装方式/安装 | |||
安装位置 | 垂直 | ||
背面安装 | 否 | ||
壁板安装/直接安装 | 否 | ||
可以垂直安装(纵向格式) | 是 | ||
可以横向安装(横向格式) | 是 | ||
无外部通风时的最大允许倾斜角度 | 35° | ||
电源电压 | |||
电源的电压类型 | DC | ||
额定值 (DC) | 24 V | ||
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | ||
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | ||
输入电流 | |||
耗用电流(额定值) | 0.1 A | ||
接通电流脉冲 I²t | 0.5 A²·s | ||
功率 | |||
接收的有效功率典型值 | 3 W | ||
处理器 | |||
处理器类型 | RISC 32 位 | ||
存储器 | |||
闪存 | 是 | ||
RAM | 是 | ||
用于用户数据的可用存储器 | 1 Mbyte | ||
输出类型 | |||
声音 | |||
● 蜂鸣器 | 是 | ||
● 扬声器 | 否 | ||
时间 | |||
时钟 | |||
● 硬件时钟(实时时钟) | 否 | ||
● 软件时钟 | 是 | ||
● 缓存 | 否 | ||
● 可同步 | 是 | ||
接口 | |||
工业以太网接口数量 | 1 | ||
RS 485 接口数量 | 0 | ||
RS 422 接口数量 | 0 | ||
RS 232 接口数量 | 0 | ||
USB 接口数量 | 0 | ||
20 mA 接口数量 (TTY) | 0 | ||
并行接口数量 | 0 | ||
其他接口数量 | 0 | ||
SD 卡插槽数量 | 0 | ||
带软件接口 | 否 | ||
工业以太网 | |||
● 工业以太网状态 LED | 2 | ||
协议 | |||
PROFINET | 是 | ||
PROFINET IO 支持的协议 | 否 | ||
IRT | 否 | ||
PROFIBUS | 否 | ||
支持 EtherNet/IP 协议 | 是 | ||
MPI | 否 | ||
协议(以太网) | |||
● TCP/IP | 是 | ||
● DHCP | 是 | ||
● SNMP | 是 | ||
● DCP | 是 | ||
● LLDP | 是 | ||
网络属性 | |||
● HTTP | 否 | ||
● HTML | 否 | ||
其他协议 | |||
● CAN | 否 | ||
● MODBUS | 是; Modicon (MODBUS TCP/IP) | ||
报警/诊断/状态信息 | |||
诊断 | |||
● 诊断信息可读 | 否 | ||
防护等级和防护类别 | |||
IP(正面) | IP65 | ||
IP(背面) | IP20 | ||
NEMA(正面) | |||
● 包括类型 4,正面 | 是 | ||
● 包括类型 4x 正面 | 是 | ||
标准、许可、证书 | |||
CE 标记 | 是 | ||
cULus | 是 | ||
RCM(原 C-TICK) | 是 | ||
KC 许可 | 是 | ||
在防爆区域使用 | |||
● ATEX 区域 2 | 否; 仅在设备上标有铭牌的情况下才有效! | ||
● ATEX 区域 22 | 否; 仅在设备上标有铭牌的情况下才有效! | ||
● IECEx 2 区 | 否; 仅在设备上标有铭牌的情况下才有效! | ||
● IECEx 22 区 | 否; 仅在设备上标有铭牌的情况下才有效! | ||
● cULus I 类 1 区 | 否; 仅在设备上标有铭牌的情况下才有效! | ||
● cULus I 类 2 区,2 级 | 否; 仅在设备上标有铭牌的情况下才有效! | ||
● cULus II 类 2 级 | 否; 仅在设备上标有铭牌的情况下才有效! | ||
● FM I 类 2 级 | 否; 仅在设备上标有铭牌的情况下才有效! | ||
● FM II 类 2 级 | 否; 仅在设备上标有铭牌的情况下才有效! | ||
船舶建造许可 | |||
● 德国劳埃德船级社 (GL) | 是; 仅在设备上标有铭牌的情况下才有效! | 否 | |
● 美国船舶检验局 (ABS) | 是; 仅在设备上标有铭牌的情况下才有效! | 否 | |
● 必维国际检验集团 (BV) | 是 | 否 | |
● 挪威船级社 (DNV) | 是 | 否 | |
● 韩国船级社 (KRS) | 否 | ||
● 英国劳氏船级社 (LRS) | 是 | 否 | |
● 日本船级社 (Class NK) | 是 | 否 | |
● 波兰船级社 (PRS) | 是 | 否 | |
● 中国船级社 (CCS) | 否 | ||
环境要求 | |||
适于室内使用 | 是 | ||
适于户外使用 | 否 | ||
运行中的环境温度 | |||
操作(垂直安装) | |||
— 垂直安装时的最小值 | 0 °C | ||
— 垂直安装时的最大值 | 50 °C | ||
操作(最大倾斜角度) | |||
— 最大倾斜角度时的最小值 | 0 °C | ||
— 最大倾斜角度时的最大值 | 40 °C | ||
操作(垂直安装,纵向格式) | |||
— 垂直安装时的最小值 | 0 °C | ||
— 垂直安装时的最大值 | 50 °C | ||
操作(最大倾斜角度,纵向格式) | |||
— 最大倾斜角度时的最小值 | 0 °C | ||
— 最大倾斜角度时的最大值 | 40 °C | ||
运输/储存时的环境温度 | |||
● 最小值 | -20 °C | ||
● 最大值 | 60 °C | ||
相对空气湿度 | |||
● 操作,最大值 | 90 %; 无凝结 | ||
操作系统 | |||
专有 | 是 | ||
预安装的操作系统 | |||
● Windows CE | 否 | ||
项目组态 / 标题 | |||
消息显示 | 是 | ||
报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 | ||
过程值显示(输出) | 是 | ||
可规定过程值(输入) | 是 | ||
方案管理 | 是 | ||
组态软件 | |||
● STEP 7 Basic (TIA Portal) | 是; 通过集成的 WinCC Basic (TIA Portal) | ||
● STEP 7 Professional (TIA Portal) | 是; 通过集成的 WinCC Basic (TIA Portal) | ||
● WinCC flexible Compact | 是 | ||
● WinCC flexible Standard | 是 | ||
● WinCC flexible Advanced | 是 | ||
● WinCC Basic (TIA Portal) | 是 | ||
● WinCC Comfort (TIA Portal) | 是 | ||
● WinCC Advanced (TIA Portal) | 是 | ||
● WinCC Professional (TIA Portal) | 是 | ||
语言 | |||
在线语言 | |||
● 联机/运行时间语言数量 | 5 | ||
语言 | |||
● 每个项目的语言 | 32 | ||
WinCC 下的功能性 (TIA Portal) | |||
库 | 是 | ||
应用软件/选件 | 无 | ||
● 网页浏览器 | 否 | ||
● SIMATIC WinCC Sm@rtServer | 否 | ||
任务计划器 | |||
● 时间控制 | 否 | ||
● 任务控制 | 是 | ||
帮助系统 | |||
● 每个信息文本的字符数 | 320 | ||
消息系统 | |||
● 消息类别数量 | 32 | ||
● 位消息 | 是 | ||
— 位消息数量 | 200 | ||
● 模拟消息 | 是 | ||
— 模拟消息数量 | 15 | ||
● 系统消息 HMI | 是 | ||
● 更多系统报警(SIMATIC S7、SINUMERIK、SIMOTION ... ) | 否 | ||
● 每条消息的字符数 | 80 | ||
● 每条消息的过程值数量 | 8 | ||
● 消息指示器 | 是 | ||
● 消息缓冲器 | |||
— 条目数量 | 256 | ||
— 循环缓冲器 | 是 | ||
— 剩余 | 是 | ||
— 免维护 | 是 | ||
方案管理 | |||
● 配方数量 | 5 | ||
● 每个配方的数据集 | 20 | ||
● 每个数据集的条目 | 20 | ||
● 内部配方存储器的容量 | 40 kbyte | ||
● 配方存储器可以扩展 | 否 | ||
变量 | |||
● 每台设备的变量数 | 250 | ||
● 每幅图像的变量数 | 30 | ||
● 临界值 | 是 | ||
● 多路复用 | 是 | ||
● 结构 | 否 | ||
● 阵列 | 是 | ||
画面 | |||
● 可组态的图片数量 | 50 | ||
● 永久窗口/默认 | 是 | ||
● 全局画面 | 是 | ||
● 通过 PLC 选择图像 | 是 | ||
● PLC 中的图像编号 | 是 | ||
图片对象 | |||
● 每个图像的对象数量 | 30 | ||
● 文本区 | 是 | ||
● I/O 区 | 是 | ||
● 图形化的 I/O 区(图形列表) | 是 | ||
● 符号形式的 I/O 区(文本列表) | 是 | ||
● 日期/时间域 | 是 | ||
● 开关 | 是 | ||
● 按键 | 是 | ||
● 图形显示 | 是 | ||
● 图标 | 是 | ||
● 几何对象 | 是 | ||
复杂图片对象 | |||
● 每个图像的复杂对象数量 | 5 | ||
● 消息显示 | 是 | ||
● 曲线显示 | 是 | ||
● 用户显示 | 是 | ||
● 状态/控制 | 否 | ||
● Sm@rtClient 显示 | 否 | ||
● 配方显示 | 是 | ||
● f(x) 曲线显示 | 否 | ||
● 系统诊断显示 | 否 | ||
● 媒体播放器 | 否 | ||
● 条形图 | 是 | ||
● 滑动式调节器 | 否 | ||
● 指示仪器 | 否 | ||
● 模拟表/电子表 | 否 | ||
列表 | |||
● 每个项目的文字列表数量 | 150 | ||
● 每个文本列表的条目数量 | 30 | ||
● 每个项目的图形列表数量 | 100 | ||
● 每个图形列表的条目数 | 30 | ||
归档 | |||
● 每台设备的文档数量 | 0 | ||
安全性 | |||
● 用户组数量 | 50 | ||
● 用户权限数量 | 32 | ||
● 用户数量 | 50 | ||
● 密码导出/导入 | 否 | ||
● SIMATIC Logon | 否 | ||
字符集 | |||
● 键盘字体 | |||
— 美式(英语) | 是 | ||
传送(上传/下载) | |||
● MPI/PROFIBUS DP | 否 | ||
● USB | 否 | ||
● 以太网 | 是 | ||
● 使用外部存储介质 | 否 | ||
过程连接 | |||
● S7-1200 | 是 | ||
● S7-1500 | 是 | ||
● S7-200 | 是 | ||
● S7-300/400 | 是 | ||
● LOGO! | 是 | ||
● Win AC | 是 | ||
● SINUMERIK | 否 | ||
● SIMOTION | 否 | ||
● Allen Bradley (EtherNet/IP) | 是 | ||
● Allen Bradley (DF1) | 否 | ||
● Mitsubishi (MC TCP/IP) | 是 | ||
● Mitsubishi (FX) | 否 | ||
● OMRON (FINS TCP) | 否 | ||
● OMRON (LINK/Multilink) | 否 | ||
● Modicon (Modbus TCP/IP) | 是 | ||
● Modicon (Modbus) | 否 | ||
服务工具/组态工具 | |||
● 备份/恢复 | 是 | ||
● 自动备份/恢复 | 否 | ||
● 模拟 | 是 | ||
● 设备转换 | 是 | ||
外设/选项 | |||
打印机 | 否 | ||
SIMATIC HMI MM 存储卡:多媒体存储卡 | 否 | ||
SIMATIC HMI SD 存储卡:数字存储卡 | 否 | ||
USB 存储器 | 否 | ||
机械/材料 | |||
外壳材料(正面) | |||
● 塑料 | 是 | ||
● 铝材 | 否 | ||
● 不锈钢 | 否 | ||
尺寸 | |||
外壳正面宽度 | 140 mm | ||
外壳正面高度 | 116 mm | ||
安装截面,宽度 | 123 mm | ||
安装截面,高度 | 99 mm | ||
安装深度 | 40 mm | ||
重量 | |||
重量(不含包装) | 0.32 kg | ||
重量(含包装) | 0.53 kg | ||
上一次修改: | 2024/3/12 |