Numéro d'article |
6AV6647-0AH11-3AX0
|
6AV6647-0AH11-3AX1
|
|
|
|
|
SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, Basic Panel, commande par touches, écran LCD FSTN 3", noir et blanc, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, contient un logiciel en open source, qui est est cédé à titre gratuit voir CD joint |
SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, Basic Panel, commande par touches, écran LCD FSTN 3", noir et blanc, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, contient un logiciel en open source, qui est cédé à titre gratuit, voir CD joint |
Informations générales |
Désignation du type de produit |
KP300 Basic mono PN |
Ecran |
Technologie de l'écran |
FSTN |
Diagonale d'écran |
3,6 in |
Largeur d'écran |
87 mm |
Hauteur d'écran |
31 mm |
Nombre de couleurs |
4; rétroéclairage uniquement (blanc, rouge, vert, jaune) |
Résolution (en pixels) |
● Résolution d'image horizontale |
240 pixel |
● Résolution d'image verticale |
80 pixel |
Rétroéclairage |
● MTBF du rétroéclairage (à 25 °C) |
50 000 h |
● Rétroéclairage à intensité variable |
Non |
Organes de commande |
Polices de clavier |
● Touches de fonction |
|
— Nombre de touches de fonction |
10 |
— Nombre de touches de fonction à LED |
0 |
● Touches à LED |
Non |
● Touches système |
Oui |
● Pavé numérique |
Oui; Clavier |
● Pavé alphanumérique |
Oui; Clavier |
Commande tactile |
● Exécution à écran tactile |
Non; sans |
Type de configuration/Fixation |
Position de montage |
vertical |
Montage en rack |
Non |
Montage mural/direct |
Non |
Intégration verticale (format portrait) possible |
Non |
Intégration horizontale (format paysage) possible |
Oui |
Angle d'inclinaison maxi admissible sans ventilation externe |
35° |
Tension d'alimentation |
Type de tension d'alimentation |
CC |
Valeur nominale (CC) |
24 V |
Plage admissible, limite inférieure (CC) |
19,2 V |
Plage admissible, limite supérieure (CC) |
28,8 V |
Courant d'entrée |
Consommation (valeur nominale) |
0,1 A |
Courant d'enclenchement I²t |
0,5 A²·s |
Puissance |
Puissance active absorbée, typ. |
3 W |
Processeur |
Type de processus |
RISC 32 bit |
Mémoire |
Flash |
Oui |
RAM |
Oui |
mémoire disponible pour données utilisateur |
1 Mbyte |
Type de sortie |
Acoustique |
|
● Vibreur |
Non |
● Haut-parleur |
Non |
Heure |
Horloge |
● Horloge matérielle (horloge temps réel) |
Non |
● Horloge logicielle |
Oui |
● secourue |
Non |
● synchronisable |
Oui |
Interfaces |
Nombre d'interfaces Industrial Ethernet |
1 |
Nombre d'interfaces RS 485 |
0 |
Nombre d'interfaces RS 422 |
0 |
Nombre d'interfaces RS 232 |
0 |
Nombre d'interfaces USB |
0 |
Nombre d'interfaces 20 mA (TTY) |
0 |
Nombre d'interfaces parallèles |
0 |
Nombre d'interfaces diverses |
0 |
Nombre de logements pour carte SD |
0 |
avec interfaces logicielles |
Non |
Industrial Ethernet |
● LED d'état Industrial Ethernet |
2 |
Protocoles |
PROFINET |
Oui |
Supporte le protocole pour PROFINET IO |
Non |
IRT |
Non |
PROFIBUS |
Non |
Supporte le protocole pour EtherNet/IP |
Oui |
MPI |
Non |
Protocoles (Ethernet) |
● TCP/IP |
Oui |
● DHCP |
Oui |
● SNMP |
Oui |
● DCP |
Oui |
● LLDP |
Oui |
Propriétés WEB |
● HTTP |
Non |
● HTML |
Non |
Autres protocoles |
● CAN |
Non |
● MODBUS |
Oui; Modicon (MODBUS TCP/IP) |
Alarmes/diagnostic/information d'état |
Diagnostics |
● Informations de diagnostic lisibles |
Non |
CEM |
Emission de perturbations radioélectriques selon EN 55 011 |
● Classe de valeur limite A, pour l'emploi dans l'industrie |
Oui |
● Classe de valeur limite B, pour l'emploi dans les zones résidentielles |
Non |
Degré et classe de protection |
IP (face avant) |
IP65 |
IP (à l'arrière) |
IP20 |
NEMA (en face avant) |
|
● Capot type 4 face avant |
Oui |
● Capot type 4x face avant |
Oui |
Normes, homologations, certificats |
Marquage CE |
Oui |
cULus |
Oui |
RCM (anciennement C-TICK) |
Oui |
Homologation KC |
Oui |
Utilisation en zone à risque d'explosion Ex |
● ATEX Zone 2 |
Non |
● ATEX Zone 22 |
Non |
● cULus Class I Zone 1 |
Non |
● cULus Class I Zone 2, Division 2 |
Oui |
● FM Class I Division 2 |
Non |
Agrément pour constructions navales |
● Germanischer Lloyd (GL) |
Oui |
● American Bureau of Shipping (ABS) |
Oui |
● Bureau Veritas (BV) |
Oui |
● Det Norske Veritas (DNV) |
Oui |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
Oui |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) |
Oui |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) |
Non |
Conditions ambiantes |
Température ambiante en service |
Service (montage vertical) |
— pour montage vertical, min. |
0 °C |
— pour montage vertical, max. |
50 °C |
Service (angle d'inclinaison maxi) |
— en position inclinée au maximum, min. |
0 °C |
— en position inclinée au maximum, max. |
40 °C |
Température ambiante à l'entreposage / au transport |
● mini |
-20 °C |
● max. |
60 °C |
Humidité relative de l'air |
● Service, maxi |
90 %; sans condensation |
Systèmes d'exploitation |
propriétaire |
Oui |
système d'exploitation préinstallé |
● Windows CE |
Non |
configuration / titre |
Affichage de messages |
Oui |
Système de gestion des messages (y compris tampon et acquittement) |
Oui |
Représentation de valeurs de process (visu) |
Oui |
Spécification de valeurs de process (saisie) possible |
Oui |
Gestion des recettes |
Oui |
Logiciel de configuration |
● STEP 7 Basic (portail TIA) |
Oui; via WinCC Basic intégré (portail TIA) |
● STEP 7 Professional (portail TIA) |
Oui; via WinCC Basic intégré (portail TIA) |
● WinCC flexible Compact |
Non |
● WinCC flexible Standard |
Non |
● WinCC flexible Advanced |
Non |
● WinCC Basic (portail TIA) |
Oui |
● WinCC Comfort (portail TIA) |
Oui |
● WinCC Advanced (portail TIA) |
Oui |
● WinCC Professional (portail TIA) |
Oui |
Langues |
Langues en ligne |
● Nombre de langues en ligne/langues d'application |
5 |
Langues |
● Langues par projet |
32 |
Fonctionnalité sous WinCC (TIA Portal) |
Bibliothèques |
Oui |
Applications/options |
sans |
● Navigateur web |
Non |
● SIMATIC WinCC Sm@rtServer |
Non |
Planificateur de tâches |
|
● commandé par horloge |
Non |
● commandé par tâches |
Oui |
Système d'aide |
Oui |
● Nombre de caractères par texte d'info |
320 |
Gestion de messages |
● Nombre de classes de messages |
32 |
● Messages sur bits |
Oui |
— Nombre de messages sur bits |
200 |
● Messages sur valeurs analogiques |
Oui |
— Nombre de messages sur valeurs analogiques |
15 |
● Messages système IHM |
Oui |
● Messages système divers (SIMATIC S7, SINUMERIK, SIMOTION, ... ) |
Non |
● Nombre de caractères par message |
80 |
● Nombre de valeurs process par message |
8 |
● Indicateur de message |
Oui |
● Tampons de messages |
|
— Nombre d'entrées |
256 |
— Tampon FIFO |
Oui |
— rémanent |
Oui |
— sans maintenance |
Oui |
Gestion des recettes |
● Nombre de recettes |
5 |
● Enregistrements par recette |
20 |
● Entrées par enregistrement |
20 |
● Taille de la mémoire de recettes interne |
40 kbyte |
● Mémoire de recettes extensible |
Non |
Variables |
● Nombre de variables par appareil |
250 |
● Nombre de variables par vue |
30 |
● Valeurs limites |
Oui |
● Multiplexage |
Oui |
● Structures |
Non |
● Tableaux |
Oui |
Vues |
● Nombre de vues projetées |
50 |
● Fenêtre permanente/modèle |
Oui |
● Image globale |
Oui |
● Sélection de vue via AP |
Oui |
● Numéro de vue dans l'API |
Oui |
Objets graphiques |
● Nombre d'objets par vue |
30 |
● Champs de texte |
Oui |
● Champs d'E/S |
Oui |
● Champs d'E/S graphiques (liste de graphiques) |
Oui |
● Champs d'E/S symboliques (liste de textes) |
Oui |
● Champs date/heure |
Oui |
● Commutateur |
Oui |
● Boutons |
Oui |
● Affichage graphique |
Oui |
● Icônes |
Oui |
● Objets géométriques |
Oui |
Objets graphiques complexes |
● Nombre d'objets complexes par vue |
5 |
● Vue des alarmes |
Oui |
● Vue de courbes |
Oui |
● Vue des utilisateurs |
Oui |
● Visualisation/forçage |
Non |
● Vue Sm@rtClient |
Non |
● Vue de recette |
Oui |
● Vue de courbes f(x) |
Non |
● Vue du diagnostic système |
Non |
● Media Player |
Non |
● Bargraphes |
Oui |
● Curseurs |
Non |
● Instruments à aiguille |
Non |
● Horloge analogique/numérique |
Non |
Listes |
● Nombre de listes de textes par projet |
150 |
● Nombre d'entrées par liste de textes |
30 |
● Nombre de listes de graphiques par projet |
100 |
● Nombre d'entrées par liste de graphiques |
30 |
Archivage |
● Nombre d'archives par appareil |
0 |
Sécurité des données |
● Nombre de groupes d'utilisateurs |
50 |
● Nombre de droits d'utilisateur |
32 |
● Nombre d'utilisateurs |
50 |
● Exportation/Importation de mot de passe |
Non |
● SIMATIC Logon |
Non |
Jeux de caractères |
● Polices de clavier |
|
— Etats-Unis (Anglais) |
Oui |
Transfert (Upload/Download) |
● MPI/PROFIBUS DP |
Non |
● USB |
Non |
● Ethernet |
Oui |
● moyennant support de mémoire externe |
Non |
Couplage au process |
● S7-1200 |
Oui |
● S7-1500 |
Oui |
● S7-200 |
Oui |
● S7-300/400 |
Oui |
● LOGO! |
Oui |
● Win AC |
Oui |
● SINUMERIK |
Non |
● SIMOTION |
Non |
● Allen Bradley (EtherNet/IP) |
Oui |
● Allen Bradley (DF1) |
Non |
● Mitsubishi (MC TCP/IP) |
Oui |
● Mitsubishi (FX) |
Non |
● OMRON (FINS TCP) |
Non |
● OMRON (LINK/Multilink) |
Non |
● Modicon (Modbus TCP/IP) |
Oui |
● Modicon (Modbus) |
Non |
Servicetools/Aides à la configuration |
● Backup/Restore |
Oui |
● Backup/Restore automatique |
Non |
● Simulation |
Oui |
● Commutation d'appareil |
Oui |
Périphérie / options |
Imprimantes |
Non |
Carte mémoire MM SIMATIC HMI : Multi Media Card |
Non |
Carte mémoire SD SIMATIC HMI : Secure Digital Memory Card |
Non |
Mémoire USB |
Non |
Mécanique/Matériau |
Matériau du boîtier (face avant) |
|
● Matière plastique |
Oui |
● Aluminium |
Non |
● Acier inoxydable |
Non |
Dimensions |
Largeur de la face avant |
165 mm |
Hauteur de la face avant |
97 mm |
Découpe d'encastrement, largeur |
149 mm |
Découpe d'encastrement, hauteur |
82 mm |
Profondeur |
30 mm |
Poids |
Poids (sans emballage) |
0,25 kg |
poids (avec emballage) |
0,38 kg |