Artikelnummer |
6AV6647-0AK11-3AX0
|
6AV6647-0AK11-3AX1
|
|
|
|
|
*** Ersatzteil *** SIMATIC HMI KTP400 Basic Color PN, Basic Panel, Tasten-/Touchbedienung, 4" Widescreen-TFT-Display, 256 Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V11 SP2/ STEP 7 Basic V11 SP2, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD |
SIMATIC HMI KTP400 Basic Color PN, Basic Panel, Tasten-/Touchbedienung, 4" Widescreen-TFT-Display, 256 Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V11 SP2/ STEP 7 Basic V11 SP2, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD |
Allgemeine Informationen |
Produkttyp-Bezeichnung |
KTP400 Basic color PN |
Display |
Ausführung des Displays |
TFT |
Bildschirmdiagonale |
4,3 in |
Displaybreite |
95 mm |
Displayhöhe |
53,8 mm |
Anzahl Farben |
256 |
Auflösung (Pixel) |
● horizontale Bildauflösung |
480 pixel |
● vertikale Bildauflösung |
272 pixel |
Hintergrundbeleuchtung |
● MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C) |
50 000 h |
● Hintergrundbeleuchtung dimmbar |
Nein |
Bedienelemente |
Tastatur |
● Funktionstasten |
|
— Anzahl Funktionstasten |
4 |
— Anzahl Funktionstasten mit LEDs |
0 |
● Tasten mit LED |
Nein |
● Systemtasten |
Nein |
● numerische Tastatur |
Ja; Onscreen Keyboard |
● alphanumerische Tastatur |
Ja; Onscreen Keyboard |
Touchbedienung |
● Ausführung als Touch-Screen |
Ja; analog-resistiv |
Aufbauart/Montage |
Einbaulage |
senkrecht |
Wand-/Direktmontage |
Nein |
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich |
Ja |
Quereinbau (Landscapeformat) möglich |
Ja |
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung |
35° |
Versorgungsspannung |
Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC |
Nennwert (DC) |
24 V |
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) |
19,2 V |
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) |
28,8 V |
Eingangsstrom |
Stromaufnahme (Nennwert) |
0,1 A |
Einschaltstromstoß I²t |
0,5 A²·s |
Leistung |
aufgenommene Wirkleistung, typ. |
2 W |
Prozessor |
Prozessortyp |
RISC 32 bit |
Speicher |
Flash |
Ja |
RAM |
Ja |
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten |
1 Mbyte |
Ausgabeart |
Akustik |
|
● Summer |
Ja |
● Lautsprecher |
Nein |
Uhrzeit |
Uhr |
● Hardware-Uhr (Echtzeituhr) |
Nein |
● Software-Uhr |
Ja |
● gepuffert |
Nein |
● synchronisierbar |
Ja |
Schnittstellen |
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet |
1 |
Anzahl Schnittstellen RS 485 |
0 |
Anzahl Schnittstellen RS 422 |
0 |
Anzahl Schnittstellen RS 232 |
0 |
Anzahl Schnittstellen USB |
0 |
Anzahl Schnittstellen 20 mA (TTY) |
0 |
Anzahl Schnittstellen parallel |
0 |
Anzahl Schnittstellen sonstige |
0 |
Anzahl SD-Card-Slots |
0 |
mit SW-Schnittstellen |
Nein |
Industrial Ethernet |
● Industrial Ethernet Status-LED |
2 |
Protokolle |
PROFINET |
Ja |
PROFINET IO |
Nein |
IRT |
Nein |
PROFIBUS |
Nein |
EtherNet/IP |
Ja |
MPI |
Nein |
Protokolle (Ethernet) |
● TCP/IP |
Ja |
● DHCP |
Ja |
● SNMP |
Ja |
● DCP |
Ja |
● LLDP |
Ja |
WEB-Eigenschaften |
● HTTP |
Nein |
● HTML |
Nein |
Weitere Protokolle |
● CAN |
Nein |
● MODBUS |
Ja; Modicon (MODBUS TCP/IP) |
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen |
Diagnosen |
● Diagnoseinformation auslesbar |
Nein |
EMV |
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 |
● Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich |
Ja |
● Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten |
Nein |
Schutzart und Schutzklasse |
IP (frontseitig) |
IP65 |
IP (rückseitig) |
IP20 |
NEMA (frontseitig) |
|
● Enclosure Type 4 frontseitig |
Ja |
● Enclosure Type 4x frontseitig |
Ja |
Normen, Zulassungen, Zertifikate |
CE-Kennzeichen |
Ja |
cULus |
Ja |
RCM (ehemals C-TICK) |
Ja |
KC-Zulassung |
Ja |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich |
● ATEX Zone 2 |
Nein |
● ATEX Zone 22 |
Nein |
● cULus Class I Zone 1 |
Nein |
● cULus Class I Zone 2, Division 2 |
Nein |
● FM Class I Division 2 |
Nein |
Schiffbau-Zulassung |
● Germanischer Lloyd (GL) |
Ja |
Nein |
● American Bureau of Shipping (ABS) |
Ja |
Nein |
● Bureau Veritas (BV) |
Ja |
Nein |
● Det Norske Veritas (DNV) |
Ja |
Nein |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
Ja |
Nein |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) |
Ja |
Nein |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) |
Ja |
Nein |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur im Betrieb |
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat) |
— bei senkrechter Einbaulage, min. |
0 °C |
— bei senkrechter Einbaulage, max. |
50 °C |
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat) |
— bei maximalem Neigungswinkel, min. |
0 °C |
— bei maximalem Neigungswinkel, max. |
40 °C |
Betrieb (senkrechter Einbau, Porträtformat) |
— bei senkrechter Einbaulage, min. |
0 °C |
— bei senkrechter Einbaulage, max. |
40 °C |
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Porträtformat) |
— bei maximalem Neigungswinkel, min. |
0 °C |
— bei maximalem Neigungswinkel, max. |
35 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |
● min. |
-20 °C |
● max. |
60 °C |
Relative Luftfeuchte |
● Betrieb, max. |
90 %; keine Betauung |
Betriebssysteme |
proprietär |
Ja |
vorinstalliertes Betriebssystem |
● Windows CE |
Nein |
Projektierung |
Meldungsanzeige |
Ja |
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) |
Ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja |
Rezeptverwaltung |
Ja |
Projektierungs-Software |
● STEP 7 Basic (TIA Portal) |
Ja; über integriertes WinCC Basic (TIA Portal) |
● STEP 7 Professional (TIA Portal) |
Ja; über integriertes WinCC Basic (TIA Portal) |
● WinCC flexible Compact |
Nein |
● WinCC flexible Standard |
Nein |
● WinCC flexible Advanced |
Nein |
● WinCC Basic (TIA Portal) |
Ja |
● WinCC Comfort (TIA Portal) |
Ja |
● WinCC Advanced (TIA Portal) |
Ja |
● WinCC Professional (TIA Portal) |
Ja |
Sprachen |
Onlinesprachen |
● Anzahl der Online/Runtime-Sprachen |
5 |
Projektsprachen |
● Sprachen pro Projekt |
32 |
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal) |
Bibliotheken |
Ja |
Aufgabenplaner |
|
● zeitgesteuert |
Nein |
● aufgabengesteuert |
Ja |
Hilfesystem |
Ja |
● Anzahl Zeichen pro Infotext |
320 |
Meldesystem |
● Anzahl Meldeklassen |
32 |
● Bit-Meldungen |
|
— Anzahl Bit-Meldungen |
200 |
● Analog-Meldungen |
|
— Anzahl Analog-Meldungen |
15 |
● Systemmeldungen HMI |
Ja |
● Anzahl Zeichen pro Meldung |
80 |
● Anzahl Prozesswerte pro Meldung |
8 |
● Meldeindikator |
Ja |
● Meldepuffer |
|
— Anzahl Einträge |
256 |
— Umlaufpuffer |
Ja |
— remanent |
Ja |
— wartungsfrei |
Ja |
Rezeptverwaltung |
● Anzahl Rezepturen |
5 |
● Datensätze pro Rezeptur |
20 |
● Einträge pro Datensatz |
20 |
● Größe interner Rezepturspeicher |
40 kbyte |
● Rezepturspeicher erweiterbar |
Nein |
Variablen |
● Anzahl Variablen pro Gerät |
500 |
● Anzahl Variablen pro Bild |
30 |
● Grenzwerte |
Ja |
● Multiplexen |
Ja |
● Strukturen |
Nein |
● Arrays |
Ja |
Bilder |
● Anzahl projektierbarer Bilder |
50 |
● Vorlagen |
Ja; kein Permanentfenster projektierbar |
● Globales Bild |
Ja |
● Bildanwahl über SPS |
Ja |
● Übergabe Bildnummer an SPS |
Ja |
Bildobjekte |
● Anzahl Objekte pro Bild |
30 |
● Textfelder |
Ja |
● E/A Felder |
Ja |
● Grafische E/A Felder (Grafikliste) |
Ja |
● Symbolische E/A Felder (Textliste) |
Ja |
● Datum/Uhrzeit Felder |
Ja |
● Schalter |
Ja |
● Schaltflächen |
Ja |
● Grafikanzeige |
Ja |
● Ikons |
Ja; vordefinierte Bildobjekte |
● geometrische Objekte |
Ja |
Komplexe Bildobjekte |
● Anzahl komplexe Objekte pro Bild |
5 |
● Meldeanzeige |
Ja |
● Kurvenanzeige |
Ja |
● Benutzeranzeige |
Ja |
● Status/Steuern |
Nein |
● Sm@rtClient Anzeige |
Nein |
● Rezepturanzeige |
Ja |
● f(x)-Kurvenanzeige |
Nein |
● System-Diagnoseanzeige |
Nein |
● Media Player |
Nein |
● Balken |
Ja |
● Schieberegler |
Nein |
● Zeigerinstrumente |
Nein |
● Analog-/Digitaluhr |
Nein |
Listen |
● Anzahl Textlisten pro Projekt |
150 |
● Anzahl Einträge pro Textliste |
30 |
● Anzahl Grafiklisten pro Projekt |
100 |
● Anzahl Einträge pro Grafikliste |
30 |
Archivierung |
● Anzahl Archive pro Gerät |
0 |
Security |
● Anzahl Benutzergruppen |
50 |
● Anzahl Benutzerrechte |
32 |
● Anzahl Benutzer |
50 |
● Passwort-Export/Import |
Nein |
● SIMATIC Logon |
Nein |
Zeichensätze |
● Tastatur |
|
— US-Amerikanisch (Englisch) |
Ja |
Transfer (Upload/Download) |
● MPI/PROFIBUS DP |
Nein |
● USB |
Nein |
● Ethernet |
Ja |
● mittels externem Speichermedium |
Nein |
Prozesskopplung |
● S7-1200 |
Ja |
● S7-1500 |
Ja |
● S7-200 |
Ja |
● S7-300/400 |
Ja |
● LOGO! |
Ja |
● WinAC |
Nein |
● SINUMERIK |
Nein |
● SIMOTION |
Nein |
● Allen Bradley (EtherNet/IP) |
Ja |
● Allen Bradley (DF1) |
Nein |
● Mitsubishi (MC TCP/IP) |
Ja |
● Mitsubishi (FX) |
Nein |
● OMRON (FINS TCP) |
Nein |
● OMRON (Host Link) |
Nein |
● Modicon (Modbus TCP/IP) |
Ja |
● Modicon (Modbus RTU) |
Nein |
Servicetools/Projektierungshilfsmittel |
● Backup/Restore manuell |
Ja |
● Backup/Restore automatisch |
Nein |
● Simulation |
Ja |
● Geräteumschaltung |
Ja |
Peripherie/Optionen |
Drucker |
Nein |
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card |
Nein |
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card |
Nein |
USB-Speicher |
Nein |
Mechanik/Material |
Material des Gehäuses (frontseitig) |
|
● Kunststoff |
Ja |
● Aluminium |
Nein |
● Edelstahl |
Nein |
Maße |
Breite der Gehäusefront |
140 mm |
Höhe der Gehäusefront |
116 mm |
Einbauausschnitt, Breite |
123 mm |
Einbauausschnitt, Höhe |
99 mm |
Einbautiefe |
33 mm |
Gewichte |
Gewicht (ohne Verpackung) |
0,34 kg |
Gewicht (mit Verpackung) |
0,45 kg |