Referencia |
6AV7863-4MA20-2AA0
|
6AV7863-4MA10-2AA0
|
|
|
|
|
SIMATIC IFP2200 V2 Ethernet, display multitouch de 22" (16:9) con resolución de 1920 × 1080 píxeles, versión para montaje incorporado, para 24 V DC, DisplayPort y Ethernet Monitor, USB posterior, diseño estándar |
SIMATIC IFP2200 V2 Extended, display de 22" multitáctil (16:9) con resolución de 1920 × 1080 píxeles, versión para montaje incorporado, para 24 V DC, DisplayPort, HDBaseT separable hasta 100 m, USB posterior, diseño estándar |
Información general |
Designación del tipo de producto |
|
IFP2200 |
Nombre abreviado |
|
SIMATIC IFP2200 V2 ext. |
Display |
Tipo de display |
TFT de 22" multitouch |
Pantalla TFT panorámica, retroiluminación LED |
Diagonal de pantalla |
21,5 in |
21,5 in; 22" |
Diagonal de la pantalla [cm] |
56 cm |
Achura del display |
476 mm |
Altura del display |
268 mm |
Configuración en On Screen Display (OSD) |
No; Ajustable por software |
Nº de colores |
16 777 216; 24 bits |
Ángulo de observación |
178° x 178° |
170° x 170° |
Resolución (píxeles) |
● Resolución |
1 920 x 1 080 |
● Resolución de imagen horizontal |
1 920 pixel |
● Resolución de imagen vertical |
1 080 pixel |
● Tamaño en píxeles, horizontal |
0,24795 mm |
0,2475 mm |
● Tamaño en píxeles, vertical |
0,24795 mm |
0,2475 mm |
Características generales |
● Brillo/contraste |
250 cd/m² / 1 000:1 |
● Separable de la caja central del equipo |
100 m; Ethernet |
100 m; protocolo HDBaseT |
● Luminancia |
250 cd/m² |
Retroiluminación |
● Tipo de retroiluminación |
LED |
● MTBF de la retroiluminación (con 25 °C) |
50 000 h; con 25°C |
● Retroiluminación variable |
Sí; 0-100 % |
Elementos de mando |
Elementos de mando |
pantalla multitouch |
Dispositivo de entrada |
● Control de cursor por ratón integrado |
Sí; También externamente vía USB |
Manejo táctil |
● Variante con pantalla táctil |
Sí; Capacitiva proyectada |
● Variante con pantalla multitouch |
Sí; Capacitiva proyectada |
● Teclado de pantalla |
|
Sí; Si es compatible con el sistema operativo |
Diseño/montaje |
Diseño |
Equipo empotrable |
Montaje frontal |
Sí |
Fijación VESA |
No |
Sí; VESA 100 × 100 integrado |
Montaje vertical (formato retrato) posible |
Sí |
Montaje horizontal (formato apaisado) posible |
Sí |
Equipo empotrable |
Sí; Modo de retrato posible |
Máx. ángulo de inclinación admisible con la vertical hacia delante |
45° |
Máx. ángulo de inclinación admisible con la vertical hacia atrás |
45° |
Tensión de alimentación |
Tipo de tensión de la alimentación |
DC |
Valor nominal (DC) |
24 V |
Rango admisible, límite inferior (DC) |
19,2 V |
Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
Intensidad de entrada |
Consumo (valor nominal) |
1 A |
Consumo, máx. |
1,3 A |
Intensidad de cierre, máx. |
|
2 A |
Intensidad transitoria de conexión I²t |
0,5 A²·s |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
24 W |
Pérdidas, máx. |
|
30 W |
Interfaces |
Nº de interfaces USB |
|
2; USB 2.0 tipo A |
USB en la parte posterior |
Sí; 2 integrados |
Conexión para teclado/ratón |
USB |
|
Interfaces de vídeo |
● DVI-D |
No |
● DisplayPort |
Sí; DisplayPort V1.2 |
Interfaces táctiles |
● USB |
Sí |
Grado de protección y clase de protección |
IP (frontal) |
IP65 |
IP (lado posterior) |
|
IP20 |
NEMA (frontal) |
|
● Enclosure Type 4 en el frente |
Sí |
● Enclosure Type 4x en el frente |
|
Sí |
● Enclosure Type 12 en el frente |
|
Sí |
Normas, homologaciones, certificados |
Certificado de aptitud |
|
zona Ex 2/22; construcción naval |
Marcado CE |
Sí |
Homologación UL |
Sí; cULus, cUL |
Homologación FM |
Sí; Class I Div. 2 |
RCM (anteriormente C-TICK) |
Sí |
|
EAC (anteriormente Gost-R) |
Sí |
CEM |
CE, EN 55011, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 |
Uso en atmósfera potencialmente explosiva |
● ATEX zona 2 |
|
Sí |
● ATEX zona 22 |
|
Sí |
● IECEx Zone 2 |
Sí; en preparación |
Sí |
● IECEx Zone 22 |
Sí; en preparación |
Sí |
● FM Class I Division 2 |
Sí; en preparación |
Sí |
Homologaciones navales |
● Germanischer Lloyd (GL) |
|
Sí |
● American Bureau of Shipping (ABS) |
|
Sí |
● Bureau Veritas (BV) |
|
Sí |
● Det Norske Veritas (DNV) |
|
Sí |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
|
Sí |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) |
|
Sí |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente en servicio |
● mín. |
0 °C |
● máx. |
45 °C |
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte |
● mín. |
-20 °C |
● máx. |
60 °C |
Altitud en servicio referida al nivel del mar |
● Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx. |
3 500 m |
Humedad relativa del aire |
● En servicio máx. |
90 %; sin condensación |
Vibraciones |
● Resistencia a vibraciones en servicio |
10 m/s² |
● Resistencia a vibraciones durante transporte/almacenamiento |
10 m/s² |
Ensayo de resistencia a choques |
● Resistencia a choques en servicio |
150 m/s² |
● aceleración de choque durante almacenamiento/transporte |
250 m/s² |
Elementos mecánicos/material |
Material de la caja (en el frente) |
|
● Aluminio |
Sí |
● Fundición de aluminio |
Sí |
● Vidrio |
Sí; en frente |
Material de la caja (por detrás) |
aluminio |
Dimensiones |
Ancho del frente de la caja |
529 mm |
Altura del frente de la caja |
331 mm |
Recorte para montaje, ancho |
513 mm; Tolerancia: +1 mm |
Recorte para montaje, Altura |
315 mm; Tolerancia: +1 mm |
Profundidad de montaje |
63,4 mm |
Pesos |
Peso (sin embalaje) |
6,4 kg |
peso (con embalaje) |
8,4 kg |