Referencia |
6EP1333-2AA01
|
6EP1333-2BA20
|
|
|
|
|
SITOP SMART/1AC/DC24V/5A |
SITOP PSU100S/1AC/DC24V/5A |
|
********** repuesto ********* SITOP smart 120 W fuente de alimentación estabilizada entrada: 120/230 V AC, salida: 24 V DC/5 A |
SITOP PSU100S 24 V/5 A fuente de alimentación estabilizada entrada: 120/230 V AC salida: 24 V DC/5 A |
entrada |
forma de la red de alimentación |
AC monofásica |
AC monofásica |
tensión de alimentación con AC |
Ajuste mediante conmutador en el equipo |
Cambio de rango automático |
tensión de alimentación |
120 V/230 V |
120 V/230 V |
tensión de entrada 1 con AC |
85 ... 132 V |
85 ... 132 V |
tensión de entrada 2 con AC |
170 ... 264 V |
170 ... 264 V |
entrada de rango amplio |
No |
No |
capacidad de sobrecarga en caso de sobretensión |
2,3 x Ue nom, 1,3 ms |
2,3 x Ue nom, 1,3 ms |
tiempo de puenteo con valor nominal de la intensidad de salida en caso de fallo de red mín. |
20 ms |
20 ms |
condición operativa del respaldo de red |
Con Ue = 93/187 V |
Con Ue = 93/187 V |
frecuencia de red |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
frecuencia de red |
47 ... 63 Hz |
47 ... 63 Hz |
intensidad de entrada |
|
● con valor nominal de la tensión de entrada 120 V |
2,1 A |
2,34 A |
● con valor nominal de la tensión de entrada 230 V |
1,15 A |
1,36 A |
limitación de intensidad de intensidad de conexión con 25 °C máx. |
32 A |
40 A |
duración de la limitación de intensidad de conexión con 25 °C |
|
● típico |
3 ms |
|
valor I2t máx. |
0,8 A²·s |
1 A²·s |
tipo de protección |
T 3,15 A/250 V (no accesible) |
T 3,15 A/250 V (no accesible) |
tipo de protección en el cable de red |
Interruptor magnetotérmico recomendado: a partir de 6 A característica C |
Interruptor magnetotérmico recomendado: a partir de 6 A característica C |
salida |
forma de curva de la tensión en la salida |
Tensión continua estabilizada y aislada galvánicamente |
Tensión continua estabilizada y aislada galvánicamente |
tensión de salida con DC valor nominal |
24 V |
24 V |
tensión de salida |
|
● en la salida 1 con DC valor nominal |
24 V |
24 V |
|
|
|
tensión de salida es ajustable |
Sí; Mediante potenciómetro |
Sí; Mediante potenciómetro |
tensión de salida ajustable |
22,8 ... 28 V |
22,8 ... 28 V |
tolerancia total relativa de la tensión |
3 % |
3 % |
precisión de regulación relativa de la tensión de salida |
|
● con fluctuación lenta de la tensión de entrada |
0,1 % |
0,1 % |
● con fluctuación lenta de la carga resistiva |
0,5 % |
1 % |
ondulación residual |
|
● máx. |
150 mV |
150 mV |
● típico |
50 mV |
30 mV |
pico de tensión |
|
● máx. |
240 mV |
240 mV |
● típico |
150 mV |
140 mV |
tipo de display para funcionamiento normal |
LED verde para 24 V O.K. |
LED verde para 24 V O.K. |
tipo de señal en la salida |
|
Contacto de relé (contacto NA, capacidad de carga de contactos 60 V DC/0,3 A) para 24 V O.K. |
comportamiento de la tensión de salida al conectar |
Rebase transitorio de Ua aprox. 4 % |
Rebase transitorio de Ua < 3 % |
retardo a la excitación máx. |
0,1 s |
0,3 s |
tiempo de subida de tensión de la tensión de salida |
|
● típico |
50 ms |
15 ms |
intensidad de salida |
|
● valor nominal |
5 A |
5 A |
● rango asignado |
0 ... 6 A; 6 A a +45 °C |
0 ... 6 A; 6 A a +45 °C; +60 ... +70 °C: Derating 1,6%/K |
|
|
|
potencia activa entregada típico |
144 W |
144 W |
intensidad de sobrecarga breve |
|
● con cortocircuito durante el arranque típico |
17 A |
18 A |
● con cortocircuito en servicio típico |
17 A |
18 A |
duración de la capacidad de sobrecarga con sobreintensidad |
|
● con cortocircuito durante el arranque |
100 ms |
800 ms |
● con cortocircuito en servicio |
200 ms |
800 ms |
conexión en paralelo de equipos |
Sí |
Sí |
número de equipos conectados en paralelo para aumentar la potencia |
2 |
2 |
rendimiento |
rendimiento [%] |
87 % |
88 % |
pérdidas [W] |
|
● con valor nominal de la tensión de salida con valor nominal de la intensidad de salida típico |
17 W |
16 W |
regulación |
precisión de regulación relativa de la tensión de salida con fluctuación rápida de la tensión de entrada en torno a +/-15% típico |
0,3 % |
0,3 % |
precisión de regulación relativa de la tensión de salida con escalón de carga resistiva 50/100/50 % típico |
1 % |
|
tiempo de establecimiento |
|
● con escalón de carga 50 % a 100 % típico |
0,2 ms |
|
● con escalón de carga 100 % a 50% típico |
0,2 ms |
|
precisión de regulación relativa de la tensión de salida con escalón de carga resistiva 10/90/10 % típico |
|
3 % |
tiempo de establecimiento |
|
● con escalón de carga 10 % a 90% típico |
|
1 ms |
● con escalón de carga 90 % a 10 % típico |
|
1 ms |
protección y vigilancia |
tipo de protección de sobretensión |
< 33 V |
en caso de error interno: Us < 33 V |
propiedad de la salida resistente a cortocircuitos |
Sí |
Sí |
tipo de protección contra cortocircuito |
Característica de intensidad constante |
Característica de intensidad constante |
valor de respuesta limitación de intensidad |
6,4 ... 6,6 A |
6 ... 7,1 A |
capacidad de sobrecarga en caso de sobrecorriente |
|
● con servicio normal |
|
Admite sobrecarga de 150% de Ia nom hasta 5 s/min |
intensidad de cortocircuito sostenido valor eficaz |
|
● típico |
10 A |
7,1 A |
seguridad |
aislamiento galvánico entre entrada y salida |
Sí |
Sí |
aislamiento galvánico |
Tensión de salida MBTS/SELV Us según EN 60950-1 y EN 50178 |
Tensión de salida MBTS/SELV Us según EN 60950-1 y EN 50178 |
clase de protección del material |
Clase I |
Clase I |
corriente de fuga |
|
● máx. |
3,5 mA |
3,5 mA |
● típico |
0,4 mA |
0,4 mA |
grado de protección IP |
IP20 |
IP20 |
CEM |
norma |
|
● para emisión de perturbaciones |
EN 55022 clase B |
EN 55022 clase B |
● para limitación de armónicos en red |
- |
EN 61000-3-2 |
● para inmunidad a perturbaciones |
EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-2 |
normas, especificaciones, homologaciones |
certificado de idoneidad |
|
● marcado CE |
Sí |
Sí |
● homologación UL |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1, UL 1604) |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) |
● homologación CSA |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1, UL 1604) |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) |
● marcado UKCA |
|
Sí |
● homologación EAC |
Sí |
Sí |
● NEC Class 2 |
No |
No |
tipo de certificación |
|
● BIS |
|
Sí; R-41188271 |
● certificado CB |
Sí |
Sí |
MTBF con 40 °C |
1 706 630 h |
1 998 441 h |
normas, especificaciones, homologaciones entornos peligrosos |
certificado de idoneidad |
|
● IECEx |
No |
No |
● ATEX |
No |
No |
● homologación ULhazloc |
No |
No |
● cCSAus, Class 1, Division 2 |
No |
No |
● homologación FM |
No |
No |
normas, especificaciones, homologaciones clasificación naval |
homologación para construcción naval |
Sí |
Sí |
sociedad de clasificación naval |
|
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) |
Sí |
No |
● Bureau Veritas (BV) |
No |
Sí |
● Det Norske Veritas (DNV) |
Sí |
Sí |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
No |
No |
normas, especificaciones, homologaciones declaración medioambiental de producto |
declaración medioambiental de producto |
|
Sí |
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] |
|
● total |
|
513,7 kg |
● durante la fabricación |
|
12,9 kg |
● durante el funcionamiento |
|
500,4 kg |
● tras fin de la vida |
|
0,35 kg |
condiciones ambientales |
temperatura ambiente |
|
● durante el funcionamiento |
0 ... 60 °C; Con convección natural |
-25 ... +70 °C; Con convección natural |
● durante el transporte |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
● durante el almacenamiento |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
categoría medioambiental según IEC 60721 |
Clase climática 3K3, 5 ... 95% sin condensación |
Clase climática 3K3, 5 ... 95% sin condensación |
sistema de conexión |
tipo de conexión eléctrica |
borne de tornillo |
borne de tornillo |
● en entrada |
L, N, PE: 1 borne de tornillo resp. para 0,5 ... 2,5 mm² monofilar/flexible |
L, N, PE: 1 borne de tornillo resp. para 0,5 ... 2,5 mm² monofilar/flexible |
● en la salida |
L+, M: 2 bornes de tornillo resp. para 0,5 ... 2,5 mm² |
+, -: 2 bornes de tornillo resp. para 0,5 ... 2,5 mm² |
● para contactos auxiliares |
- |
Señales de respuesta: 2 bornes de tornillo para 0,5 … 2,5 mm² |
● para contacto de señalización |
|
2 bornes de tornillo para 0,5 ... 2,5 mm² |
datos mecánicos |
anchura × altura × profundidad de la caja |
50 × 125 × 125 mm |
50 × 125 × 120 mm |
ancho de montaje × altura de montaje |
50 mm × 225 mm |
50 mm × 225 mm |
distancia que debe respetarse |
|
● arriba |
50 mm |
50 mm |
● abajo |
50 mm |
50 mm |
● izquierda |
0 mm |
0 mm |
● derecha |
0 mm |
0 mm |
tipo de fijación |
Sobre perfil normalizado EN 60715 35x7,5/15 por abroche |
Sobre perfil normalizado EN 60715 35x7,5/15 por abroche |
● montaje sobre perfil DIN |
Sí |
Sí |
● montaje en perfil soporte S7 |
No |
No |
● montaje en pared |
No |
No |
carcasa disponible en hilera |
Sí |
Sí |
peso neto |
0,5 kg |
0,5 kg |
accesorios |
accesorios eléctricos |
|
Módulo de respaldo |
accesorios mecánicos |
|
Plaquita de identificación 20 mm × 7 mm, turquesa pastel 3RT1900-1SB20 |
información adicional enlaces de Internet |
enlace de Internet |
|
● a la página web: Industry Mall |
|
https://mall.industry.siemens.com
|
● a la página web: Comunicación industrial |
|
https://siemens.com/industrial-communication
|
● a la página web: CAx-Download-Manager |
|
https://siemens.com/cax
|
● a la página web: Industry Online Support |
https://support.industry.siemens.com
|
https://support.industry.siemens.com
|
información adicional |
notas adicionales |
Siempre que no se diga lo contrario, son aplicables todos los datos para la tensión nominal de entrada y una temperatura ambiente de +25 °C |
Siempre que no se diga lo contrario, son aplicables todos los datos para la tensión nominal de entrada y una temperatura ambiente de +25 °C |
información de seguridad |
información de seguridad |
Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
|
|
|
|
|
|
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
Homologaciones Certificados |
CSA
|
|
Sí
|
Sí
|
Manufacturer Declaration
|
|
Sí
|
Sí
|
Declaration of Conformity
|
|
Sí
|
Sí
|
UL
|
|
Sí
|
Sí
|
RCM
|
|
Sí
|
Sí
|
ABS (American Bureau of Shipping)
|
|
Sí
|
Sí
|
DNV (Det Norske Veritas) |
|
Sí
|
Sí
|