商品编号 |
6EP1333-2BA01
|
6EP1333-2BA20
|
|
|
|
|
电源 SITOP SMART/1AC/DC24V/5A/PFC |
电源 SITOP PSU100S/1AC/DC24V/5A |
|
********* 备件 ********** SITOP smart 120 W 调节型电源 输入:120/230 V AC 输出:24 V/5 A DC 带 PFC 的版本 |
SITOP PSU100S 24 V/5 A 稳定电源 输入:120/230 V AC 输出:24 V DC/5 A |
输入处 |
电网的形状 |
单相交流 |
单相交流 |
供电电压 AC 时 |
通过设备上的选择开关设置 |
范围自适应 |
供电电压 |
120 V/230 V |
120 V/230 V |
输入电压 1 AC 时 |
85 ... 132 V |
85 ... 132 V |
输入电压 2 AC 时 |
170 ... 264 V |
170 ... 264 V |
超广域输入 |
否 |
否 |
过电压的过载能力 |
2.3 ×V额定输入 ,1.3ms |
2.3 ×V额定输入 ,1.3ms |
跨接时间 输出电流额定值中 在电网停电时 最小值 |
20 ms |
20 ms |
工作条件 断电桥接方式 |
Vin = 93/187 V时 |
Vin = 93/187 V时 |
电网频率 |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
电网频率 |
47 ... 63 Hz |
47 ... 63 Hz |
输入电流 |
|
● 输入电压额定值为 120 V 时 |
2.1 A |
2.34 A |
● 输入电压额定值为 230 V 时 |
1.15 A |
1.36 A |
电流限制 接通电流 25 °C 时 最大值 |
32 A |
40 A |
接通电流极限持续时间 25 °C 时 |
|
● 典型 |
3 ms |
|
I2t 值 最大值 |
0.8 A²·s |
1 A²·s |
保险丝规格 |
T 3,15 A/250 V (不可用) |
T 3,15 A/250 V (不可用) |
保险丝规格 电源线内 |
建议微型断路器:6A 特性曲线C |
建议微型断路器:6A 特性曲线C |
输出 |
电压波形 输出端上 |
调节后、零电位直流电压 |
调节后、零电位直流电压 |
输出电压 DC 时 额定值 |
24 V |
24 V |
输出电压 |
|
● 输出端 1 上 DC 时 额定值 |
24 V |
24 V |
|
|
|
可调整输出电压 |
是; 通过电位器 |
是; 通过电位器 |
可调节的输出电压 |
22.8 ... 28 V |
22.8 ... 28 V |
相对总公差 电压 |
3 % |
3 % |
相对调节精度 输出电压 |
|
● 输入电压缓慢波动时 |
0.1 % |
0.1 % |
● 欧姆负载缓慢波动时 |
0.5 % |
1 % |
剩余波纹度 |
|
● 最大值 |
150 mV |
150 mV |
● 典型 |
50 mV |
30 mV |
电压峰段 |
|
● 最大值 |
240 mV |
240 mV |
● 典型 |
150 mV |
140 mV |
显示方式 针对正常运行 |
24 V 的绿色 LED 正常 |
24 V 的绿色 LED 正常 |
信号类型 输出端上 |
|
继电器触点(常开节点,额定值60 V DC / 0.3 A)表示“24V正常” |
输出电压特性 接通时 |
V输出 超调约4 % |
V输出 超调< 3% |
动作延迟时间 最大值 |
0.1 s |
0.3 s |
电压升高时间 输出电压 |
|
● 典型 |
50 ms |
15 ms |
输出电流 |
|
● 额定值 |
5 A |
5 A |
● 测量范围 |
0 ... 6 A; 6 A 升至 +45 °C |
0 ... 6 A; 6 A 升至 +45 °C; +60 ... +70 °C: 降额使用 1.6%/K |
|
|
|
输出的有效功率 典型 |
144 W |
144 W |
瞬时过载电流 |
|
● 启动期间短路 典型 |
17 A |
18 A |
● 运行期间短路 典型 |
17 A |
18 A |
过电流持续过载时间 |
|
● 启动期间短路 |
100 ms |
800 ms |
● 运行期间短路 |
200 ms |
800 ms |
设备并联 |
是 |
是 |
并联设备的数量 增加功率 |
2 |
2 |
效率 |
百分比效率 |
87 % |
88 % |
损耗功率 [W] |
|
● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 |
17 W |
16 W |
控制 |
相对调节精度 输出电压 输入电压快速波动 +/- 15 % 典型 |
0.3 % |
0.3 % |
相对调节精度 输出电压 欧姆负载阶跃时 50/100/50 % 典型 |
1 % |
|
调节时间 |
|
● 负载 50 % 阶跃至 100 % 时 典型 |
0.2 ms |
|
● 负载 100 % 阶跃至 50 % 时 典型 |
0.2 ms |
|
相对调节精度 输出电压 欧姆负载阶跃时 10/90/10 % 典型 |
|
3 % |
调节时间 |
|
● 负载 10 % 阶跃至 90 % 时 典型 |
|
1 ms |
● 负载 90 % 阶跃至 10 % 时 典型 |
|
1 ms |
保护和监控 |
防过压保护器规格 |
< 33 V |
发生内部故障时过压保护,Vout < 33 V |
输出的特性 短路保护 |
是 |
是 |
短路保护规格 |
恒流输出特性 |
恒流输出特性 |
电流限制动作值 |
6.4 ... 6.6 A |
6 ... 7.1 A |
过电流过载能力 |
|
● 正常运行时 |
|
过载150%额定电流输出 , 5s/min |
持续短路电流 有效值 |
|
● 典型 |
10 A |
7.1 A |
安全 |
电位隔离 入口与出口之间 |
是 |
是 |
电位隔离 |
符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 输出电压 |
符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 输出电压 |
设备保护等级 |
Class I |
Class I |
泄漏电流 |
|
● 最大值 |
3.5 mA |
3.5 mA |
● 典型 |
0.4 mA |
0.4 mA |
防护等级 IP |
IP20 |
IP20 |
EMC |
标准 |
|
● 适用于干扰发射 |
EN 55022 Class B |
EN 55022 Class B |
● 适用于电网谐波限制 |
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 |
● 适用于抗干扰性 |
EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-2 |
标准,规格,许可 |
资格证明 |
|
● CE标识 |
是 |
是 |
● UL 许可证 |
是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259;cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1, UL 1604) |
是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) |
● CSA许可证 |
是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259;cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1, UL 1604) |
是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) |
● UKCA 标识 |
|
是 |
● EAC 许可 |
是 |
是 |
● NEC 级别 2 |
否 |
否 |
认证类型 |
|
● BIS |
|
是; R-41188271 |
● CB 证书 |
是 |
是 |
平均故障间隔时间 (MTBF) 40 °C 时 |
1 694 714 h |
1 998 441 h |
标准,规格,许可 危险环境 |
资格证明 |
|
● IECEx |
否 |
否 |
● ATEX |
否 |
否 |
● ULhazloc 许可 |
否 |
否 |
● cCSAus,等级 1,分区 2 |
否 |
否 |
● FM 许可 |
否 |
否 |
标准,规格,许可 船级社认证 |
造船许可 |
是 |
是 |
船级社 |
|
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) |
是 |
否 |
● Bureau Veritas (BV) |
否 |
是 |
● Det Norske Veritas (DNV) |
是 |
是 |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
否 |
否 |
标准,规格,许可 环保产品声明 |
环保产品声明 |
|
是 |
全球变暖潜能值 [CO2 当量] |
|
● 总计 |
|
513.7 kg |
● 制造期间 |
|
12.9 kg |
● 运行期间 |
|
500.4 kg |
● 使用寿命终止后 |
|
0.35 kg |
环境条件 |
环境温度 |
|
● 运行期间 |
0 ... 60; 自然对流 |
-25 ... +70; 自然对流 |
● 运输期间 |
-40 ... +85 |
-40 ... +85 |
● 存放期间 |
-40 ... +85 |
-40 ... +85 |
气候级 符合 IEC 60721 |
气候类型为 3K3,5 ... 95% 无冷凝 |
气候类型为 3K3,5 ... 95% 无冷凝 |
连接技术 |
电气连接规格 |
螺栓连接 |
螺栓连接 |
● 在输入端 |
L, N, PE: 每 0.5 ... 2.5 mm² 1个螺钉型端子 单芯/多股 |
L, N, PE: 每 0.5 ... 2.5 mm² 1个螺钉型端子 单芯/多股 |
● 输出端上 |
L+, M: 每 0.5 ... 2.5 mm² 2个螺钉型端子 |
+, -: 每 0.5 ... 2.5 mm² 2个螺钉型端子 |
● 用于辅助触点 |
- |
告警信号:每 0.5 ... 2.5 mm² 2个螺钉型端子 |
● 用于信号触点 |
|
每 0.5 ... 2.5 mm² 2个螺钉型端子 |
机械参数 |
宽度 × 高度 × 深度 外壳的 |
50 × 125 × 125 mm |
50 × 125 × 120 mm |
安装宽度 × 安装高度 |
50 mm × 225 mm |
50 mm × 225 mm |
须遵守间距 |
|
● 上 |
50 mm |
50 mm |
● 下 |
50 mm |
50 mm |
● 左 |
0 mm |
0 mm |
● 右 |
0 mm |
0 mm |
紧固类型 |
安装在DIN导轨 EN 60715 35x7.5/15上 |
安装在DIN导轨 EN 60715 35x7.5/15上 |
● DIN 导轨安装 |
是 |
是 |
● S7 异型导轨安装 |
否 |
否 |
● 墙壁安装 |
否 |
否 |
可顺序排列的壳体 |
是 |
是 |
净重 |
0.5 kg |
0.5 kg |
附件 |
电气附件 |
|
缓冲模块 |
机械附件 |
|
设备标志铭牌 20 mm × 7 mm,淡绿松石色 3RT1900 - 1SB20 |
更多信息 网络链接 |
网络链接 |
|
● 至网页: Industry Mall |
|
https://mall.industry.siemens.com
|
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool |
|
https://www.siemens.com/tstcloud
|
● 至网页: CAx 下载管理器 |
|
https://siemens.com/cax
|
● 至网页: Industry Online Support |
https://support.industry.siemens.com
|
https://support.industry.siemens.com
|
附加信息 |
其他说明 |
在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定) |
在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定) |
安全提示 |
安全提示 |
西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) |
西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
认可 证书 |
CSA
|
|
是
|
是
|
Manufacturer Declaration
|
|
是
|
是
|
Declaration of Conformity
|
|
是
|
是
|
EU declaration of conformity |
|
是
|
是
|
UL
|
|
是
|
是
|
RCM
|
|
是
|
是
|
ABS (American Bureau of Shipping)
|
|
是
|
是
|
DNV (Det Norske Veritas) |
|
是
|
是
|