Referencia |
6EP1333-7CA00
|
6EP1333-7CA10
|
|
|
|
|
SITOP PSU100P/1AC/DC24V/5A/IP67 |
SITOP PSU100P/1AC/DC24V/5A/IP67/M12L |
|
SITOP PSU100P IP67 Fuente de alimentación estabilizada entrada: AC 120/230 V salida: DC 24 V/5 A |
SITOP PSU100P IP67 fuente de alimentación estabilizada entrada: 120/230 V AC salida: 24 V DC/5 A conector de salida: M12 con codificación L |
entrada |
forma de la red de alimentación |
AC monofásica |
AC monofásica |
tensión de alimentación con AC |
Cambio de rango automático |
Cambio de rango automático |
tensión de alimentación |
120 V/230 V |
120 V/230 V |
tensión de entrada 1 con AC |
85 ... 132 V |
85 ... 132 V |
tensión de entrada 2 con AC |
170 ... 264 V |
170 ... 264 V |
entrada de rango amplio |
No |
No |
capacidad de sobrecarga en caso de sobretensión |
Realizado internamente mediante varistor |
Realizado internamente mediante varistor |
tiempo de puenteo con valor nominal de la intensidad de salida en caso de fallo de red mín. |
40 ms |
40 ms |
condición operativa del respaldo de red |
Con Ue = 120/230 V |
Con Ue = 120/230 V |
frecuencia de red |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
frecuencia de red |
47 ... 63 Hz |
47 ... 63 Hz |
intensidad de entrada |
|
● con valor nominal de la tensión de entrada 120 V |
2,25 A |
2,25 A |
● con valor nominal de la tensión de entrada 230 V |
1,24 A |
1,24 A |
limitación de intensidad de intensidad de conexión con 25 °C máx. |
15 A |
15 A |
valor I2t máx. |
0,6 A²·s |
0,6 A²·s |
tipo de protección |
T 3,15 A |
T 3,15 A |
tipo de protección en el cable de red |
Interruptor magnetotérmico recomendado: a partir de 6 A característica C/B |
Interruptor magnetotérmico recomendado: a partir de 6 A característica C/B |
salida |
forma de curva de la tensión en la salida |
Tensión continua estabilizada y aislada galvánicamente |
Tensión continua estabilizada y aislada galvánicamente |
tensión de salida con DC valor nominal |
24 V |
24 V |
tensión de salida |
|
● en la salida 1 con DC valor nominal |
24 V |
24 V |
|
|
|
tensión de salida es ajustable |
No |
No |
tolerancia total relativa de la tensión |
3 % |
3 % |
precisión de regulación relativa de la tensión de salida |
|
● con fluctuación lenta de la tensión de entrada |
0,1 % |
0,1 % |
● con fluctuación lenta de la carga resistiva |
0,2 % |
0,2 % |
ondulación residual |
|
● máx. |
50 mV |
50 mV |
pico de tensión |
|
● máx. |
100 mV |
100 mV |
tipo de display para funcionamiento normal |
LED verde: 24 V O.K.; LED rojo intermitente: "Sobrecarga/cortocircuito" |
LED verde: 24 V O.K.; LED rojo intermitente: "Sobrecarga/cortocircuito" |
tipo de señal en la salida |
Contacto de relé (contacto NA, capacidad de carga de contactos 30 V AC/0,5 A; 30 V DC/ 1 A) para 24 V O.K. |
Contacto de relé (contacto NA, capacidad de carga de contactos 30 V AC/0,5 A; 30 V DC/ 1 A) para 24 V O.K. |
comportamiento de la tensión de salida al conectar |
Rebase transitorio de Ua < 3 % |
Rebase transitorio de Ua < 3 % |
retardo a la excitación máx. |
1,5 s |
1,5 s |
tiempo de subida de tensión de la tensión de salida |
|
● típico |
22 ms |
22 ms |
● máx. |
100 ms |
100 ms |
intensidad de salida |
|
● valor nominal |
5 A |
5 A |
● rango asignado |
0 ... 5 A |
0 ... 5 A |
|
|
|
potencia activa entregada típico |
133 W |
133 W |
intensidad de sobrecarga breve |
|
● con cortocircuito durante el arranque típico |
20 A |
20 A |
● con cortocircuito en servicio típico |
20 A |
20 A |
duración de la capacidad de sobrecarga con sobreintensidad |
|
● con cortocircuito durante el arranque |
50 ms |
50 ms |
● con cortocircuito en servicio |
50 ms |
50 ms |
conexión en paralelo de equipos |
Sí; Requiere cableado simétrico |
Sí; Requiere cableado simétrico |
número de equipos conectados en paralelo para aumentar la potencia |
2 |
2 |
rendimiento |
rendimiento [%] |
90 % |
90 % |
pérdidas [W] |
|
● con valor nominal de la tensión de salida con valor nominal de la intensidad de salida típico |
12,9 W |
12,9 W |
regulación |
precisión de regulación relativa de la tensión de salida con fluctuación rápida de la tensión de entrada en torno a +/-15% típico |
0,2 % |
0,2 % |
precisión de regulación relativa de la tensión de salida con escalón de carga resistiva 50/100/50 % típico |
1 % |
1 % |
tiempo de establecimiento |
|
● máx. |
2 ms |
2 ms |
protección y vigilancia |
tipo de protección de sobretensión |
< 29 V |
< 29 V |
propiedad de la salida resistente a cortocircuitos |
Sí |
Sí |
tipo de protección contra cortocircuito |
Corte electrónico, rearranque automático |
Corte electrónico, rearranque automático |
● típico |
5,5 A |
5,5 A |
intensidad de cortocircuito sostenido valor eficaz |
|
● máx. |
6 A |
6 A |
● típico |
5 A |
5 A |
tipo de display para sobrecarga y cortocircuito |
LED rojo intermitente para "sobrecarga/cortocircuito" |
LED rojo intermitente para "sobrecarga/cortocircuito" |
seguridad |
aislamiento galvánico entre entrada y salida |
Sí |
Sí |
aislamiento galvánico |
Tensión de salida MBTS/SELV Us según EN 60950-1 y EN 50178 |
Tensión de salida MBTS/SELV Us según EN 60950-1 y EN 50178 |
clase de protección del material |
Clase I |
Clase I |
corriente de fuga |
|
● máx. |
3,5 mA |
3,5 mA |
● típico |
1 mA |
1 mA |
grado de protección IP |
IP67 |
IP67 |
CEM |
norma |
|
● para emisión de perturbaciones |
EN 55022 clase B |
EN 55022 clase B |
● para limitación de armónicos en red |
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 |
● para inmunidad a perturbaciones |
EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-2 |
normas, especificaciones, homologaciones |
certificado de idoneidad |
|
● marcado CE |
Sí |
Sí |
● homologación UL |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
● homologación CSA |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
● homologación EAC |
Sí |
Sí |
● NEC Class 2 |
No |
No |
tipo de certificación |
|
● certificado CB |
No |
No |
MTBF con 40 °C |
1 500 000 h |
1 500 000 h |
normas, especificaciones, homologaciones entornos peligrosos |
certificado de idoneidad |
|
● IECEx |
No |
No |
● ATEX |
No |
No |
● homologación ULhazloc |
No |
No |
● cCSAus, Class 1, Division 2 |
No |
No |
● homologación FM |
No |
No |
normas, especificaciones, homologaciones clasificación naval |
homologación para construcción naval |
No |
No |
sociedad de clasificación naval |
|
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) |
No |
No |
● Bureau Veritas (BV) |
No |
No |
● Det Norske Veritas (DNV) |
No |
No |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
No |
No |
condiciones ambientales |
temperatura ambiente |
|
● durante el funcionamiento |
-25 ... +60 °C; Con convección natural |
-25 ... +60 °C; Con convección natural |
● durante el transporte |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
● durante el almacenamiento |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
categoría medioambiental según IEC 60721 |
3K6 sin radiación solar directa |
3K6 sin radiación solar directa |
sistema de conexión |
tipo de conexión eléctrica |
borne de tornillo |
borne de tornillo |
● en entrada |
L1, N, PE: conector 7/8" (contrapieza véase "Instrucciones de servicio (resumidas)") |
L1, N, PE: conector 7/8" (contrapieza véase "Instrucciones de servicio (resumidas)") |
● en la salida |
+, -: conector 7/8" (contrapieza véase "Instrucciones de servicio (resumidas)") |
+, -: conector M12-L codificado (contrapieza véase "Instrucciones de servicio (resumidas)") |
● para contactos auxiliares |
Señales de aviso: conector enchufable M12 de 4 polos |
Señales de aviso: conector enchufable M12 de 4 polos |
borne desmontable a la entrada |
Sí |
Sí |
borne desmontable en la salida |
Sí |
Sí |
datos mecánicos |
anchura × altura × profundidad de la caja |
120 × 181 × 60,5 mm |
120 × 181 × 60,5 mm |
ancho de montaje × altura de montaje |
120 mm |
120 mm |
distancia que debe respetarse |
|
● arriba |
50 mm |
50 mm |
● abajo |
0 mm |
0 mm |
● izquierda |
0 mm |
0 mm |
● derecha |
0 mm |
0 mm |
tipo de fijación |
Montaje mural |
Montaje mural |
● montaje sobre perfil DIN |
No |
No |
● montaje en perfil soporte S7 |
No |
No |
● montaje en pared |
Sí |
Sí |
carcasa disponible en hilera |
Sí |
Sí |
peso neto |
1,1 kg |
1,1 kg |
información adicional enlaces de Internet |
enlace de Internet |
|
● a la página web: Industry Mall |
https://mall.industry.siemens.com
|
https://mall.industry.siemens.com
|
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool |
https://www.siemens.com/tstcloud
|
https://www.siemens.com/tstcloud
|
● a la página web: CAx-Download-Manager |
https://siemens.com/cax
|
https://siemens.com/cax
|
● a la página web: Industry Online Support |
https://support.industry.siemens.com
|
https://support.industry.siemens.com
|
información adicional |
notas adicionales |
Siempre que no se diga lo contrario, son aplicables todos los datos para la tensión nominal de entrada y una temperatura ambiente de +25 °C |
Siempre que no se diga lo contrario, son aplicables todos los datos para la tensión nominal de entrada y una temperatura ambiente de +25 °C |
información de seguridad |
información de seguridad |
Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
|
|
|
|
|
|
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
|
Homologaciones Certificados |
Manufacturer Declaration
|
|
Sí
|
Sí
|
Declaration of Conformity
|
|
Sí
|
Sí
|
EU declaration of conformity |
|
Sí
|
Sí
|