商品编号 6EP1334-2AA01 6EP1334-2BA20
电源 SITOP SMART/1AC/DC24V/10A 电源 SITOP PSU100S/1AC/DC24V/10A
********* 备件 ********** SITOP smart 240 W 调节型电源 输入:120/230 V AC 输出:24 V DC/10 A SITOP PSU100S 24 V/10 A 稳定电源 输入:120/230 V AC 输出:24 V DC/10 A
输入处
电网的形状 单相交流 单相交流
供电电压 AC 时 通过设备上的选择开关设置 范围自适应
供电电压 120 V/230 V 120 V/230 V
输入电压 1 AC 时 85 ... 132 V 85 ... 132 V
输入电压 2 AC 时 170 ... 264 V 170 ... 264 V
超广域输入
过电压的过载能力 2.3 ×V额定输入 ,1.3ms 2.3 ×V额定输入 ,1.3ms
跨接时间 输出电流额定值中 在电网停电时 最小值 20 ms 20 ms
工作条件 断电桥接方式 Vin = 93/187 V时 Vin = 93/187 V时
电网频率 50/60 Hz 50/60 Hz
电网频率 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz
输入电流
● 输入电压额定值为 120 V 时 4.1 A 4.49 A
● 输入电压额定值为 230 V 时 2.4 A 1.91 A
电流限制 接通电流 25 °C 时 最大值 65 A 60 A
接通电流极限持续时间 25 °C 时
● 典型 3 ms
I2t 值 最大值 3.3 A²·s 5.6 A²·s
保险丝规格 T 6.3 A/250 V (不可用) T 6.3 A/250 V (不可用)
保险丝规格 电源线内 建议微型断路器:10A 特性曲线C 建议微型断路器:10A 特性曲线C
输出
电压波形 输出端上 调节后、零电位直流电压 调节后、零电位直流电压
输出电压 DC 时 额定值 24 V 24 V
输出电压
● 输出端 1 上 DC 时 额定值 24 V 24 V
可调整输出电压 是; 通过电位器 是; 通过电位器
可调节的输出电压 22.8 ... 28 V 22.8 ... 28 V
相对总公差 电压 3 % 3 %
相对调节精度 输出电压
● 输入电压缓慢波动时 0.1 % 0.1 %
● 欧姆负载缓慢波动时 0.5 % 1 %
剩余波纹度
● 最大值 150 mV 150 mV
● 典型 50 mV 20 mV
电压峰段
● 最大值 240 mV 240 mV
● 典型 150 mV 160 mV
显示方式 针对正常运行 24 V 的绿色 LED 正常 24 V 的绿色 LED 正常
信号类型 输出端上 继电器触点(常开节点,额定值60 V DC / 0.3 A)表示“24V正常”
输出电压特性 接通时 V输出 超调约4 % V输出 超调< 3%
动作延迟时间 最大值 0.1 s 0.3 s
电压升高时间 输出电压
● 典型 50 ms 20 ms
输出电流
● 额定值 10 A 10 A
● 测量范围 0 ... 12 A; 12 A 升至 +45 °C 0 ... 12 A; 12 A 升至 +45 °C; +60 ... +70 °C: 降额使用 3%/K
输出的有效功率 典型 288 W 288 W
瞬时过载电流
● 启动期间短路 典型 30 A 32 A
● 运行期间短路 典型 33 A 32 A
过电流持续过载时间
● 启动期间短路 100 ms 1 000 ms
● 运行期间短路 200 ms 1 000 ms
设备并联
并联设备的数量 增加功率 2 2
效率
百分比效率 90 % 90 %
损耗功率 [W]
● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 27 W 25 W
控制
相对调节精度 输出电压 输入电压快速波动 +/- 15 % 典型 0.3 % 0.3 %
相对调节精度 输出电压 欧姆负载阶跃时 50/100/50 % 典型 1 %
调节时间
● 负载 50 % 阶跃至 100 % 时 典型 0.2 ms
● 负载 100 % 阶跃至 50 % 时 典型 0.2 ms
相对调节精度 输出电压 欧姆负载阶跃时 10/90/10 % 典型 3 %
调节时间
● 负载 10 % 阶跃至 90 % 时 典型 1 ms
● 负载 90 % 阶跃至 10 % 时 典型 1 ms
保护和监控
防过压保护器规格 < 33 V 发生内部故障时过压保护,Vout < 33 V
输出的特性 短路保护
短路保护规格 恒流输出特性 恒流输出特性
电流限制动作值 12.5 ... 13.5 A 12 ... 14.6 A
过电流过载能力
● 正常运行时 过载150%额定电流输出 , 5s/min
持续短路电流 有效值
● 典型 16 A 14.6 A
安全
电位隔离 入口与出口之间
电位隔离 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 输出电压 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 输出电压
设备保护等级 Class I Class I
泄漏电流
● 最大值 3.5 mA 3.5 mA
● 典型 0.8 mA 0.8 mA
防护等级 IP IP20 IP20
EMC
标准
● 适用于干扰发射 EN 55022 Class B EN 55022 Class B
● 适用于电网谐波限制 - EN 61000-3-2
● 适用于抗干扰性 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
标准,规格,许可
资格证明
● CE标识
● UL 许可证 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259;cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1, UL 1604) 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
● CSA许可证 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259;cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1, UL 1604) 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
● UKCA 标识
● EAC 许可
● NEC 级别 2
认证类型
● BIS 是; R-41188271
● CB 证书
平均故障间隔时间 (MTBF) 40 °C 时 1 460 803 h 1 614 510 h
标准,规格,许可 危险环境
资格证明
● IECEx
● ATEX
● ULhazloc 许可
● cCSAus,等级 1,分区 2
● FM 许可
标准,规格,许可 船级社认证
造船许可
船级社
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)
● Bureau Veritas (BV)
● Det Norske Veritas (DNV)
● Lloyds Register of Shipping (LRS)
标准,规格,许可 环保产品声明
环保产品声明
全球变暖潜能值 [CO2 当量]
● 总计 803.2 kg
● 制造期间 20.7 kg
● 运行期间 781.8 kg
● 使用寿命终止后 0.57 kg
环境条件
环境温度
● 运行期间 0 ... 60; 自然对流 -25 ... +70; 自然对流
● 运输期间 -40 ... +85 -40 ... +85
● 存放期间 -40 ... +85 -40 ... +85
气候级 符合 IEC 60721 气候类型为 3K3,5 ... 95% 无冷凝 气候类型为 3K3,5 ... 95% 无冷凝
连接技术
电气连接规格 螺栓连接 螺栓连接
● 在输入端 L, N, PE: 每 0.5 ... 2.5 mm² 1个螺钉型端子 单芯/多股 L, N, PE: 每 0.5 ... 2.5 mm² 1个螺钉型端子 单芯/多股
● 输出端上 L+, M: 每 0.5 ... 2.5 mm² 2个螺钉型端子 +, -: 每 0.5 ... 2.5 mm² 2个螺钉型端子
● 用于辅助触点 - 告警信号:每 0.5 ... 2.5 mm² 2个螺钉型端子
● 用于信号触点 每 0.5 ... 2.5 mm² 2个螺钉型端子
机械参数
宽度 × 高度 × 深度 外壳的 70 × 125 × 125 mm 70 × 125 × 120 mm
安装宽度 × 安装高度 70 mm × 225 mm 70 mm × 225 mm
须遵守间距
● 上 50 mm 50 mm
● 下 50 mm 50 mm
● 左 0 mm 0 mm
● 右 0 mm 0 mm
紧固类型 安装在DIN导轨 EN 60715 35x7.5/15上 安装在DIN导轨 EN 60715 35x7.5/15上
● DIN 导轨安装
● S7 异型导轨安装
● 墙壁安装
可顺序排列的壳体
净重 0.75 kg 0.8 kg
附件
电气附件 缓冲模块
机械附件 设备标志铭牌 20 mm × 7 mm,淡绿松石色 3RT1900 - 1SB20
更多信息 网络链接
网络链接
● 至网页: Industry Mall https://mall.industry.siemens.com
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool https://www.siemens.com/tstcloud
● 至网页: CAx 下载管理器 https://siemens.com/cax
● 至网页: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com https://support.industry.siemens.com
附加信息
其他说明 在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定) 在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定)
安全提示
安全提示 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7)
分类
版本 分类
eClass 14 27-04-07-01
eClass 12 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
eClass 9 27-04-07-01
eClass 8 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 6 27-04-90-02
ETIM 9 EC002540
ETIM 8 EC002540
ETIM 7 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 15 39-12-10-04
版本 分类
eClass 14 27-04-07-01
eClass 12 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
eClass 9 27-04-07-01
eClass 8 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 6 27-04-90-02
ETIM 9 EC002540
ETIM 8 EC002540
ETIM 7 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 15 39-12-10-04
认可 证书
General Product Approval
CSA CSA
Manufacturer Declaration
Declaration of Conformity
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
UL UL
EMV
RCM RCM
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas)
上一次修改: 2024/11/19
日期
2024/12/2
保留变更权利
© Copyright Siemens 2024