Referencia |
6EP1353-0AA00
|
6EP3323-0SA00-0BY0
|
|
|
|
|
SITOP dual 2X 15 V/3,5 A |
SITOP PSU3600 DUAL/1ACDC/2xDC15V/3.5A |
|
********** repuesto ********* SITOP power 15 V salida doble fuente de alimentación estabilizada entrada: 120-230 V AC salida: 2 × 15 V DC/3,5 A |
SITOP PSU3600 dual fuente de alimentación estabilizada Entrada: 120-230 V AC Salida: 2 × 15 V DC/3,5 A dos salidas aisladas galvánicamente |
entrada |
forma de la red de alimentación |
AC monofásica |
AC monofásica o DC |
tensión de alimentación con AC |
|
● valor nominal mínimo |
120 V |
120 V |
● valor nominal máximo |
230 V |
230 V |
● valor inicial |
93 V |
85 V |
● valor final |
264 V |
264 V |
tensión de alimentación con AC |
|
Derating con < 110 V AC/DC: potencia de salida máx. 100 W |
tensión de entrada con DC |
|
88 ... 250 V |
entrada de rango amplio |
Sí |
Sí |
capacidad de sobrecarga en caso de sobretensión |
Tensión de choque según EN 61000-6-2 tabla 4 |
|
tiempo de puenteo con valor nominal de la intensidad de salida en caso de fallo de red mín. |
10 ms |
10 ms |
condición operativa del respaldo de red |
Con Ue = 120 V, 40 ms con Ue = 187 V |
Con Ue = 120 V, 40 ms con Ue = 187 V |
frecuencia de red |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
frecuencia de red |
47 ... 63 Hz |
47 ... 63 Hz |
intensidad de entrada |
|
● con valor nominal de la tensión de entrada 110 V |
|
1,3 A |
● con valor nominal de la tensión de entrada 120 V |
1,9 A |
2,2 A |
● con valor nominal de la tensión de entrada 220 V |
|
0,7 A |
● con valor nominal de la tensión de entrada 230 V |
1,15 A |
1,3 A |
limitación de intensidad de intensidad de conexión con 25 °C máx. |
30 A |
35 A |
duración de la limitación de intensidad de conexión con 25 °C |
|
● típico |
3 ms |
|
valor I2t máx. |
3 A²·s |
1 A²·s |
tipo de protección |
T 4 A/250 V (no accesible) |
T 3,15 A (no accesible) |
tipo de protección en el cable de red |
Interruptor magnetotérmico recomendado: a partir de 10 A característica C o a partir de 16 A característica B |
Interruptor magnetotérmico recomendado: 6-10 A característica C |
salida |
forma de curva de la tensión en la salida |
Tensión continua estabilizada y aislada galvánicamente |
Tensión continua estabilizada y aislada galvánicamente |
número de salidas |
|
2 |
tensión de salida con DC valor nominal |
15 V |
15 V |
fórmula de tensión de salida |
DC 2 x 15 V |
DC 2 x 15 V |
tensión de salida |
|
● en la salida 1 con DC valor nominal |
15 V |
15 V |
● en la salida 2 con DC valor nominal |
15 V |
15 V |
|
|
|
tensión de salida es ajustable |
Sí; Mediante potenciómetro |
Sí; con potenciómetro por salida |
tensión de salida ajustable |
14,5 ... 17 V |
12 ... 28 V |
tolerancia total relativa de la tensión |
2 % |
1 % |
precisión de regulación relativa de la tensión de salida |
|
● con fluctuación lenta de la tensión de entrada |
0,2 % |
0,1 % |
● con fluctuación lenta de la carga resistiva |
0,2 % |
1 % |
ondulación residual |
|
● máx. |
50 mV |
50 mV |
● típico |
20 mV |
|
pico de tensión |
|
● máx. |
150 mV |
150 mV |
tipo de display para funcionamiento normal |
LED verde para Us >10 V (indicador agrupado) |
LED verde para Us >10 V (indicador agrupado) |
tipo de señal en la salida |
- |
- |
comportamiento de la tensión de salida al conectar |
Rebase transitorio de Ua < 3 % |
Rebase transitorio de Ua < 1% |
retardo a la excitación máx. |
1 s |
0,5 s |
intensidad de salida |
|
● valor nominal |
3,5 A |
3,5 A |
● en la salida 1 valor nominal |
3,5 A |
3,5 A |
● en la salida 2 valor nominal |
3,5 A |
3,5 A |
● rango asignado |
0 ... 3,5 A; +45 ... +60 °C: Derating 2%/K |
0 ... 3,5 A; Potencia de salida máx. 60 W por salida |
|
|
|
potencia activa entregada típico |
105 W |
105 W |
conexión en paralelo de equipos |
Sí |
Sí |
número de equipos conectados en paralelo para aumentar la potencia |
2 |
2 |
rendimiento |
rendimiento [%] |
80 % |
88 % |
pérdidas [W] |
|
● con valor nominal de la tensión de salida con valor nominal de la intensidad de salida típico |
27 W |
18 W |
protección y vigilancia |
tipo de protección de sobretensión |
Sí, según EN 60950-1 |
≤ 35 V |
propiedad de la salida resistente a cortocircuitos |
Sí |
Sí |
tipo de protección contra cortocircuito |
Corte electrónico, rearranque automático |
Corte electrónico, rearranque automático |
valor de respuesta limitación de intensidad |
4,9 A |
5 A |
tipo de limitación de intensidad |
Punto intervención regulación < 4,9 A; punto de corte < 6 A |
en función del ajuste de tensión |
seguridad |
aislamiento galvánico entre entrada y salida |
Sí |
Sí |
aislamiento galvánico |
Tensión de salida SELV Ua según EN 60950-1 |
Tensión de salida SELV Ua según EN 60950-1 |
clase de protección del material |
Clase I |
Clase I |
corriente de fuga |
|
● máx. |
3,5 mA |
3,5 mA |
grado de protección IP |
IP20 |
IP20 |
norma |
|
● para emisión de perturbaciones |
EN 55011 clase A |
EN 55022 clase B |
● para limitación de armónicos en red |
- |
EN 61000-3-2 |
● para inmunidad a perturbaciones |
EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-2 |
normas, especificaciones, homologaciones |
certificado de idoneidad |
|
● marcado CE |
Sí |
Sí |
● homologación UL |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E179336 |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; salidas NEC Class 2 según UL 1310 |
● homologación CSA |
No; - |
Sí; - |
● homologación EAC |
Sí |
Sí |
● Regulatory Compliance Mark (RCM) |
|
Sí |
● NEC Class 2 |
No |
Sí; conforme a UL1310 |
tipo de certificación |
|
● certificado CB |
No |
No |
normas, especificaciones, homologaciones entornos peligrosos |
certificado de idoneidad |
|
● IECEx |
No |
No |
● ATEX |
No |
No |
● homologación ULhazloc |
No |
No |
● cCSAus, Class 1, Division 2 |
No |
No |
● homologación FM |
No |
No |
normas, especificaciones, homologaciones clasificación naval |
homologación para construcción naval |
No |
No |
sociedad de clasificación naval |
|
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) |
No |
No |
● Bureau Veritas (BV) |
No |
No |
● Det Norske Veritas (DNV) |
No |
No |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
No |
No |
condiciones ambientales |
temperatura ambiente |
|
● durante el funcionamiento |
0 ... 60 °C; Con convección natural |
-25 ... +70 °C; Derating > 60°C: 2%/°K |
● durante el transporte |
-40 ... +70 °C |
-40 ... +70 °C |
● durante el almacenamiento |
-40 ... +70 °C |
-40 ... +70 °C |
categoría medioambiental según IEC 60721 |
Clase climática 3K3, 5 ... 95% sin condensación |
Clase climática 3K3, 5 ... 95% sin condensación |
sistema de conexión |
tipo de conexión eléctrica |
borne de tornillo |
borne de tornillo |
● en entrada |
L1, N, PE: 1 borne de tornillo resp. para 0,5 ... 2,5 mm² monofilar/flexible |
L1, N, PE: 1 borne de tornillo resp. para 0,5 ... 2,5 mm² monofilar/flexible |
● en la salida |
P15_1, GND_1, GND_2: 1 bornes de tornillo resp. para 0,5 ... 2,5 mm²; P15_2: 2 bornes de tornillo para 0,5 ... 2,5 mm² |
+: 1 borne de tornillo por salida para 0,5 ... 2,5 mm²; -: 2 bornes de tornillo por salida para 0,5 ... 2,5 mm² |
● para contactos auxiliares |
- |
- |
datos mecánicos |
anchura × altura × profundidad de la caja |
75 × 125 × 125 mm |
42 × 125 × 125 mm |
ancho de montaje × altura de montaje |
75 mm × 325 mm |
42 mm × 225 mm |
distancia que debe respetarse |
|
● arriba |
100 mm |
50 mm |
● abajo |
100 mm |
50 mm |
● izquierda |
0 mm |
0 mm |
● derecha |
0 mm |
0 mm |
tipo de fijación |
Sobre perfil normalizado EN 60715 35x7,5/15 por abroche |
Sobre perfil normalizado EN 60715 35x7,5/15 por abroche |
● montaje sobre perfil DIN |
Sí |
Sí |
● montaje en perfil soporte S7 |
No |
No |
● montaje en pared |
No |
No |
carcasa disponible en hilera |
Sí |
Sí |
peso neto |
0,75 kg |
0,55 kg |
información adicional enlaces de Internet |
enlace de Internet |
|
● a la página web: Industry Mall |
https://mall.industry.siemens.com
|
https://mall.industry.siemens.com
|
● a la página web: Comunicación industrial |
https://siemens.com/industrial-communication
|
https://siemens.com/industrial-communication
|
● a la página web: CAx-Download-Manager |
https://siemens.com/cax
|
https://siemens.com/cax
|
● a la página web: Industry Online Support |
https://support.industry.siemens.com
|
https://support.industry.siemens.com
|
información adicional |
notas adicionales |
Siempre que no se diga lo contrario, son aplicables todos los datos para la tensión nominal de entrada y una temperatura ambiente de +25 °C |
Siempre que no se diga lo contrario, son aplicables todos los datos para la tensión nominal de entrada y una temperatura ambiente de +25 °C |
información de seguridad |
información de seguridad |
Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
Homologaciones Certificados |
Manufacturer Declaration
|
|
Sí
|
Sí
|
EU declaration of conformity |
|
Sí
|
Sí
|
UL
|
|
Sí
|
Sí
|