Referencia |
6ES7138-4FB03-0AB0
|
6ES7138-4FB04-0AB0
|
|
|
|
|
***Repuesto*** SIMATIC DP, módulo electrónico para ET 200S, 4 F-DO PROFIsafe, DC 24V/2A, 30 mm de ancho, hasta categoría 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC 61508)/PLE (ISO13849), también utilizable en configuraciones PROFINET con IM 151-3 HF |
*** Repuesto *** SIMATIC DP, módulo electrónico para ET 200S, 4 F-DO PROFIsafe, DC 24V/2A, 30 mm de ancho, hasta PL e (ISO 13849), hasta SIL 3 (IEC 61508), también utilizable en configuraciones PROFINET con IM 151-3 HF |
Tensión de alimentación |
Tensión de carga L+ |
● Valor nominal (DC) |
24 V |
● Protección contra inversión de polaridad |
No |
Intensidad de entrada |
de la tensión de carga L+ (sin carga), típ. |
100 mA |
de bus de fondo 3,3 V DC, máx. |
28 mA |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
3,5 W |
Salidas digitales |
Tipo de salida digital |
Transistor |
Número de salidas |
4 |
Protección contra cortocircuito |
Sí |
Limitación de la sobretensión inductiva de corte a |
típ. (2L+) -47 V |
Ataque de una entrada digital |
No |
Poder de corte de las salidas |
● con carga tipo lámpara, máx. |
10 W |
Rango de resistencia de carga |
● Límite inferior |
12 Ω |
● Límite superior |
1 kΩ |
Tensión de salida |
● para señal "1", mín. |
L+ (-2,0 V), interruptor P: L+ (-1,5 V); caída de tensión en el interruptor M: máx. 0,5 V |
Intensidad de salida |
● para señal "1" valor nominal |
2 A |
● para señal "1" rango admisible, mín. |
20 mA |
● para señal "1" rango admisible, máx. |
2,4 A |
● para señal "0" intensidad residual, máx. |
0,5 mA; Salida en fuente: máx. 0,5 mA; salida en sumidero: máx. 4 mA |
0,5 mA; Tipo P y M |
Conexión en paralelo de dos salidas |
● para aumentar la potencia |
No |
● para control redundante de una carga |
No |
Frecuencia de conmutación |
● con carga resistiva, máx. |
30 Hz |
30 Hz; Simétrica |
● con carga inductiva, máx. |
0,1 Hz |
0,1 Hz; Simétrica |
● con carga tipo lámpara, máx. |
10 Hz |
10 Hz; Simétrica |
Corriente total de salidas |
● Intensidad por módulo, máx. |
6 A |
Corriente total de salidas (por grupo) |
Posición de montaje horizontal |
— hasta 40 °C, máx. |
6 A |
— hasta 55 °C, máx. |
5 A |
— hasta 60 °C, máx. |
4 A |
Posición de montaje vertical |
— hasta 40 °C, máx. |
4 A |
Longitud del cable |
● apantallado, máx. |
200 m |
500 m |
● no apantallado, máx. |
200 m |
500 m |
Alarmas/diagnósticos/información de estado |
Función de diagnóstico |
Sí |
Diagnósticos |
● Rotura de hilo |
Sí |
● Cortocircuito |
Sí |
LED señalizador de diagnóstico |
● Fallo agrupado SF (rojo) |
Sí |
● Señalizador de estado salida digital (verde) |
Sí |
Aislamiento galvánico |
Aislamiento galvánico módulos de S digitales |
● entre los canales |
No |
● entre los canales y bus de fondo |
Sí |
● entre los canales y la tensión de carga L+ |
No |
Aislamiento |
Aislamiento ensayado con |
500 V DC |
|
Normas, homologaciones, certificados |
Clase de seguridad máx. alcanzable operando en modo de seguridad |
● según EN 954 |
4 |
● Performance Level según ISO 13849-1 |
e |
PLe |
● SIL según IEC 61508 |
SIL3 |
Dimensiones |
Ancho |
30 mm |
Altura |
81 mm |
Profundidad |
52 mm |
Pesos |
Peso, aprox. |
85 g |