Referencia |
6ES7155-6AA01-0BN0
|
6ES7155-6AA02-0BN0
|
|
|
|
|
SIMATIC ET 200SP, Bundle PROFINET IM, IM 155-6PN ST, máx. 32 módulos de periferia y 16 módulos ET 200AL, Single Hot Swapping, Bundle compuesto por: Módulo de interfaz (6ES7155-6AU01-0BN0), Módulo de servidor (6ES7193-6PA00-0AA0), Adaptador de bus BA 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) |
SIMATIC ET 200SP, bundle módulo de interfaz PROFINET IM 155-6 PN ST, máx. 32 módulos de periferia, y 16 módulos ET 200AL, Multi Hot Swapping, alivio de tracción PN opcional, PN Security Class 1, bundle compuesto por: módulo de interfaz (6ES7155-6AU02-0BN0), módulo de servidor (6ES7193-6PA00-0AA0), SIMATIC BusAdapter BA 2x RJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) |
Información general |
Designación del tipo de producto |
IM155-6PN ST, incl. BusAdapter BA 2x RJ45 |
|
Versión funcional del HW |
FS03 o superior |
|
Versión de firmware |
V4.2 |
V6.1 |
● Es posible actualizar el FW. |
Sí |
Código de fabricante (VendorID) |
|
002AH |
Código de dispositivo (DeviceID) |
|
0313H |
Identificador del fabricante según ODVA (VendorID) |
|
04E3H |
Identificador del aparato según ODVA (ProductCode) |
|
0FA2H |
Función del producto |
● Datos de I&M |
Sí; I&M0 a I&M3 |
Sí; I&M0 a I&M4 |
● Cambio de módulo durante el funcionamiento (Hot-Swapping) |
Sí; Single Hot-Swapping |
Sí; Multi Hot-Swapping |
● Modo isócrono |
No |
Ingeniería con |
● STEP 7 TIA Portal configurable/integrado desde versión |
V14 |
V18 |
● STEP 7 configurable/integrado desde versión |
V5.5 SP4 |
|
● PROFINET, versión GSD/revisión GSD o sup. |
GSDML V2.35 |
GSDML V2.43 |
Control de la configuración |
vía registro |
Sí |
Tensión de alimentación |
Valor nominal (DC) |
24 V |
Rango admisible, límite inferior (DC) |
19,2 V |
Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
Protección contra inversión de polaridad |
Sí |
Protección contra cortocircuito |
Sí |
Puenteo de caídas de red y tensión |
● Puenteo de caídas de red/de tensión |
10 ms |
Intensidad de entrada |
Consumo (valor nominal) |
450 mA |
350 mA |
Consumo, máx. |
550 mA |
450 mA |
Intensidad de cierre, máx. |
3,7 A |
1 A |
I²t |
0,09 A²·s |
0,05 A²·s |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
1,9 W |
1,8 W |
Área de direcciones |
Espacio de direcciones por módulo |
● Espacio de direcciones por módulo, máx. |
256 byte; Tanto para datos de entrada como de salida |
288 byte; Tanto para datos de entrada como de salida |
Espacio de direcciones por estación |
● Espacio de direcciones por estación, máx. |
512 byte |
1 440 byte |
Configuración del hardware |
Bastidores |
● Número de módulos ET 200SP utilizables, máx. |
32 |
● Número de módulos ET 200AL utilizables, máx. |
16 |
Submódulos |
● Número de submódulos por estación, máx. |
256 |
Interfaces |
Nº de interfaces PROFINET |
1; 2 puertos (switch) |
1. Interfaz |
Física de la interfaz |
● RJ 45 (Ethernet) |
Sí; con BusAdapter |
● Número de puertos |
2; con BusAdapter |
● Switch integrado |
Sí |
● BusAdapter (PROFINET) |
Sí |
Sí; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12 |
Protocolos |
● PROFINET IO-Device |
Sí |
● Comunicación IE abierta |
Sí |
● Redundancia del medio |
Sí; PROFINET MRP Client |
PROFINET IO-Device |
Servicios |
— IRT |
Sí; 250 µs a 4 ms en intervalos de 125 µs |
— PROFIenergy |
Sí |
— Arranque priorizado |
Sí |
— Shared Device |
Sí |
— Nº de IO Controller con Shared Device, máx. |
2 |
4 |
Física de la interfaz |
RJ 45 (Ethernet) |
● Método de transferencia |
PROFINET a 100 Mbits/s full dúplex (100BASE-TX) |
● 100 Mbits/s |
Sí |
● Autonegociación |
Sí |
● Autocrossing |
Sí |
Protocolos |
Modbus TCP |
No |
Funcionamiento redundante |
● Redundancia de sistema PROFINET (S2) |
No |
Redundancia del medio |
— MRP |
Sí |
— MRPD |
No |
Comunicación IE abierta |
● TCP/IP |
Sí |
● SNMP |
Sí |
● LLDP |
Sí |
Alarmas/diagnósticos/información de estado |
Señalizador de estado |
Sí |
Alarmas |
Sí |
Función de diagnóstico |
Sí |
LED señalizador de diagnóstico |
● LED RUN |
Sí; LED verde |
● LED ERROR |
Sí; LED rojo |
● LED MAINT |
Sí; LED amarillo |
● Vigilancia de la tensión de alimentación (LED PWR) |
Sí; LED PWR verde |
● Indicador de conexión LINK TX/RX |
Sí; 2 LED Link verdes en BusAdapter |
Aislamiento galvánico |
entre el bus posterior y la electrónica |
No |
entre PROFINET y los restantes circuitos |
Sí; 1 500 V AC (ensayo de tipo) |
entre la alimentación y los restantes circuitos |
No |
Diferencia de potencial admisible |
entre diferentes circuitos |
Muy baja tensión de protección MBTP/SELV |
Aislamiento |
Aislamiento ensayado con |
707 V DC (Type Test) |
Normas, homologaciones, certificados |
Clase de carga de red |
2 |
3 |
funciones del producto / seguridad / título |
PROFINET Security Class |
|
1 |
actualización de firmware firmada |
|
Sí |
eliminar datos de forma segura |
|
Sí |
integridad de datos |
|
Sí |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente en servicio |
● Posición de montaje horizontal, mín. |
-30 °C; Sin condensación |
● Posición de montaje horizontal, máx. |
60 °C |
● Posición de montaje vertical, mín. |
-30 °C; Sin condensación |
● Posición de montaje vertical, máx. |
50 °C |
Altitud en servicio referida al nivel del mar |
● Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx. |
5 000 m; Restricciones con alturas de instalación > 2 000 m, ver Manual |
5 000 m; restricciones con alturas de instalación > 2 000 m, ver Manual de sistema ET 200SP |
sistema de conexión |
ET-Connection |
● vía emisión BU/BA |
Sí; + 16 módulos ET 200AL |
Elementos mecánicos/material |
Alivio de tracción |
|
Sí; opcional |
Dimensiones |
Ancho |
50 mm |
Altura |
117 mm |
Profundidad |
74 mm |
Pesos |
Peso, aprox. |
147 g; Sin BusAdapter |
120 g; Sin BusAdapter |