Referencia |
6ES7221-1BH30-0XB0
|
6ES7221-1BH32-0XB0
|
|
|
|
|
***Repuesto*** SIMATIC S7-1200, módulo de entradas digitales SM 1221, 16 DI, DC 24V, Sink/Source |
SIMATIC S7-1200, módulo de entradas digitales SM 1221, 16 DI, DC 24V, Sink/Source |
Información general |
Designación del tipo de producto |
SM 1221, DI 16x24 VDC |
Tensión de alimentación |
Valor nominal (DC) |
24 V |
Rango admisible, límite inferior (DC) |
20,4 V |
Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
Intensidad de entrada |
de bus de fondo 5 V DC, máx. |
130 mA |
Entradas digitales |
● de la tensión de carga L+ (sin carga), máx. |
4 mA; por canal |
tensión de salida / título |
tensión de alimentación de los transmisores / título |
● existente |
Sí |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
2,5 W |
Entradas digitales |
Nº de entradas digitales |
16 |
● En grupos de |
4 |
Característica de entrada según IEC 61131, tipo 1 |
Sí |
Número de entradas atacables simultáneamente |
Todas las posiciones de montaje |
— hasta 40 °C, máx. |
16 |
Posición de montaje horizontal |
— hasta 40 °C, máx. |
16 |
— hasta 50 °C, máx. |
16 |
Posición de montaje vertical |
— hasta 40 °C, máx. |
16 |
Tensión de entrada |
● Valor nominal (DC) |
24 V |
● para señal "0" |
5 V DC, con 1 mA |
● para señal "1" |
15 V DC at 2,5 mA |
Intensidad de entrada |
● para señal "0", máx. (intensidad de reposo admisible) |
1 mA |
● para señal "1", mín. |
2,5 mA |
● para señal "1", típ. |
4 mA |
Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada) |
para entradas estándar |
— parametrizable |
Sí; 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms y 12,8 ms, elegible en grupos de 4 |
para entradas de alarmas |
— parametrizable |
Sí |
Longitud del cable |
● apantallado, máx. |
500 m |
● no apantallado, máx. |
300 m |
Alarmas/diagnósticos/información de estado |
Función de diagnóstico |
Sí |
|
Alarmas |
● Alarma de diagnóstico |
Sí |
LED señalizador de diagnóstico |
● para el estado de las entradas |
Sí |
● para mantenimiento |
Sí |
|
Aislamiento galvánico |
Aislamiento galvánico módulos de E digitales |
● entre los canales, en grupos de |
4 |
Grado de protección y clase de protección |
Grado de protección IP |
IP20 |
Normas, homologaciones, certificados |
Marcado CE |
Sí |
Homologación CSA |
|
Sí |
Homologación UL |
|
Sí |
cULus |
|
Sí |
Homologación FM |
Sí |
RCM (anteriormente C-TICK) |
Sí |
Homologación KC |
|
Sí |
Homologaciones navales |
|
Sí |
Condiciones ambientales |
Caída libre |
● Altura de caída, máx. |
0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envío |
Temperatura ambiente en servicio |
● mín. |
0 °C |
-20 °C |
● máx. |
55 °C |
60 °C |
● Posición de montaje horizontal, mín. |
0 °C |
|
● Posición de montaje horizontal, máx. |
55 °C |
|
● Posición de montaje vertical, mín. |
0 °C |
|
● Posición de montaje vertical, máx. |
45 °C |
|
● Cambio permitido de temperatura |
5°C a 55°C, 3°C/minuto |
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte |
● mín. |
-40 °C |
● máx. |
70 °C |
Presión atmosférica según IEC 60068-2-13 |
● Almacenamiento/transporte, mín. |
660 hPa |
● Almacenamiento/transporte, máx. |
1 080 hPa |
Humedad relativa del aire |
● Funcionamiento a 25 °C sin condensación, máx. |
95 % |
sistema de conexión |
Conector frontal requerido |
Sí |
Elementos mecánicos/material |
Material de la caja (en el frente) |
|
● Plástico |
Sí |
Dimensiones |
Ancho |
45 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidad |
75 mm |
Pesos |
Peso, aprox. |
210 g |