Referencia |
6ES7412-2EK06-0AB0
|
6ES7412-2EK07-0AB0
|
|
|
|
|
********** Repuesto ********* SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN Módulo central con: memoria de trabajo de 1 MB, (0,5 MB código, 0,5 MB datos), interfaces 1.ª interfaz MPI/DP 12 Mbits/s (X1), 2.ª interfaz Ethernet/PROFINET (X5) |
SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN CPU CON: MEMORIA PRINCIPAL 1 MB, (0,5 MB CODIGO; 0,5 MB DATOS) INTERFACES INTERF.1:MPI/DP 12 MBIT/S (X1), INTERF.2:ETHERNET/PROFINET (X5) |
Información general |
Designación del tipo de producto |
CPU 412-2 PN |
Versión funcional del HW |
01 |
Versión de firmware |
V6.0 |
V7.0 |
Función del producto |
● Modo isócrono |
Sí; a través de la interfaz PROFIBUS DP o PROFINET |
Ingeniería con |
● Paquete de programación |
STEP 7 V5.5 o sup./iMap V3.0 o sup. + iMap- STEP 7 Addon V3.0 SP5 |
STEP 7 V5.5 con HSP 262 o superior |
CiR - Configuration in RUN |
Tiempo de sincronización CiR, carga básica |
100 ms |
Tiempo de sincronización CiR, tiempo por byte de E/S |
30 µs; Tiempo por byte de E/S |
30 µs |
Tensión de alimentación |
Valor nominal (DC) |
Alimentación desde la fuente del sistema |
Intensidad de entrada |
de bus de fondo 5 V DC, típ. |
1,1 A |
de bus de fondo 5 V DC, máx. |
1,3 A |
1,4 A |
de bus de fondo 24 V DC, máx. |
150 mA; por cada interfaz DP 150 mA |
de interfaz 5 V DC, máx. |
90 mA; en la interfaz DP |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
5,5 W |
Pérdidas, máx. |
6,5 W |
7 W |
Memoria |
Tipo de memoria |
RAM |
Memoria de trabajo |
● integrada |
1 Mbyte |
● Integrada (para programa) |
0,5 Mbyte |
512 kbyte |
● Integrada (para datos) |
0,5 Mbyte |
512 kbyte |
● ampliable |
No |
Memoria de carga |
● ampliable con FEPROM |
Sí; con Memory Card (FLASH) |
● ampliable con FEPROM, máx. |
64 Mbyte |
● RAM integrada, máx. |
512 kbyte |
● ampliable con RAM |
Sí; con Memory Card (RAM) |
● ampliable con RAM, máx. |
64 Mbyte |
Respaldo |
● existente |
Sí |
● con pila |
Sí; todos los datos |
● sin pila |
No |
Batería |
Pila tampón |
● Intensidad de respaldo, típ. |
125 µA; Hasta 40 °C |
180 µA; Hasta 40 °C |
● Intensidad de respaldo, máx. |
450 µA |
850 µA |
● Tiempo de respaldo, máx. |
se trata en el Manual Datos del módulo con las condiciones marginales y factores influentes |
● Aplicación de tensión de respaldo externa en CPU |
5 V DC a 15 V DC |
Tiempos de ejecución de la CPU |
para operaciones de bits, típ. |
75 ns |
31,25 ns |
para operaciones a palabras, típ. |
75 ns |
31,25 ns |
para artitmética de coma fija, típ. |
75 ns |
31,25 ns |
para artitmética de coma flotante, típ. |
225 ns |
62,5 ns |
CPU-bloques |
DB |
● Número, máx. |
3 000; Banda numérica: 1 a 16000 |
● Tamaño, máx. |
64 kbyte |
FB |
● Número, máx. |
1 500; Banda numérica: 0 a 7999 |
● Tamaño, máx. |
64 kbyte |
FC |
● Número, máx. |
1 500; Banda numérica: 0 a 7999 |
● Tamaño, máx. |
64 kbyte |
OB |
● Número, máx. |
Ver Lista de operaciones |
● Tamaño, máx. |
64 kbyte |
● Nº de OBs de ciclo libre |
1; OB 1 |
● Nº de OBs de alarma horaria |
2; OB 10, 11 |
● Nº de OBs de alarma de retardo |
2; OB 20, 21 |
● Nº de OBs de alarma cíclica |
2; OB 32, 35 (ciclo mínimo ajustable = 500 µs) |
● Nº de OBs de alarma de proceso |
2; OB 40, 41 |
● Nº de OBs de alarmas DPV1 |
3; OB 55-57 |
● Nº de OBs de modo isócrono |
2; OB 61-62 |
● Nº de OBs de modo multicomputador |
1; OB 60 |
● Nº de OBs de tarea no prioritaria |
1; OB 90 |
● Nº de OBs de arranque |
3; OB 100-102 |
● Nº de OBs de errores asíncronos |
9; OB 80-88 |
● Nº de OBs de errores síncronos |
2; OB 121, 122 |
Profundidad de anidamiento |
● por cada prioridad |
24 |
● adicional, dentro de un OB de error |
1 |
Contadores, temporizadores y su remanencia |
Contadores S7 |
● Cantidad |
2 048 |
Remanencia |
— Configurable |
Sí |
— predeterminado |
Z 0 a Z 7 |
Rango de contaje |
— rango de contaje / de los contadores S7 / valor inicial |
0 |
— rango de contaje / de los contadores S7 / valor final |
999 |
Contadores IEC |
● existente |
Sí |
● Clase |
SFB |
● Cantidad |
ilimitado (limitado sólo por la memoria de trabajo) |
Temporizadores S7 |
● Cantidad |
2 048 |
Remanencia |
— Configurable |
Sí |
— predeterminado |
Ningún temporizador remanente |
Rango de tiempo |
— rango de tiempo / de los temporizadores S7 / valor inicial |
10 ms |
— rango de tiempo / de los temporizadores S7 / valor final |
9 990 s |
Temporizadores IEC |
● existente |
Sí |
● Clase |
SFB |
● Cantidad |
ilimitado (limitado sólo por la memoria de trabajo) |
Áreas de datos y su remanencia |
Área de datos remanentes (incl. temporizadores, contadores, marcas), máx. |
Memoria de trabajo y de carga total (con pila tampón) |
Marcas |
● Tamaño, máx. |
4 kbyte; Tamaño del área de marcas |
● Remanencia disponible |
Sí |
● Remanencia predeterminada |
MB 0 a MB 15 |
● Nº de marcas de ciclo |
8; en 1 byte de marca |
Datos locales |
● volumen de datos / como datos locales / ajustable / máx. |
8 kbyte |
● volumen de datos / como datos locales / preajustado |
4 kbyte |
Área de direcciones |
Área de direcciones de periferia |
● Entradas |
4 kbyte |
● Salidas |
4 kbyte |
Imagen del proceso |
● Entradas, configurables |
4 kbyte |
● Salidas, configurables |
4 kbyte |
● Entradas, predeterminado |
128 kbyte |
● Salidas, predeterminado |
128 kbyte |
● Datos coherentes, máx. |
244 byte |
● Acceso a datos coherentes en imagen de proceso |
Sí |
Imágenes de subproceso |
● Nº de imágenes de subproceso, máx. |
15 |
Canales digitales |
● Entradas |
32 768 |
— de las cuales centralizadas |
32 768 |
● Salidas |
32 768 |
— de las cuales centralizadas |
32 768 |
Canales analógicos |
● Entradas |
2 048 |
— de las cuales centralizadas |
2 048 |
● Salidas |
2 048 |
— de las cuales centralizadas |
2 048 |
Configuración del hardware |
Fuente de alimentación integrada |
No |
|
Número de aparatos de ampliación, máx. |
21 |
OPs conectables |
47 |
Modo multicomputador |
Sí; máx. 4 CPU (con UR1 o UR2) |
Módulos de interfaz |
● Nº de IM (totales) enchufables, máx. |
6 |
● Nº de IM 460 enchufables, máx. |
6 |
● Nº de IM 463 enchufables, máx. |
4; IM463-2 |
Nº de maestros DP |
● integrada |
1 |
● vía CP |
10; CP 443-5 Extended |
● vía IM 467 |
4 |
● Modo mixto, IM + CP, permitido |
No; IM 467 no utilizable junto con CP 443-5 Ext. y CP 443-1 EX4x, EX20, GX20 (en funcionamiento PROFINET IO) |
No; IM 467 no se puede utilizar junto con CP 443-5 Ext. o CP 443-1 en el modo PROFINET IO |
● vía submódulo de interfaces |
0 |
● Nº de módulos S5 enchufables (vía cápsula de adaptación en aparato central), máx. |
6 |
Número de IO-Controller |
● integrada |
1 |
● vía CP |
4; sin funcionamiento mixto de CP443-1 EX40 y CP443-1 EX 41/EX20/GX20, máx. 4 en el aparato central |
4; Máx. 4 en el aparato central; sin funcionamiento mixto de los distintos tipos de CP 443-1 en el modo PROFINET IO |
Nº de FM y CP utilizables (recomendación) |
● FM |
limitado por la cantidad de slots y la cantidad de conexiones |
● CP PaP |
CP 440: limitado por la cantidad de slots; CP 441: limitado por el número de slots o de conexiones |
● CPs PROFIBUS y Ethernet |
14; En total máx. 10 CP como maestros DP y controladores PROFINET; de éstos, hasta 10 IM o CP como maestros DP y hasta 4 CP como controladores PROFINET |
Slots |
● Slots necesarios |
1 |
Hora |
Reloj |
● Reloj de hardware (en tiempo real) |
Sí |
● respaldado y sincronizable |
Sí |
● Resolución |
1 ms |
● Desviación diaria (respaldado), máx. |
1,7 s; Desconexión |
● Desviación diaria (no respaldado), máx. |
8,6 s; con red CON |
Contador de horas de funcionamiento |
● Cantidad |
16 |
● Número/banda numérica |
0 a 15 |
● Rango de valores |
SFC 2,3 y 4: 0 a 32767 horas SFC 101: 0 a 2^31 - 1 horas |
● Granularidad |
1 h |
● remanente |
Sí |
Sincronización de la hora |
● Soporta |
Sí |
● en MPI, maestro |
Sí |
● en MPI, esclavo |
Sí |
● en DP, maestro |
Sí |
● en DP, esclavo |
Sí |
● en el autómata, maestro |
Sí |
● en el autómata, esclavo |
Sí |
● por Ethernet vía NTP |
Sí; Como cliente |
● en IF 964 DP |
|
No |
Diferencia horaria en el sistema en caso de sincronización vía |
● Ethernet, máx. |
10 ms |
● MPI, máx. |
200 ms |
Interfaces |
Interfaces/tipo de bus |
1 x MPI/PROFIBUS DP, 1 x PROFINET (2 puertos) |
Nº de interfaces RS 485 |
1 |
1; MPI/PROFIBUS DP combinado |
Nº de otras interfaces |
0 |
|
Interfaz óptica |
No |
|
1. Interfaz |
Tipo de interfaz |
MPI/PROFIBUS DP |
con aislamiento galvánico |
Sí |
Física de la interfaz |
● RS 485 |
Sí |
● Intensidad de salida de la interfaz, máx. |
150 mA |
Protocolos |
● MPI |
Sí |
● Maestro PROFIBUS DP |
Sí |
● Esclavo PROFIBUS DP |
Sí |
MPI |
● Nº de conexiones |
32; si se utiliza un repetidor de diagnóstico en la línea, se reduce en 1 el número de recursos de conexión de la línea |
● Velocidad de transferencia, máx. |
12 Mbit/s |
Servicios |
— Comunicación PG/OP |
Sí |
— Enrutado |
Sí |
— Comunicación de datos globales |
Sí |
— Comunicación S7 básica |
Sí |
— Comunicación S7 |
Sí |
— Comunicación S7, como cliente |
Sí |
— Comunicación S7, como servidor |
Sí |
Maestro PROFIBUS DP |
● Número de conexiones máx. |
16; si se utiliza un repetidor de diagnóstico en la línea, se reduce en 1 el número de recursos de conexión de la línea |
● Velocidad de transferencia, máx. |
12 Mbit/s |
● Nº de esclavos DP, máx. |
32 |
Servicios |
— Comunicación PG/OP |
Sí |
— Enrutado |
Sí |
Sí; S7-Routing |
— Comunicación de datos globales |
No |
— Comunicación S7 básica |
Sí |
— Comunicación S7 |
Sí |
— Comunicación S7, como cliente |
Sí |
— Comunicación S7, como servidor |
Sí |
— Equidistancia |
Sí |
— Modo isócrono |
Sí |
— SYNC/FREEZE |
Sí |
— Activar/desactivar esclavos DP |
Sí |
— Comunicación directa de datos (esclavo-esclavo) |
Sí |
— DPV1 |
Sí |
Área de direcciones |
— Entradas, máx. |
2 kbyte |
— Salidas, máx. |
2 kbyte |
Datos útiles por esclavo DP |
— Datos útiles por esclavo DP, máx. |
244 byte |
— Entradas, máx. |
244 byte |
— Salidas, máx. |
244 byte |
— Slots, máx. |
244 |
— por slot, máx. |
128 byte |
Esclavo PROFIBUS DP |
● Nº de conexiones |
16 |
● Archivo GSD |
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/113652
|
● Velocidad de transferencia, máx. |
12 Mbit/s |
● Búsqueda automática de velocidad de transferencia |
No |
● Área de direcciones, máx. |
32; slots virtuales |
● Datos útiles por área de direcciones, máx. |
32 byte |
— de ellos, coherentes, máx. |
32 byte |
Servicios |
— Comunicación PG/OP |
Sí; con interfaz activa |
— Enrutado |
Sí; con interfaz activa |
— Comunicación de datos globales |
No |
— Comunicación S7 básica |
No |
— Comunicación S7 |
Sí |
— Comunicación S7, como cliente |
Sí |
— Comunicación S7, como servidor |
Sí |
— Comunicación directa de datos (esclavo-esclavo) |
No |
— DPV1 |
No |
Memoria de transferencia |
— Entradas |
244 byte |
— Salidas |
244 byte |
2. Interfaz |
Tipo de interfaz |
PROFINET |
con aislamiento galvánico |
Sí |
Detección automática de la velocidad de transferencia |
Sí; Autosensing |
Autonegociación |
Sí |
Autocrossing |
Sí |
Física de la interfaz |
● RJ 45 (Ethernet) |
Sí |
● Número de puertos |
2 |
● Switch integrado |
Sí |
Protocolos |
● PROFINET IO-Controller |
Sí |
● PROFINET IO-Device |
Sí |
● PROFINET CBA |
Sí |
● Maestro PROFIBUS DP |
No |
● Esclavo PROFIBUS DP |
No |
● Comunicación IE abierta |
Sí |
● Servidores web |
Sí |
● Acoplamiento punto a punto |
No |
● Redundancia del medio |
Sí |
PROFINET IO-Controller |
● Velocidad de transferencia, máx. |
100 Mbit/s |
Servicios |
— Comunicación PG/OP |
Sí |
— Comunicación S7 |
Sí |
— Modo isócrono |
Sí; sólo con IRT y la opción "Alto rendimiento" |
— Shared Device |
Sí |
— Arranque priorizado |
Sí |
— Número de dispositivos IO con arranque preferente, máx. |
32 |
— Nº de IO Devices que se pueden conectar en total, máx. |
256 |
— de los cuales, IO devices con IRT, máx. |
64 |
— de ellos, en línea, máx. |
64 |
— Nº de IO Devices con IRT y la opción "alta flexibilidad" |
256 |
— de ellos, en línea, máx. |
61 |
— Nº de IO-Devices conectables para RT, máx. |
256 |
— de ellos, en línea, máx. |
256 |
— Activar/desactivar IO Devices |
Sí |
— Nº de IO-Devices activables/desactivables simultáneamente, máx. |
8 |
— IO-Devices (puertos asociados) que cambian en servicio, soportado |
Sí |
— Nº de IO-Devices por herramienta, máx. |
8; 8 llamadas paralelas posibles del SFC 12 "D_ACT_DP" por línea. Se soporta un máximo de 32 IO-Devices (puertos asociados) que cambian en servicio |
— Cambio de aparato sin soporte removible |
Sí |
— Tiempos de ciclo de envío |
250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms adicionalmente en caso de IRT con alto rendimiento: 250 µs a 4 ms a intervalos de 125 µs |
— Tiempo de actualización |
250 µs a 512 ms; el valor mínimo depende de la parte de comunicación ajustada para PROFINET IO, de la cantidad de IO-Devices y de la cantidad de datos útiles configurados; ver descripción del sistema PROFINET |
Área de direcciones |
— Entradas, máx. |
4 kbyte |
— Salidas, máx. |
4 kbyte |
— Coherencia de datos útiles, máx. |
1 024 byte |
PROFINET IO-Device |
Servicios |
— Comunicación PG/OP |
Sí |
— Comunicación S7 |
Sí |
— Modo isócrono |
No |
— IRT |
Sí |
— Arranque priorizado |
Sí |
— Shared Device |
Sí |
— Nº de IO Controller con Shared Device, máx. |
2 |
Memoria de transferencia |
— Entradas, máx. |
1 440 byte; por cada IO Controller con Shared Device |
— Salidas, máx. |
1 440 byte; por cada IO Controller con Shared Device |
Submódulos |
— número de submódulos / en la interfaz 2 / como PROFINET IO Device / máx. |
64 |
— volumen de datos / en la interfaz 2 / como datos útiles por submódulo / como PROFINET IO Device / máx. |
1 024 byte |
PROFINET CBA |
● Transferencia acíclica |
Sí |
● Transferencia cíclica |
Sí |
Comunicación IE abierta |
● Número de conexiones máx. |
46 |
● Números de puerto locales utilizados en el sistema |
0, 20, 21, 25, 80, 102, 135, 161, 34962, 34963, 34964, 65532, 65533, 65534, 65535 |
● Función Keep-Alive, soportada |
Sí |
Protocolos |
Funcionamiento redundante |
Redundancia del medio |
— Tiempo de conmutación en caso de rotura de cable, típ. |
200 ms |
— Nº de estaciones en el anillo, máx. |
50 |
Comunicación SIMATIC |
● S7-Routing |
Sí |
Comunicación IE abierta |
● TCP/IP |
Sí; a través de interfaz PROFINET y FB cargables |
— Número de conexiones máx. |
46 |
— Tamaño de datos, máx. |
32 kbyte |
— varias conexiones pasivas por puerto, función soportada |
Sí |
● ISO-on-TCP (RFC1006) |
Sí; a través de interfaz PROFINET integrada o CP 443-1 Adv. y FB cargables |
— Número de conexiones máx. |
46 |
— Tamaño de datos, máx. |
32 kbyte; 1 452 bytes vía CP 443-1 Adv. |
● UDP |
Sí; a través de interfaz PROFINET y FB cargables |
— Número de conexiones máx. |
46 |
— Tamaño de datos, máx. |
1 472 byte |
Servidores web |
● Soporta |
Sí |
● Páginas web definidas por el usuario |
Sí |
● N.º de clientes HTTP |
5 |
Modo isócrono |
servicio / con modo isócrono / soporte de equidistancia |
Sí |
Nº de maestros DP isócronos |
1 |
Datos útiles por esclavo isócrono, máx. |
244 byte |
modo isócrono / con el tiempo de ciclo mínimo |
1,5 ms; 0,5 ms sin uso de las SFC 126, 127 |
modo isócrono / con el máximo tiempo de ciclo |
32 ms |
funciones de comunicación / título |
Comunicación PG/OP |
Sí |
● Nº de OP conectables sin pretratamiento de avisos |
47 |
● Nº de OPs conectables con pretratamiento de avisos |
47; al utilizar Alarm_S/SQ y Alarm_D/DQ |
Enrutado de registros |
Sí |
Comunicación de datos globales |
● Soporta |
Sí |
● Nº de círculos GD, máx. |
8 |
● Nº de paquetes GD, emisor, máx. |
8 |
● Nº de paquetes GD, receptor, máx. |
16 |
● Tamaño de paquetes GD, máx. |
54 byte |
● Tamaño de paquetes GD (de ellos, coherentes), máx. |
1 variable |
Comunicación S7 básica |
● función de comunicación / comunicación básica S7 |
Sí |
● Datos útiles por petición, máx. |
76 byte |
● Datos útiles por petición (de ellos, coherentes), máx. |
1 variable |
Comunicación S7 |
● Soporta |
Sí |
● como servidor |
Sí |
● Como cliente |
Sí |
● Datos útiles por petición, máx. |
64 kbyte |
● Datos útiles por petición (de ellos, coherentes), máx. |
462 byte; 1 variable |
Comunicación compatible con S5 |
● Soporta |
Sí; vía FC AG_SEND y AG_RECV, como máximo a través de 10 CP443-1 ó 443-5 |
● Datos útiles por petición, máx. |
8 kbyte |
● Datos útiles por petición (de ellos, coherentes), máx. |
240 byte |
● Nº de órdenes AG-SEND/AG-RECV simultáneas cada CPU, máx. |
24/24 |
Comunicación estándar (FMS) |
● Soporta |
Sí; a través de CP y FB cargables |
funciones de comunicación / PROFINET CBA (con consigna de carga de comunicaciones ajustada) / título |
● Ajuste teórico de la carga de comunicación de la CPU |
20 % |
● Nº de interlocutores de interconexión remotos |
32 |
● Nº de funciones maestro/esclavo |
150 |
● Suma de todas las conexiones maestro/esclavo |
4 500 |
● Tamaño de los datos de todas las conexiones maestro/esclavo entrantes, máx |
45 000 byte |
● Tamaño de los datos de todas las conexiones maestro/esclavo salientes, máx. |
45 000 byte |
● Número de interconexiones internas del dispositivo y por PROFIBUS |
1 000 |
● Tamaño de los datos de las interconexiones PROFIBUS y las interconexiones internas de los dispositivos, máx |
16 000 byte |
● Tamaño de los datos de cada conexión, máx. |
2 000 byte |
datos de potencia / PROFINET CBA / interconexiones remotas / con transferencia acíclica / título |
— Intervalo de muestreo, mín. |
200 ms; depende de la carga de comunicación ajustada, cantidad de interconexiones y longitud de datos utilizada |
— Número de interconexiones entrantes |
250 |
— Número de interconexiones salientes |
250 |
— Tamaño de los datos de todas las interconexiones entrantes, máx. |
8 000 byte |
— Tamaño de los datos de todas las interconexiones salientes, máx. |
8 000 byte |
— volumen de datos / como datos útiles para interconexiones remotas / con transferencia acíclica / con PROFINET CBA / por conexión / máx. |
2 000 byte |
datos de potencia / PROFINET CBA / interconexiones remotas / con transferencia cíclica / título |
— Frecuencia de transferencia: intervalo de transferencia, mín. |
1 ms; depende de la carga de comunicación ajustada, cantidad de interconexiones y longitud de datos utilizada |
— número de interconexiones remotas con variables de entrada / con PROFINET CBA / con transferencia cíclica / máx. |
300 |
— número de interconexiones remotas con variables de salida / con transferencia cíclica / con PROFINET CBA / máx. |
300 |
— volumen de datos / como datos útiles para interconexiones remotas con variables de entrada / con transferencia cíclica / con PROFINET CBA / máx. |
4 800 byte |
— volumen de datos / como datos útiles para interconexiones remotas con variables de salida / con transferencia cíclica / con PROFINET CBA / máx. |
4 800 byte |
— volumen de datos / como datos útiles para interconexiones remotas / con transferencia cíclica / con PROFINET CBA / por conexión / máx. |
450 byte |
datos de potencia / PROFINET CBA / variables HMI mediante PROFINET / acíclico / título |
— Número de estaciones conectables para variables HMI (PN OPC/iMAP) |
2x PN OPC/1x iMap |
— Actualización de variables HMI |
500 ms |
— Número de variables HMI |
1 000 |
— Tamaño de datos de todas las variables HMI, máx. |
32 000 byte |
datos de potencia / PROFINET CBA / funcionalidad de proxy PROFIBUS / título |
— Soporta |
Sí; máx. 32 esclavos PROFIBUS conectables |
— Tamaño de los datos de cada conexión, máx. |
240 byte; en función del esclavo |
Nº de conexiones |
● total |
48 |
● usable para comunicación PG |
|
47 |
— reservadas para comunicación PG |
1 |
— configurables para comunicación PG, máx. |
0 |
● usable para comunicación OP |
|
47 |
— reservadas para comunicación OP |
1 |
— configurables para comunicación OP, máx. |
0 |
● usable para comunicación básica S7 |
|
46 |
— reservadas para comunicación básica S7 |
0 |
— configurables para comunicación básica S7, máx. |
0 |
● usables para la comunicación S7 |
|
46 |
— reservadas para comunicación S7 |
0 |
— configurables para comunicación S7, máx. |
0 |
● usable para enrutado |
|
23 |
— reservadas para enrutado |
0 |
— configurables para enrutado, máx. |
0 |
Funciones de aviso S7 |
Número de estaciones conectables para funciones de aviso, máx. |
47; máx. 47 con Alarm_S/SQ y Alarm_D/DQ (OP); máx. 8 con Alarm, Alarm_8 y Alarm_8P, Notify y Notify_8 (p. ej. WinCC) |
Avisos asociados a símbolos |
Sí |
Procedimiento SCAN |
Sí |
Avisos de programa |
Sí |
Avisos de diagnóstico de proceso |
Sí |
Bloques Alarm-S activos simultáneamente, máx. |
250; Alarm-S/bloque SQ o Alarm-D/bloque DQ activos simultáneamente |
Bloques Alarm 8 |
Sí |
● Nº de instancias para bloques de comunicación Alarm 8 y S7, máx. |
300 |
● predeterminados, máx. |
150 |
Avisos del sistema de control |
Sí |
Nº de archivos activables simultáneamente (SFB 37 AR_SEND) |
4 |
Número de avisos |
● total, máx. |
256 |
● en intervalos de 100 ms, máx. |
0 |
● en intervalos de 500 ms, máx. |
256 |
● en intervalos de 1000 ms, máx. |
256 |
Nº de valores adicionales |
● con intervalos de 100 ms, máx. |
0 |
● con intervalos de 500, 1000 ms, máx. |
1 |
Funciones de test y puesta en marcha |
Estado de bloques |
Sí; hasta 16 simultáneas |
Paso individual |
Sí |
Nº de puntos de parada |
16 |
Estado/forzado |
● Estado/forzado de variables |
Sí; hasta 16 tablas de variables |
● Variables |
Entradas/salidas, marcas, DB, E/S de periferia, tiempos, contadores |
● Nº de variables, máx. |
70; Estado/forzado |
Forzado permanente |
● Forzado permanente |
Sí |
● Forzado permanente, variables |
Entradas/salidas, marcas, E/S de periferia |
● Nº de variables, máx. |
64 |
Búfer de diagnóstico |
● existente |
Sí |
● Nº de entradas, máx. |
400 |
3 200 |
— Configurable |
Sí |
— predeterminado |
120 |
CEM |
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011 |
● Clase de límite A, para aplicación en la industria |
Sí |
|
● Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial |
No |
|
Normas, homologaciones, certificados |
Marcado CE |
|
Sí |
Homologación CSA |
|
Sí |
Homologación UL |
|
Sí |
cULus |
|
Sí |
Homologación FM |
|
Sí |
RCM (anteriormente C-TICK) |
|
Sí |
Homologación KC |
|
Sí |
EAC (anteriormente Gost-R) |
|
Sí |
Uso en atmósfera potencialmente explosiva |
● ATEX |
|
ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente en servicio |
● mín. |
|
0 °C |
● máx. |
|
60 °C |
configuración / título |
Software de configuración |
● STEP 7 |
Sí |
configuración / programación / título |
● Juego de operaciones |
Ver Lista de operaciones |
● Niveles de paréntesis |
7 |
● Acceso a datos coherentes en imagen de proceso |
Sí |
● Funciones de sistema (SFC) |
Ver Lista de operaciones |
● Bloques de función de sistema (SFB) |
Ver Lista de operaciones |
Lenguaje de programación |
— KOP |
Sí |
— FUP |
Sí |
— AWL |
Sí |
— SCL |
Sí |
— CFC |
Sí |
— GRAPH |
Sí |
— HiGraph® |
Sí |
configuración / programación / número de SFC activas simultáneamente / título |
— DPSYC_FR |
2 |
2; SFC 11; por interfaz |
— D_ACT_DP |
8 |
8; SFC 12; por interfaz |
— RD_REC |
8 |
8; SFC 59; por interfaz |
— WR_REC |
8 |
8; SFC 58; por interfaz |
— WR_PARM |
8 |
8; SFC 55; por interfaz |
— PARM_MOD |
1 |
1; SFC 57; por interfaz |
— WR_DPARM |
2 |
2; SFC 56; por interfaz |
— DPNRM_DG |
8 |
8; SFC 13; por interfaz |
— RDSYSST |
8 |
8; SFC 51 |
— DP_TOPOL |
1 |
1; SFC 103; por interfaz |
configuración / programación / número de SFB activas simultáneamente / título |
— RDREC |
8 |
8; SFB 52; por interfaz, pero no más de 32 a través de todas las interfaces externas |
— WRREC |
8 |
8; SFB 53; por interfaz, pero no más de 32 a través de todas las interfaces externas |
Protección de know-how |
● Protección de programas de usuario/Protección por contraseña |
Sí |
● Codificación de bloque |
Sí; con bloque S7 Privacy |
Dimensiones |
Ancho |
25 mm |
Altura |
290 mm |
Profundidad |
219 mm |
Pesos |
Peso, aprox. |
750 g |