商品编号 | 6ES7450-1AP00-0AE0 | 6ES7450-1AP01-0AE0 | |
********** 备件 ********* SIMATIC S7-400,功能模块 FM 450-1 用于计数功能 带 2 个通道 包括项目组态包 在 CD 上 | SIMATIC S7-400,功能模块 FM 450-1 用于计数功能 含 2 个通道 包括项目组态包 在 CD 上 | ||
电源电压 | |||
辅助电压 1L+,负载电压 2L+ | |||
● 额定值 (DC) | 24 V | ||
● 允许范围,下限 (DC) | 20.4 V; 动态 18.5 V | ||
● 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V; 动态 30.2 V | ||
输入电流 | |||
来自负载电压 1L+(空载),最大值 | 40 mA | 50 mA | |
来自负载电压 2L+(空载),最大值 | 60 µA | ||
来自背板总线 DC 5 V,最大值 | 450 mA | 300 mA | |
传感器供电 | |||
5 V 传感器供电 | |||
● 5 V | 是; 5.2 V ±2 % | ||
● 短路保护 | 是 | ||
● 输出电流,最大值 | 300 mA | ||
24 V 传感器供电 | |||
● 24 V | 是; 1L+ (-3 V) | ||
● 短路保护 | 是 | ||
● 输出电流,最大值 | 300 mA | ||
功率损失 | |||
功率损失,典型值 | 9 W | 6 W | |
数字输入 | |||
数字输入端数量 | 6 | ||
功能 | 1 个用于门开启,1 个用于门关闭,1 个用于计数器记录 | ||
输入电压 | |||
● 对于信号“0” | -28.8 ... +5V | ||
● 对于信号“1” | +11 至 +28.8V | ||
输入电流 | |||
● 对于信号“1”,典型值 | 9 mA | ||
输入延迟(输入电压为额定值时) | |||
● 输入功率(当延迟时间为 0.1 ms 时),最大值 | 200 kHz | ||
对于标准输入端 | |||
— 可参数化 | 是 | ||
— 从“0”到“1”时,最大值 | 2.5 µs; ≥ 2.5 µs (200 kHz); ≤ 25 µs (20 kHz) | ||
数字输出 | |||
数字输出端数量 | 4 | ||
短路保护 | 是; 电子脉冲 | ||
感应式关闭电压的限制 | 2L+ (-39 V) | ||
输出电压 | |||
● 对于信号“0”的最大值 | 3 V | ||
● 对于信号 “1”,最小值 | 2L+ (-1,5 V) | ||
输出电流 | |||
● 对于信号“1”的额定值 | 0.5 A | 0.5 A; 电阻负载/灯负载 5 W 钨丝灯 DC 24 V | |
● 针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,最小值 | 5 mA | ||
● 针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,最大值 | 0.6 A | ||
电阻负载时的输出延迟 | |||
● 从 “0” 到“1”,最大值 | 300 µs | ||
传感器 | |||
可连接传感器 | |||
● 增量编码器(对称) | 是; 附带 2 个 90°转置的脉冲序列 | ||
● 增量编码器(非对称) | 是 | ||
● 24 V 启动器 | 是 | ||
● 24 V 方向传感器 | 是; 1 个脉冲序列,1 个方向电平 | ||
报警/诊断/状态信息 | |||
状态显示 | 是; CR、DIR、输入和输出状态的 14 个绿色 LED | ||
诊断功能 | 是 | ||
报警 | |||
● 诊断报警 | 是; 可参数化 | ||
● 过程报警 | 是; 可参数化 | ||
诊断 | |||
● 诊断信息可读 | 是 | ||
诊断显示 LED | |||
● 内部故障 INTF(红色) | 是 | ||
● 外部故障 EXTF(红色) | 是 | ||
● 数字输入状态显示(绿色) | 是 | ||
● 数字输出状态显示(绿色) | 是 | ||
计数器 | |||
计数器输入端数量 | 2; 32 位或 ±31 位 | ||
计数器输入 5 V | |||
● 类型 | RS 422 | ||
● 终端电阻 | 220 Ω | ||
● 差动输入电压 | 最小值 0.5 V | ||
● 计数频率,最大值 | 500 kHz | ||
计数器输入 24 V | |||
● 信号“0”的输入电压 | -30 至 +5 V | ||
● 信号“1”的输入电压 | +11 至 +30V | ||
● 信号“1”的输入电流,典型值 | 9 mA | ||
● 计数频率,最大值 | 200 kHz | ||
● 最小脉冲宽度 | ≥ 2.5 µs (200 kHz);≥ 25 µs (20 kHz)(可参数化) | ||
电位隔离 | |||
数字输入电位隔离 | |||
● 在通道和背板总线之间 | 是; 光电耦合器 | ||
数字输出电位隔离 | |||
● 在通道和背板总线之间 | 是; 光电耦合器 | ||
计数器电位隔离 | |||
● 在通道和背板总线之间 | 是; 光电耦合器 | ||
绝缘 | |||
绝缘测试,使用 | 500 V | ||
连接技术 | |||
需要的前置插头 | 1x 48 针 | ||
尺寸 | |||
宽度 | 25 mm | ||
高度 | 290 mm | ||
深度 | 210 mm | ||
重量 | |||
重量,约 | 650 g | ||
上一次修改: | 2024/3/12 |