商品编号 | 6ES7513-1RL00-0AB0 | 6ES7513-1RM03-0AB0 | |
SIMATIC S7-1500R, CPU 1513R-1PN, 中央处理器,带 内存 300KB 用于 程序及 1.5MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET RT 带双端口交换机, 需要 SIMATIC 存储卡 | SIMATIC S7-1500R, CPU 1513R-1PN, 中央处理器,带 工作存储器 600KB 用于 程序及 2.5MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET RT 带双接口交换机, 需要 SIMATIC 存储卡 | ||
一般信息 | |||
产品类型标志 | CPU 1513R-1 PN | ||
硬件功能状态 | FS01 | FS03 | |
固件版本 | V2.9 | V3.1 | |
● 可更新固件 | 是 | ||
产品功能 | |||
● I&M 数据 | 是; I&M0 至 I&M3 | ||
● 时钟同步模式 | 否 | ||
● syslog | 是 | ||
附带程序包的 | |||
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 | V17 (FW V2.9) / V16 (FW V2.8) / V15.1 (FW V2.6) | V19(固件 V3.1)/ V18(固件 V3.0);通过较旧版本的 TIA Portal 可配置为 6ES7513-1RL00-0AB0 | |
显示 | |||
屏幕对角线 [cm] | 3.45 cm | ||
操作元件 | |||
按键数量 | 6 | 8 | |
运行模式按键 | 2 | ||
运行模式开关 | 1 | ||
电源电压 | |||
额定值 (DC) | 24 V | ||
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | ||
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | ||
反极性保护 | 是 | ||
电源和电压断路跨接 | |||
● 停电/断电跨接时间 | 5 ms | ||
输入电流 | |||
耗用电流(额定值) | 0.7 A | 0.56 A | |
耗用电流,最大值 | 0.87 A | ||
接通电流,最大值 | 1.9 A; 额定值 | 1.15 A; 额定值 | |
I²t | 0.02 A²·s | 0.6 A²·s | |
功率损失 | |||
功率损失,典型值 | 5.7 W | 3.4 W | |
存储器 | |||
SIMATIC 存储卡插槽数量 | 1 | ||
需要 SIMATIC 存储卡 | 是 | ||
工作存储器 | |||
● 集成(用于程序) | 300 kbyte | 600 kbyte | |
● 集成(用于数据) | 1.5 Mbyte | 2.5 Mbyte | |
装载存储器 | |||
● 插拔式(SIMATIC 存储卡),最大值 | 32 Gbyte | ||
缓冲 | |||
● 免维护 | 是 | ||
CPU-处理时间 | |||
对于位运算,典型值 | 80 ns | 50 ns | |
对于字运算,典型值 | 96 ns | 64 ns | |
对于定点运算,典型值 | 128 ns | 85 ns | |
对于浮点运算,典型值 | 512 ns | 340 ns | |
CPU-组件 | |||
元素数量(总数) | 4 000; 程序块 (OB、FB、FC、DB) 和 UDT | ||
DB | |||
● 编号范围 | 数字条:1 至 59999 | ||
● 容量,最大值 | 1.5 Mbyte; 如果模块访问未经优化,数据库的最大容量为 64 KB | 2.5 Mbyte; 如果模块访问未经优化,数据库的最大容量为 64 KB | |
FB | |||
● 编号范围 | 0 ... 65 535 | ||
● 容量,最大值 | 300 kbyte | 600 kbyte | |
FC | |||
● 编号范围 | 0 ... 65 535 | ||
● 容量,最大值 | 300 kbyte | 600 kbyte | |
OB | |||
● 容量,最大值 | 300 kbyte | 600 kbyte | |
● 可用循环 OB 数量 | 100 | ||
● 时间报警 OB 数量 | 20 | ||
● 延迟报警 OB 数量 | 20 | ||
● 唤醒警告 OB 数量 | 20 | 20; 带最小组织块,3 个 10 ms 循环 | |
● 过程报警 OB 数量 | 50 | ||
● DPV1 报警 OB 的数量 | 3 | ||
● 启动 OB 数量 | 100 | ||
● 异步错误 OB 数量 | 4 | ||
● 同步错误 OB 数量 | 2 | ||
● 诊断报警 OB 的数量 | 1 | ||
嵌套深度 | |||
● 每个优先等级 | 24 | ||
计数器、定时器及其剩磁 | |||
S7 计数器 | |||
● 数量 | 2 048 | ||
剩磁 | |||
— 可调整 | 是 | ||
IEC 计数器 | |||
● 数量 | 任意(仅由系统内存进行限制) | ||
剩磁 | |||
— 可调整 | 是 | ||
S7 时间 | |||
● 数量 | 2 048 | ||
剩磁 | |||
— 可调整 | 是 | ||
IEC 计时器 | |||
● 数量 | 任意(仅由系统内存进行限制) | ||
剩磁 | |||
— 可调整 | 是 | ||
数据范围及其剩磁 | |||
保留的数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 | 128 kbyte | 256 kbyte; 总计;针对存储器、计时器、计数器、数据库和技术数据(轴)的可用剩磁存储器:216 kB | |
标记 | |||
● 容量,最大值 | 16 kbyte | ||
● 定时标记数量 | 8; 8 个时钟存储器二进制位 bit 合而为一个时钟存储器字节 byte | ||
数据组件 | |||
● 可调整剩磁 | 是 | ||
● 预设剩磁 | 否 | ||
本地数据 | |||
● 每个优先等级,最大值 | 64 kbyte; 每个块最大 16 KB | ||
地址范围 | |||
IO 模块数量 | 2 048; 模块 / 子模块的最大数量 | ||
外设地址范围 | |||
● 输入端 | 32 kbyte; 所有输入端位于过程映像内 | ||
● 输出端 | 32 kbyte; 所有输出端位于过程映像内 | ||
每个集成的 IO 子系统 | |||
— 输入端(容量) | 8 kbyte | ||
— 输出端(容量) | 8 kbyte | ||
分量过程映像 | |||
● 分量过程映像数量,最大值 | 32 | 31 | |
硬件扩展 | |||
分布式 IO 系统数量 | 1 | 16; 分布式 IO 系统即分布式外围设备通过 PROFINET 连接在一起形成的系统,或外围设备通过 IE/PB 链接连接在一起所形成的系统。 | |
IO 控制器数量 | |||
● 集成 | 1 | ||
组件载体 | |||
● 每个组件载体的组件,最大值 | 5; CPU + 2 PS + 2 CP | ||
时间 | |||
时钟 | |||
● 类型 | 硬件时钟 | ||
● 缓冲持续时间 | 6 wk; 当环境温度为 40°C 时,典型值 | ||
● 每日偏差,最大值 | 10 s; 典型值:2 s | ||
运行时间计数器 | |||
● 数量 | 16 | ||
时间同步 | |||
● 提供支持 | 是 | ||
● 在以太网上通过 NTP | 是 | ||
接口 | |||
PROFINET 接口数量 | 1 | ||
1. 接口 | |||
物理接口 | |||
● RJ 45(以太网) | 是; X1 | ||
● 端口数量 | 2 | ||
● 集成开关 | 是 | ||
协议 | |||
● IP 协议 | 是; IPv4 | ||
● PROFINET IO 控制器 | 是 | ||
● PROFINET IO 设备 | 否 | ||
● SIMATIC 通讯 | 是; 仅服务器 | ||
● 开放式 IE 通讯 | 是 | 是; 选件也可加密 | |
● 网络服务器 | 否 | 是 | |
● 气液冗余 | 是 | ||
PROFINET IO 控制器 | |||
服务 | |||
— PG/OP 通讯 | 是 | ||
— 等时模式 | 否 | ||
— IRT | 否 | ||
— PROFIenergy | 是 | 是; 通过用户程序 | |
— 可连接的 IO 设备数量,最大值 | 64 | ||
— 更新时间 | 更新时间最小值取决于设置的 PROFINET IO 通讯部件,取决于 IO 装置数量和组态的有效数据数量 | ||
— PROFINET 安全等级 | 1 | ||
更新时间,RT 时 | |||
— 发射脉冲为 1 ms 时 | 1 ms 至 512 ms | ||
物理接口 | |||
RJ 45(以太网) | |||
● 100 Mbit/s | 是 | ||
● 自动协商 | 是 | ||
● 自动交叉 | 是 | ||
● 工业以太网状态 LED | 是 | ||
协议 | |||
支持 PROFIsafe 协议 | 否 | ||
连接数量 | |||
● 连接数量,最大值 | 88 | 128; 通过 CPU 和所连接 CP 的内置接口 | |
● 为 ES/HMI/Web 预留的连接数量 | 10 | ||
● 通过集成接口的连接数量 | 88 | ||
● S7 路径连接数量 | 16 | ||
冗余模式 | |||
● PROFINET 系统冗余 (S2) | 是 | ||
● PROFINET 系统冗余 (R1) | 否 | ||
气液冗余 | |||
— MRP | 是; MRP 自动管理器符合 2.0 版本 IEC 62439-2 的要求 | ||
— MRP 互相连接,提供支持 | 是; 用作 MRP 环形用电器,符合 3.0 版本 IEC 62439-2 的要求 | ||
— MRPD | 否 | ||
— 线路中断时的切换时间,类型 | 200 ms; PROFINET MRP | ||
— 环路中的用户数量,最大值 | 50; 建议只连接 16 台 | ||
SIMATIC 通讯 | |||
● PG/OP 通讯 | 是; 使用 TLS V1.3 预设进行加密 | ||
● S7 路由 | 否 | 是 | |
● S7 通讯,作为服务器 | 是 | ||
● S7 通讯,作为客户机 | 否 | ||
开放式 IE 通讯 | |||
● TCP/IP | 是 | ||
— 数据长度,最大值 | 64 kbyte | ||
— 各端口的多个无源连接,提供支持 | 是 | ||
● ISO-on-TCP (RFC1006) | 是 | ||
— 数据长度,最大值 | 64 kbyte | ||
● UDP | 是 | ||
— 数据长度,最大值 | 2 kbyte; UDP 广播时 1472 个字节 | ||
— UDP-Multicast | 是; 最多 5 个 电路 | 是; 最多 78 个 电路 | |
● DHCP | 否 | ||
● DNS | 是 | ||
● SNMP | 是 | ||
● DCP | 是 | ||
● LLDP | 是 | ||
● 加密 | 是; 可选 | ||
网络服务器 | |||
● HTTP | 否 | ||
● HTTPS | 否 | 是; 仅通过 Web API | |
● Web API | 是 | ||
— 会话数量,最大值 | 50 | ||
— 同时进行的 HTTP 调用次数,最多 | 4 | ||
— HTTP 请求正文,最大 | 131 072 byte | ||
OPC UA | |||
● 组要运行时许可证 | 是; 每个 CPU 需要 "Small" 许可证 | ||
● OPC UA 客户端 | 否 | ||
● OPC UA 服务器 | 否 | 是; 数据访问(读、写、订阅)、方法调用、自定义地址空间 | |
— 应用程序验证 | 是 | ||
— 安全策略 | 可用安全策略:无、Basic128Rsa15、Basic256Rsa15、Basic256Sha256、Aes128Sha256RsaOaep、Aes256Sha256RsaPss | ||
— 用户验证 | ”匿名“或通过用户名与密码验证 | ||
— GDS 支持(证书管理) | 否 | ||
— 会话数量,最大值 | 16 | ||
— 每次会话的订阅数量,最大值 | 25 | ||
— 扫描间隔,最小值 | 250 ms | ||
— 发送间隔,最小值 | 500 ms | ||
— 伺服程式的数量,最大值 | 20 | ||
— 每一伺服程式的输入端/输出端的数量,最大值 | 20 | ||
— 受监控元件 (monitored items) 的数量,建议最大值 | 2 000; 1s 采样间隔和 1s 发送间隔时 | ||
— 服务器接口数量,最大值 | “服务器接口”/“匹配规格”类型 10 个,“基准域名空间”类型 20 个 | ||
— 用户自定义服务器接口时节点数量,最大值 | 15 000 | ||
● 报警和条件 | 否 | ||
其他协议 | |||
● MODBUS | 是; MODBUS TCP | ||
S7 消息功能 | |||
消息功能的可注册站点数量,最大值 | 32 | ||
订阅数量,最大值 | 250 | ||
订阅的变量/属性数量,最大值 | 2 000 | ||
程序消息 | 是 | ||
可配置程序消息的数量,最大值 | 5 000; 程序消息通过模块“Program_Alarm”、ProDiag 或 GRAPH 生成 | ||
RUN 状态下可加载程序消息数量,最大值 | 2 500 | 5 000 | |
同时间活动的信息数量,最大值 | |||
● 程序消息数量 | 300 | 600 | |
● 系统诊断消息数量 | 100 | ||
调试功能测试 | |||
共同调试(工程组) | 否 | ||
组件状态 | 是; 最多同时 8 个 | ||
各个步骤 | 否 | ||
停止点数量 | 8; 仅在 RUN-Solo 状态下支持断点 | ||
状态/控制 | |||
● 变量状态/控制 | 是 | ||
● 变量 | 输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器 | ||
● 变量数量,最大值 | |||
— 其中的变量状态,最大值 | 200; 每个任务 | ||
— 其中的变量控制,最大值 | 200; 每个任务 | ||
强制 | |||
● 强制 | 是 | ||
● 强制,变量 | 外围输入/输出 | ||
● 变量数量,最大值 | 200 | ||
诊断缓冲器 | |||
● 存在 | 是 | ||
● 条目数量,最大值 | 1 000 | ||
— 其中的停电保险 | 500 | ||
Trace | |||
● 可组态 Trace 的数量 | 4 | ||
● 每个 Trace 的最大存储容量 | 512 kbyte | ||
报警/诊断/状态信息 | |||
诊断显示 LED | |||
● RUN/STOP LED | 是 | ||
● ERROR LED | 是 | ||
● MAINT LED | 是 | ||
● 停止激活 LED | 是 | ||
● LINK TX/RX 连接显示 | 是 | ||
支持的工艺对象 | |||
运动控制 | 否 | ||
调节器 | |||
● PID_Compact | 是; 集成优化的通用 PID 控制器 | ||
● PID_3Step | 是; 适用于阀门的集成优化的 PID 控制器 | ||
● PID 温度 | 是; 温度集成优化的 PID 控制器 | ||
计数和测量 | 是 | ||
环境要求 | |||
运行中的环境温度 | |||
● 水平安装,最小值 | 0 °C | -30 °C; 无凝露 | |
● 水平安装,最大值 | 60 °C; 显示屏: 50 °C,运行温度为典型的 50 °C 时,关闭显示屏 | ||
● 垂直安装,最小值 | 0 °C | -30 °C; 无凝露 | |
● 垂直安装,最大值 | 40 °C; 显示屏:40 °C,运行温度为典型值 40 °C 时,显示屏关闭 | ||
运输/储存时的环境温度 | |||
● 最小值 | -40 °C | ||
● 最大值 | 70 °C | ||
参考海平面的运行高度 | |||
● 最大海拔安装高度 | 5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限,参见手册 | ||
项目组态 / 标题 | |||
项目组态 / 编程 / 标题 | |||
编程语言 | |||
— KOP | 是 | ||
— FUP | 是 | ||
— AWL | 是 | ||
— SCL | 是 | ||
— CFC | 否 | ||
— GRAPH | 是 | ||
技术保护 | |||
● 用户程序保护/密码保护 | 是 | ||
● 复制保护 | 否 | ||
● 模块保护 | 是 | ||
访问保护 | |||
● 保护机密组态数据 | 是 | ||
● 显示屏密码 | 是 | ||
● 防护级别:写保护 | 是 | ||
● 防护级别: 读写保护 | 是 | ||
● 防护级别: 全部保护 | 是 | ||
● 用户管理 | 是; 设备范围 | ||
编程 / 循环时间监控 / 标题 | |||
● 下限 | 可调整的最短循环时间 | ||
● 上限 | 可调整的最长循环时间 | ||
尺寸 | |||
宽度 | 35 mm | ||
高度 | 147 mm | ||
深度 | 129 mm | ||
重量 | |||
重量,约 | 430 g | 336 g | |
上一次修改: | 2024/3/12 |