商品编号 | 6ES7647-0AA00-1YA2 | 6ES7647-0BA00-0YA2 | |
SIMATIC IoT2040, 2x 10/100 MBit/s 以太网 RJ45; 1个 USB2.0,1个 USB 客户端; SD 卡槽; 24V DC 工业供电 | SIMATIC IOT2050, 2x GB 以太网 RJ45; 显示端口; 2x USB2.0, SD 卡槽, 24V DC 工业供电 | ||
一般信息 | |||
产品类型标志 | IOT2040 | IOT2050 | |
安装方式/安装 | |||
安装形式 | IoT 网关,安装设备 | ||
电源电压 | |||
电源的电压类型 | 24 V DC (9 ... 36 V) | 12/24 V DC | |
电源和电压断路跨接 | |||
● 停电/断电跨接时间 | 5 ms | ||
处理器 | |||
处理器类型 | Intel Quark X1020 | ARM TI AM6528 GP | |
图形 | |||
图形控制器 | 集成 | ||
驱动器 | |||
驱动器/存储介质的规格,硬盘 | 1x microSD 卡插槽 | ||
驱动器安装插槽 | 1x microSD 卡插槽 | ||
存储器 | |||
存储器类型 | DDR3-SDRAM | DDR4 | |
主存储器 | 1 GB | 1 GB RAM | |
主存储器的存储容量,最大值 | 1 Gbyte | ||
硬件扩展 | |||
插槽 | |||
● 可用插槽 | 1x Arduino 板、1x mPCIe | ||
● PCI 插槽数量 | 0 | ||
数字输入 | |||
数字输入端数量 | 20 | ||
输入电压 | |||
● 输入电压类型 | DC | ||
数字输出 | |||
数字输出端数量 | 20 | ||
输出电压 | |||
● 输出电压类型 | DC | ||
● 输出端允许电压,最小值 | 3.3 V | ||
● 输出端允许电压,最大值 | 5 V | ||
接口 | |||
PROFIBUS/MPI | 可通过插入卡实现 | ||
工业以太网接口数量 | 2 | ||
PROFINET 接口数量 | 0 | 2 | |
USB 接口 | 1x USB 2.0、1x USB-Client | 2 x USB 2.0 | |
键盘/鼠标接口 | USB/USB | USB | |
串行接口 | 2x COM 接口 (RS 232、RS 485) | 1 个 COM(1 个 RS 232 / 422 / 485) | |
视频接口 | |||
● 图形界面 | 1x 显示屏端口 | ||
工业以太网 | |||
● 工业以太网接口 | 2x Ethernet (RJ45) | ||
— 100 Mbit/s | 是 | ||
— 1000 Mbit/s | 否 | 是 | |
集成功能 | |||
监测功能 | |||
● 温度监控装置 | 否 | 是 | |
● 监视狗 | 是 | ||
● 状态 LED | 是 | ||
● 风扇 | 否 | ||
EMV | |||
抗静态放电干扰的能力 | |||
● 抗静态放电干扰的能力 | ±4 kV 接触放电(符合 IEC 61000-4-2);±8 kV 空气放电(符合 IEC61000-4-2) | ||
针对高频电磁场的抗干扰能力 | |||
● 抗高频辐射干扰的能力 | 10 V/m 用于 80 - 1000 MHz,80 % AM 符合 IEC 61000-4-3;3 V/m 用于 1.4 -2 GHz,80 % AM 符合 IEC 61000-4-3;1 V/m 用于 2 - 2.7 GHz,80 % AM 符合IEC 61000-4-3;10 V 用于 150 kHz - 80 MHz,80 % AM 符合 IEC 61000-4-6 | 10 V/m,适用于 80 到 1 000 MHz,80 % AM(符合 IEC 61000-4-3);3V/m,适用于 1.4 到 6 GHz,80 % AM(符合 IEC 61000-4-3) | |
与导线相关的抗干扰能力 | |||
● 电源导线上的抗干扰能力 | ±2 kV 符合 IEC 61000-4-4,突发电流;±1 kV 符合 IEC61000-4-5,对称浪涌电流;±2 kV 符合 IEC 61000-4-5,非对称浪涌电流 | ±2 kV(符合 IEC 61000-4-4,脉冲);±1 kV(符合 IEC 61000-4-5,浪涌脉冲 /导线对导线);±2 kV(符合 IEC 61000-4-5,浪涌脉冲 / 导线对地) | |
● 信号导线(大于 30 米)的抗干扰能力 | ±2 kV 符合 IEC 61000-4-5,浪涌电流,长度 > 30 m | ||
● 信号导线(小于 30 米)的抗干扰能力 | ±2 kV,符合 IEC 61000-4-4,突发,长度 > 30 m | ±1 kV 符合 IEC 61000-4-4,突发电流 | |
针对冲击电压的抗干扰能力(浪涌) | |||
● 非对称耦合 | ±2 kV 符合 IEC 61000-4-5,非对称浪涌电流 | ||
● 对称耦合 | ±1 kV 符合 IEC 61000-4-5,对称浪涌电流 | ||
针对磁场的抗干扰能力 | |||
● 抗磁场干扰 (50 Hz) 的能力 | 100 A/m; 符合 IEC 61000-4-8 | ||
电缆传导的干扰辐射和电缆传导的干扰 | |||
● 通过电源电缆/交流电电缆的干扰发射 | EN 61000-6-4:2007 +A1:2011 | ||
防护等级和防护类别 | |||
防护等级 IP | IP20 | ||
IP(周围) | IP20 | ||
IP(正面) | IP20 | ||
标准、许可、证书 | |||
CE 标记 | 是 | ||
UL 许可 | 是 | ||
cULus | 是 | ||
RCM(原 C-TICK) | 是 | ||
KC 许可 | 是 | ||
EAC(原 Gost-R) | 是 | ||
磁通电流控制 (FCC) | 是 | ||
EMV | CE,EN 61000-6-4:2007 +A1:2011,EN 61000-6-2:2005,EN 61000-6-3:2007+A1:2011,EN 61000-6-1:2007 | CE、EN 61000-6-4:2007 +A1:2011、EN 61000-6-2:2005、CE、EN IEC61000-6-4:2019、EN IEC 61000-6-2:2019 | |
环境要求 | |||
运行中的环境温度 | |||
● 最小值 | 0 °C | ||
● 最大值 | 50 °C | ||
运输/储存时的环境温度 | |||
● 最小值 | -20 °C | ||
● 最大值 | 70 °C | ||
参考海平面的运行高度 | |||
● 最大海拔安装高度 | 2 000 m | ||
相对空气湿度 | |||
● 相对空气湿度 | 已按照 IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-30 进行检测:操作:30°C 时 5% 至85%(无凝露),存放/运输:25/55 °C 时 5 % 至 95 %(无凝露) | 30°C 时为 5 - 85 %,无冷凝 | |
● 操作,最大值 | 85 % | ||
振动 | |||
● 运行疲劳极限符合 IEC 60068-2-6 | 检测符合 IEC 60068-2-6:5 Hz 到 9 Hz:3.5 mm;9 Hz 到 200 Hz:9.8 m/s² | 经测试符合 IEC 60068-2-6:10 个周期;5 至 8.4 Hz:偏转 3.5 mm;8.4 至200 Hz:加速度为 9.8 m/s² | |
冲击测试 | |||
● 运行中的冲击负载 | 检测符合 IEC 60068-2-27:150m/s²,11ms | ||
操作系统 | |||
预安装的操作系统 | 否 | ||
无操作系统 | 是 | ||
机械/材料 | |||
外壳材料(正面) | 塑料 | ||
● 塑料 | 是 | ||
● 铝材 | 是 | ||
● 不锈钢 | 是 | ||
● 玻璃 | 否 | ||
尺寸 | |||
宽度 | 144 mm | 37 mm | |
高度 | 90 mm | 142 mm | |
深度 | 53 mm | 100 mm | |
上一次修改: | 2024/3/12 |