商品编号 | 6ES7921-3AG00-0AA0 | 6ES7921-3AF00-0AA0 | |
Front connector analog 20Pole S7-300 SCR | Front connector analog 20Pole S7-300 SPR | ||
***** 备件 ***** 前连接器模块,带扁圆 电缆接口,用于 S7-300 的模拟模块, 电流输入通过 螺钉型接线端子 | 前连接器模块,带扁圆 电缆接口,用于 S7-300 的模拟模块, 电流输入通过 弹簧型端子 | ||
|
|
||
目标系统 | SIMATIC S7-300 | ||
应用适宜性 | 模拟 I/O 模块 | ||
产品类型名称 | 全模块化接口 | ||
产品名称 | 前连接器模块 | ||
运行数据 / 标题 | |||
工作电压 | |||
● DC 时 / 额定值 | 24 V | ||
● 测定值 | 60 V | ||
● DC 时 / 最大值 | 60 V | ||
电流 / 测定值 | 1 A | ||
持续电流 / DC 时 / 每个插接触点 / 最大值 | 1 A | ||
总电流 / 最大值 | 4 A | ||
工作温度 | 0 ... 60 °C | ||
环境温度 | |||
● 运行期间 | 0 ... 60 °C | ||
● 存放期间 | -40 ... +70 °C | ||
极数 | 20; 前连接器的 | ||
生产商产品编号 / 设备连接器的 / 可用 | S7-300 20 针的替换件 | ||
插接触点的数量 / 电气连接的 | 2 | ||
电气连接规格 / 用于连接导线 | 插入式连接 | ||
极数 / 在第一个接口处 | 16; 连接导线的 IDC 插头的 | ||
位置 / 连接端子 | 顶部 | ||
电气连接规格 / 适用于电源 | 螺钉型接线端子 | 弹簧线夹 | |
端子数量 | 2; 1 x L+, 1 x M | ||
螺丝刀头宽度 | 3.5 mm | ||
拧紧扭矩 / 螺栓连接时 | 0.4 ... 0.7 N·m | ||
产品组件 / 需要 / 短路电阻片 | 否 | ||
信号导线数量 / 每个连接的 | 2; 内部系统供电的接口:在共同的终端套管中总共实现了所述横截面内 1 或 2个导体的组合。 | ||
剥线长度 | 6 mm | ||
可连接的导线截面类型 / 单芯线的 | 否 | ||
可连接的导线截面 | |||
● 易弯曲导线 / 带有电缆末端加工 | 0.25 ... 1.5 mm²; 符合 DIN 46228 的终端套管,无塑料轮缘 | ||
● 多芯线 | 0.25 ... 1.5 mm² | ||
● 细芯线的 / 无电缆末端加工 | 0.25 ... 1.5 mm² | ||
● 细芯线的 / 带有电缆末端加工 | 0.25 ... 1.5 mm² | ||
电缆芯线端套类型 | |||
● 无塑料套筒 / 按照 DIN 46228-1 | 长度 5mm 至 7mm | ||
导线长度 / 最大值 | 30 m; 前连接器模块和终端模块之间 | ||
安装类型 | 直接安装 | ||
污染程度 | 2 | ||
过压类别 | 2 | ||
根据防爆等级 / EEx e | 否 | ||
资格证明 / cULus 许可 | 是 | ||
参考标示 / 符合 IEC 81346-2:2009 | XG | ||
材料 / 绝缘体的 | 其它 | ||
颜色 / 外壳的 | 黑色 | ||
产品特点 / 透明的 | 否 | ||
净重 | 0.065 kg | 0.066 kg | |
上一次修改: | 2023/10/12 |