Referencia 6GK1411-5AB00 6GK1411-5AB10
denominación del tipo de producto IE/PB-Link PN IO IE/PB-Link PN IO
- - repuesto - - pasarela IE/PB LINK PN IO entre Ind. Ethernet y PROFIBUS con PROFINET IO funcionalidad S7-Routing y routing de juegos de datos, 10/100 Mbits/s Fast Ethernet de 9,6 kbits/s hasta 12 Mbits/s PROFIBUS sucesor funcional de este producto: 6GK1411-5AB10, atención: se han modificado las dimensiones de la carcasa IE/PB LINK PN IO, pasarela entre Industrial Ethernet y PROFIBUS, proxy PROFINET IO con comunicación en tiempo real, sincronización horaria vía procedimiento SIMATIC, NTP, SNMP V1, LLDP, routing S7, routing de juegos de datos, conexión de hasta 64 esclavos S7/DPV0/DPV1, compatibilidad con DP/PA-Link y DP/FF-Link, 10/100 Mbits/s Fast Ethernet, MRP, 9,6 kbits/s, a 12 Mbits/s PROFIBUS, carga de firmware vía herramienta de configuración, variante redundante de fuente de alimentación, versión de firmware V4.0
aptitud de uso Transición de red entre Industrial Ethernet y PROFIBUS
tasa de transferencia
tasa de transferencia
● en la interfaz 1 10 ... 100 Mbit/s 10 ... 100 Mbit/s
● en la interfaz 2 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
interfaces
número de interfaces / según Industrial Ethernet 1
número de conexiones eléctricas
● en la interfaz 1 / según Industrial Ethernet 1 2
● en la interfaz 1 / según PROFIBUS 1
● en la interfaz 2 / según PROFIBUS 1
● para alimentación 1 2
tipo de conexión eléctrica
● en la interfaz 1 / según Industrial Ethernet Puerto RJ45 puerto RJ45 incorporado o BusAdapter
tipo de conexión eléctrica
● en la interfaz 1 / según PROFIBUS Conector hembra Sub-D de 9 polos (RS485)
● en la interfaz 2 / según PROFIBUS hembra Sub-D de 9 polos (RS 485)
● para alimentación Regleta de bornes de 2 polos Regleta de bornes de 4 polos
tipo de soporte de datos intercambiable
● C-PLUG
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas
tipo de corriente / de la tensión de alimentación DC DC
tensión de alimentación / externa 24 V
tensión de alimentación / externa / con DC / valor nominal 24 V 24 V
tolerancia positiva relativa / con DC / con 24 V 5 % 20 %
tolerancia negativa relativa / con DC / con 24 V 5 % 15 %
corriente consumida
● de la tensión de alimentación externa / con DC / con 24 V / típico 0,2 A
● de la tensión de alimentación externa / con DC / con 24 V / máx. 0,6 A 0,3 A
pérdidas [W] 10 W 4,8 W; Típico
condiciones ambientales
temperatura ambiente
● durante el funcionamiento 0 ... 60 °C
● con instalación vertical / durante el funcionamiento 0 ... 40 °C
● con posición de montaje vertical / durante el funcionamiento 0 ... 60 °C
● durante el almacenamiento -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
● durante el transporte -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
humedad relativa del aire
● con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. 95 % 95 %
grado de protección IP IP20 IP20
diseño, dimensiones y pesos
formato de módulos Módulo compacto S7-300 de doble anchura Diseño externo del ET 200SP
anchura 80 mm 100 mm
altura 125 mm 117 mm
profundidad 120 mm 74 mm
peso neto 0,6 kg 0,6 kg
tipo de fijación
● montaje sobre perfil DIN de 35 mm
datos de potencia / PROFIBUS DP
servicio / como maestro DP
● DPV0
● DPV1
número de esclavos DP
● en la interfaz 2 / como maestro DP / máx. 64 64
volumen de datos
● del área de direccionamiento de las entradas / como maestro DP / total 2048 byte 2048 byte
● del área de direccionamiento de las salidas / como maestro DP / total 2048 byte 2048 byte
● del área de direccionamiento de las entradas / por esclavo DP 244 byte 244 byte
● del área de direccionamiento de las salidas / por esclavo DP 244 byte 244 byte
datos de potencia / comunicación S7
número de conexiones posibles / para comunicación S7
● máx. 32 32
datos de potencia / modo multiprotocolo
número de conexiones activas / con modo multiprotocolo 48 48
datos de potencia / comunicación PROFINET / como PN IO-Device
función del producto / PROFINET IO Device
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes
función del producto / soporte de MIB
protocolo / soportado
● SNMP v1
● DCP
● LLDP
software de configuración
● necesario STEP 7 V5.4 o superior / STEP 7 Professional (TIA Portal) V11 o superior STEP 7 a partir de V5.5 SP4 HF11 y HSP, STEP 7 Professional a partir de V15, PCS 7 V9.0, PCS neo a partir de V3.0, PNI a partir de V1.0
función de Identificación y Mantenimiento
● I&M0 - Información específica del dispositivo
● I&M1 - ID de la instalación/ID de situación
● I&M2 - Fecha de instalación
● I&M3 - Comentario
función del producto / soportado / Identification Link Sí; según IEC 61406-1:2022
funciones del producto / Routing
servicio / como PROFIBUS / enrutamiento de juegos de datos Sí; 32 conexiones como máximo
número de conexiones posibles / con enrutamiento de juegos de datos / máx. 32 32
funciones del producto / redundancia
función del producto
● redundancia de anillo
función del producto / de PROFINET IO Device / soportado
● redundancia de sistema PROFINET No
protocolo / soportado / procedimiento de redundancia MRP
funciones del producto / hora
función del producto / retransmisión de sincronización horaria
protocolo / soportado
● NTP
● sincronización horaria SIMATIC (SIMATIC Time)
normas, especificaciones, homologaciones
designaciones de referencia
● según IEC 81346-2:2019 KED
accesorios
accesorios Opcional: C-PLUG, BusAdapter del sistema ET 200SP
información adicional / enlaces de Internet
enlace de Internet
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/tstcloud
● a la página web: Comunicación industrial https://www.siemens.com/simatic-net https://www.siemens.com/simatic-net
● a la página web: SiePortal https://sieportal.siemens.com/
● a la página web: Archivo gráfico https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.automation.siemens.com/bilddb
● a la página web: CAx-Download-Manager https://www.siemens.com/cax https://www.siemens.com/cax
● a la página web: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com https://support.industry.siemens.com
información de seguridad
información de seguridad Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
Homologaciones / Certificados
General Product Approval
Declaration of Conformity
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
CCC CCC
EAC EAC
UL UL
RCM RCM
EMV
KC
For use in hazardous locations
IECEx IECEx
ATEX ATEX
FM
UL UL
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
BV (Bureau Veritas) BV (Bureau Veritas)
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas)
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
NK / Nippon Kaiji Kyokai
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping)
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale)
RMRS (Russian Maritime Register) RMRS (Russian Maritime Register)
Environment
Confirmation
Última modificación: 22/8/2024
Fecha
20/11/2024
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens 2024