商品编号 6GK1503-3CA00 6GK1503-3CA01
产品类型名称 PROFIBUS OLM P12 PROFIBUS OLM/P12 V4.1
- - 备件 - - PROFIBUS OLM/P12 V4.0 光学 链接模块带 1 RS-485 和 2 个塑料光纤接口 (4 个 BFOC 插口),含信号 触点和测量输出。 ********** 备件 ********* PROFIBUS OLM/P12 V4.1 光学 链接模块带 1 RS-485 和 2 个塑料光纤接口 (4 个 BFOC 插口),含信号 触点和测量输出。
技术产品概述页面 https://i.siemens.com/1P6GK1503-3CA01
传输率
传输率 / PROFIBUS 中 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s
传输率 / Profibus PA 中 45.45 kbit/s 45.45 kbit/s
接口
电气/光学连接数量 / 用于网络组件和终端设备 / 最大值 3 3
电气连接数量
● 用于网络组件和终端设备 1 1
● 用于测量设备 1 1
● 用于信号触点 1 1
● 适用于电源 1 1
● 适用于冗余电源 1
电气连接规格
● 用于网络组件和终端设备 9 针 Sub-D 插口 9 针 Sub-D 插口
● 用于测量设备 2 针端子板 2 针端子板
● 适用于电源 -
● 适用于电源和信号触点 5 针端子板 5 针端子板
光学连接数量 / 用于光纤 2
光学连接方式 / 用于光纤 BFOC 端口 BFOC 端口
光学数据
阻尼量 / 光纤传输距离
● 980/1000 µm 的塑料光纤 / 230 dB/km 时 13 dB
以位时间为单位的流程延迟时间 6.5 bit 6.5 bit
可耦合的光学功率参考 1 mW
● 光纤传输距离 / 200/230µm 的 PCF 光纤 / 10 dB/km 时 -17 dB -17 dB
● 光纤传输距离 / 980/1000 µm 的塑料光纤 / 230 dB/km 时 -5 dB -5 dB
光学灵敏度参考 1 mW
● 光纤传输距离 / 200/230µm 的 PCF 光纤 / 10 dB/km 时 -23 dB
波长 / 光学接口上 / 备注 660 nm,POF/PCF
导线长度
● 200/230µm 的 PCF 光纤 / 10 dB/km 时 / 最大值 400 m 400 m
● 980/1000 µm 的塑料光纤 / 230 dB/km 时 / 最大值 80 m 80 m
信号输入/输出
工作电压 / 信号触点的 / DC 时 / 额定值 24 V 24 V
工作电流 / 信号触点的 / DC 时 / 最大值 0.1 A 0.1 A
供电电压,电流消耗,损耗功率
电压类型 / 电源电压 DC DC
供电电压 / DC 时 / 额定值 24 V 24 V
供电电压 / DC 时 18.8 ... 28.8 V 18 ... 32 V
产品组件 / 电源输入端上的保险丝
消耗电流 / DC 时 / 24 V 时 / 最大值 0.2 A 0.2 A
环境条件
环境温度
● 运行期间 0 ... 60 °C 0 ... 60 °C
● 存放期间 -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
● 运输期间 -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
相对空气湿度
● 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值 95 % 95 %
防护等级 IP IP40 IP40
结构形式,尺寸和重量
结构形式 紧凑型 紧凑型
宽度 39.5 mm 39.5 mm
高度 112 mm 112 mm
深度 74.5 mm 74.5 mm
净重 340 g 0.34 kg
紧固类型
● 35 mm DIN 导轨安装
● 墙壁安装
产品功能 / 冗余
产品功能 / 环冗余
标准,规格,许可
标准
● 针对安全性 / CSA 和 UL UL 60950-1,CSA C22.2 编号 60950-1 UL 60950-1,CSA C22.2 编号 60950-1
● 适用于干扰发射 EN 61000-6-4(A 级) EN 61000-6-4(A 级)
● 适用于抗干扰性 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
资格证明 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
● CE标识
● C-Tick
船级社
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)
● Bureau Veritas (BV)
● Det Norske Veritas (DNV)
● Germanischer Lloyd (GL)
● Lloyds Register of Shipping (LRS)
● Nippon Kaiji Kyokai (NK)
产品功能 / 支持 / 识别链接 是; 符合 IEC 61406-1:2022
标准,规格,许可 / 危险环境
资格证明 / CCC / 适用于防爆区符合 GB 标准
标准,规格,许可 / 环保产品声明
环保产品声明
全球变暖潜能值 [CO2 当量]
● 总计 165.41 kg
● 制造期间 15.09 kg
● 运行期间 150.26 kg
● 使用寿命终止后 0.06 kg
更多信息 / 网络链接
网络链接
● 至网页: 导线和插头的选型帮助 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/tstcloud
● 至网页:工业通信 https://www.siemens.com/simatic-net https://siemens.com/industrial-communication
● 至网页:SiePortal https://sieportal.siemens.com/
● 至网页:图片数据库 https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.automation.siemens.com/bilddb
● 至网页: CAx 下载管理器 https://www.siemens.com/cax https://www.siemens.com/cax
● 至网页: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com https://support.industry.siemens.com
安全提示
安全提示 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7)
认可 / 证书
General Product Approval
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
Declaration of Conformity
CCC CCC
EAC EAC
China RoHS
UL UL
Miscellaneous
RCM RCM
EMV
KC
For use in hazardous locations
KEMA KEMA
Maritime application
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
BV (Bureau Veritas) BV (Bureau Veritas)
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas)
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
NK / Nippon Kaiji Kyokai
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping)
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale)
上一次修改: 2025/10/29
日期
2025/11/4
保留变更权利
© Copyright Siemens 2025