Referencia 6GK1551-2AA00 6GK1571-1AA00
denominación del tipo de producto CP 5512 CP 5711
- - repuesto - - procesador de comunicaciones CP 5512 tarjeta PC (Cardbus, 32 bits) para conectar una programadora o Notebook a PROFIBUS o MPI procesador de comunicaciones CP 5711, adaptador USB (USB V2.0) para conectar una programadora o notebook a PROFIBUS o MPI; incl. cable USB 2 m
tasa de transferencia
tasa de transferencia
● en la interfaz 1 / según PROFIBUS 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
interfaces
número de conexiones eléctricas
● en la interfaz 1 / según PROFIBUS 1 1
● para alimentación 1
número de interfaces / según USB 1
tipo de conexión eléctrica
● en la interfaz 1 / según PROFIBUS Conector hembra Sub-D de 9 polos (RS 485) Conector hembra Sub-D de 9 polos (RS 485)
● del bus posterior tarjeta PC tipo II (CardBus 32 bits)
● para alimentación Bloque de bornes de 2 polos
● de la interfaz USB Conector hembra estándar (código B) con enclavamiento mecánico
norma para interfaces / USB 2.0
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas
tipo de corriente / de la tensión de alimentación DC DC
tipo de alimentación / alimentación externa opcional
tensión de alimentación
● 1 / del bus de fondo 3,3 V
● de USB 5 V
● externa 24 V
● externa 18 ... 30 V
● observación Alimentación directa de USB si el PC tiene suficientes recursos/también es posible la alimentación externa
tolerancia simétrica relativa / con DC
● con 3,3 5 %
● con 5 V 5 %
● con 24 V 5 %
corriente consumida
● 1 / del bus de fondo / con DC / máx. 0,52 A
● de USB 0,5 A
● de la tensión de alimentación externa / con DC / con 24 V / máx. 0,3 A
pérdidas [W] 1,8 W 2,5 W
condiciones ambientales
temperatura ambiente
● durante el funcionamiento 5 ... 45 °C 0 ... 60 °C
● durante el almacenamiento -20 ... +60 °C -40 ... +60 °C
● durante el transporte -20 ... +60 °C -40 ... +60 °C
humedad relativa del aire / con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. 95 % 85 %
grado de protección IP IP00 IP20
diseño, dimensiones y pesos
formato de módulos Tarjeta PC tipo II CardBus (32 bits) Adaptador USB V2.0
anchura 86 mm 85 mm
altura 5 mm 137 mm
profundidad 54 mm 35 mm
peso neto 130 g 300 g
tipo de fijación Montaje sobre perfil DIN con soporte opcional
tipo de fijación / montaje sobre perfil DIN de 35 mm
propiedades, funciones y componentes del producto / general
número de tarjetas enchufables iguales / enchufables / por estación PC 1 1
número de módulos / observación - -
datos de potencia / comunicación abierta
software / para comunicación abierta / mediante SEND/RECEIVE / necesario Sí, SOFTNET-PB DP / esclavo DP SOFTNET-PB / SOFTNET-PB S7 Sí, SOFTNET-PB DP / esclavo DP SOFTNET-PB / SOFTNET-PB S7
número de conexiones posibles / para comunicación abierta / mediante SEND/RECEIVE / máx. 50 50
datos de potencia / PROFIBUS DP
software / para función de maestro DP / necesario Sí, SOFTNET-PB DP Sí, SOFTNET-PB DP
servicio / como maestro DP
● DPV0
● DPV1 No No
● DPV2 No No
número de esclavos DP / en maestro DP / utilizable 64 64
volumen de datos
● del área de direccionamiento de las entradas / como maestro DP / total 7808 byte 15616 byte
● del área de direccionamiento de las salidas / como maestro DP / total 7808 byte 15616 byte
● del área de direccionamiento de las entradas / por esclavo DP 244 byte 244 byte
● del área de direccionamiento de las salidas / por esclavo DP 244 byte 244 byte
● del área de direccionamiento de los datos de diagnóstico / por esclavo DP 244 byte 244 byte
software / para función de esclavo DP / necesario Sí, esclavo DP SOFTNET-PB Sí, esclavo DP SOFTNET-PB
servicio / como esclavo DP
● DPV0
● DPV1 No No
volumen de datos
● del área de direccionamiento de las entradas / como esclavo DP / total 122 byte 122 byte
● del área de direccionamiento de las salidas / como esclavo DP / total 122 byte 122 byte
datos de potencia / comunicación S7
software / para comunicación S7 / necesario Sí, SOFTNET-PB S7 Sí, SOFTNET-PB S7
número de conexiones posibles / para comunicación S7/GP / máx. 8 8
datos de potencia / modo multiprotocolo
número de conexiones configurables / por estación PC 207 207
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes
software de configuración / necesario incluido en el volumen de suministro del producto de software requerido incluido en el volumen de suministro del producto de software requerido
funciones del producto / diagnóstico
función del producto
● Port Diagnostics
normas, especificaciones, homologaciones
designaciones de referencia
● según IEC 81346-2:2019 KEC
accesorios
accesorios Opcional: Cable MPI, soporte para perfil DIN
información adicional / enlaces de Internet
enlace de Internet
● a la página web: Guía de selección de cables y conectores https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109766358
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/tstcloud
● a la página web: Comunicación industrial https://www.siemens.com/simatic-net https://www.siemens.com/simatic-net
● a la página web: SiePortal https://sieportal.siemens.com/
● a la página web: Archivo gráfico https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.automation.siemens.com/bilddb
● a la página web: CAx-Download-Manager https://www.siemens.com/cax https://www.siemens.com/cax
● a la página web: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com https://support.industry.siemens.com
información de seguridad
información de seguridad Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
Homologaciones / Certificados
General Product Approval
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
Declaration of Conformity
CCC CCC
EAC EAC
UL UL
RCM RCM
Environment
Confirmation
Última modificación: 19/10/2024
Fecha
20/11/2024
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens 2024