商品编号 6GK1551-2AA00 6GK1571-1AA00
产品类型名称 CP 5512 CP 5711
- - 备件 - - 通信处理器 CP 5512 PC 卡(插卡总线,32 位) 用来连接一台编程设备(PG)或 笔记本年脑连接 PROFIBUS 或 MPI。 通信处理器 CP 5711 USB 适配器(USB V2.0) 用来连接一台编程设备(PG)或 笔记本年脑连接 PROFIBUS 或 MPI; 包含 2m USB 电缆。
传输率
传输率
● 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s
接口
电气连接数量
● 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS 1 1
● 适用于电源 1
接口数量 / 依照 USB 1
电气连接规格
● 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS 9 针 Sub-D 插口 (RS 485) 9 针 Sub-D 插口 (RS 485)
● 背板总线 II 型 PC Card(32 位 CardBus)
● 适用于电源 2 针端子板
● USB 接口 带有机械闭锁的标准 B 插口
接口标准 / USB 2.0
供电电压,电流消耗,损耗功率
电压类型 / 电源电压 DC DC
电源类型 / 可选的外部供电
供电电压
● 1 / 来自背板总线 3.3 V
● 来自 USB 5 V
● 外部 24 V
● 外部 18 ... 30 V
● 备注 只要 PC 具有足够的电量,则直接由 USB 供电 / 也可选择外部供电
相对对称公差 / DC 时
● 3.3 V 时 5 %
● 5 V 时 5 %
● 24 V 时 5 %
消耗电流
● 1 / 来自背板总线 / DC 时 / 最大值 0.52 A
● 来自 USB 0.5 A
● 来自外部电源电压 / DC 时 / 24 V 时 / 最大值 0.3 A
损耗功率 [W] 1.8 W 2.5 W
环境条件
环境温度
● 运行期间 5 ... 45 °C 0 ... 60 °C
● 存放期间 -20 ... +60 °C -40 ... +60 °C
● 运输期间 -20 ... +60 °C -40 ... +60 °C
相对空气湿度 / 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值 95 % 85 %
防护等级 IP IP00 IP20
结构形式,尺寸和重量
模块格式 II 型 PC Card CardBus(32 位) USB V2.0 适配器
宽度 86 mm 85 mm
高度 5 mm 137 mm
深度 54 mm 35 mm
净重 130 g 300 g
紧固类型 利用选购的帽形导轨支架安装在 DIN 帽形导轨上
紧固类型 / 35 mm DIN 导轨安装
产品特点,产品功能,产品组件 / 常规
结构相同的插入卡数量 / 插件 / 每个 PC 站点 1 1
模块数量 / 备注 - -
功率数据 / 开放式通信
软件 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 需要 是,SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP 从站 / SOFTNET-PB S7 是,SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP 从站 / SOFTNET-PB S7
可能的连接数 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 最大值 50 50
功率数据 / PROFIBUS DP
软件 / 适用于 DP 主站功能 / 需要 是,SOFTNET-PB DP 是,SOFTNET-PB DP
服务 / 作为 DP 主站
● DPV0
● DPV1
● DPV2
DP 从站数 / 连接 DP 主站 / 可运行 64 64
数据量
● 输入端的地址区的 / 作为 DP 主站 / 总计 7808 byte 15616 byte
● 输出端的地址区的 / 作为 DP 主站 / 总计 7808 byte 15616 byte
● 输入端的地址区的 / 各个 DP 从站 244 byte 244 byte
● 输出端的地址区的 / 各个 DP 从站 244 byte 244 byte
● 诊断数据的地址区的 / 各个 DP 从站 244 byte 244 byte
软件 / 适用于 DP 从站功能 / 需要 是,SOFTNET-PB DP 从站 是,SOFTNET-PB DP 从站
服务 / 作为 DP 从站
● DPV0
● DPV1
数据量
● 输入端的地址区的 / 作为 DP 从站 / 总计 122 byte 122 byte
● 输出端的地址区的 / 作为 DP 从站 / 总计 122 byte 122 byte
功率数据 / S7 通讯
软件 / 用于 S7 通信 / 需要 是,SOFTNET-PB S7 是,SOFTNET-PB S7
可能的连接数 / 适用于 S7/PG 通讯 / 最大值 8 8
功率数据 / 多协议运行
可组态连接的数量 / 每个 PC 站点 207 207
产品功能 / 管理,配置,项目组态
组态软件 / 需要 包含在产品所需软件的供货范围内 包含在产品所需软件的供货范围内
产品功能 / 诊断
产品功能
● 端口诊断
标准,规格,许可
参考标示
● 符合 IEC 81346-2:2019 KEC
附件
附件 可选: MPI 电缆,帽形导轨支架
更多信息 / 网络链接
网络链接
● 至网页: 导线和插头的选型帮助 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/109766358
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/tstcloud
● 至网页:工业通信 https://www.siemens.com/simatic-net https://www.siemens.com/simatic-net
● 至网页:SiePortal https://sieportal.siemens.com/
● 至网页:图片数据库 https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.automation.siemens.com/bilddb
● 至网页: CAx 下载管理器 https://www.siemens.com/cax https://www.siemens.com/cax
● 至网页: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com https://support.industry.siemens.com
安全提示
安全提示 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7)
认可 / 证书
General Product Approval
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
Declaration of Conformity
CCC CCC
EAC EAC
UL UL
RCM RCM
Environment
Confirmation
上一次修改: 2024/10/19
日期
2024/11/12
保留变更权利
© Copyright Siemens 2024