商品编号 6GK1562-3AA00 6GK1562-3AA01
产品类型名称 CP 5623 CP 5623 A2
通信处理器 CP 5623 PCI Express X1(3,3V) 用于连接 PROFIBUS; 包含组态工具和 DP-Base 软件:DP-RAM 接口用于 DP 主站包括 PG 和 FDL 协议,单一许可证 用于 1 次安装, 运行时间软件,A 级; 软件和电子手册 DVD 上,2 种语言(德语,英语) ;操作系统支持参见 SIMATIC NET 软件。 通信处理器 CP 5623 A2 PCI Express X1(3,3V) 用于连接 PROFIBUS; 包含组态工具和 DP-Base 软件:DP-RAM 接口用于 DP 主站包括 PG 和 FDL 协议,单一许可证 用于 1 次安装, 运行时间软件,A 级; 软件和电子手册 DVD 上,2 种语言(德语,英语) ;操作系统支持参见 SIMATIC NET 软件。
技术产品概述页面 https://i.siemens.com/1P6GK1562-3AA00 https://i.siemens.com/1P6GK1562-3AA01
传输率
传输率
● 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s
接口
电气连接数量
● 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS 1 1
电气连接规格
● 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS 9 针 Sub-D 插口 (RS 485) 9 针 Sub-D 插口 (RS 485)
● 背板总线 PCI Express x1 PCI Express x1
供电电压,电流消耗,损耗功率
电压类型 / 电源电压 DC DC
供电电压
● 1 / 来自背板总线 3.3 V 3.3 V
● 2 / 来自背板总线 12 V 12 V
相对对称公差 / DC 时
● 3.3 V 时 9 % 9 %
● 12 V 时 8 % 8 %
消耗电流
● 1 / 来自背板总线 / DC 时 / 最大值 0.72 A 0.3 A
● 2 / 来自背板总线 / DC 时 / 最大值 0.25 A 0.25 A
损耗功率 [W] 5.4 W 4 W
环境条件
环境温度
● 运行期间 5 ... 60 °C 5 ... 55 °C
● 存放期间 -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C
● 运输期间 -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C
相对空气湿度 / 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值 85 % 85 %
防护等级 IP IP00 IP00
结构形式,尺寸和重量
模块格式 PCI Express x1(半长) PCI Express x1(半长)
宽度 18 mm 18 mm
高度 112 mm 112 mm
深度 168 mm 101 mm
净重 102 g 0.088 kg
产品特点,产品功能,产品组件 / 常规
结构相同的插入卡数量 / 插件 / 每个 PC 站点 4 4
模块数量 / 备注 FMS-5613 最多支持两个 CP 5603 / CP 5613 A2 / CP 5614 A2 / CP 5623/CP5624 -
功率数据 / 开放式通信
软件 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 需要 FDL 驱动程序包括在 CP 的供货范围内 FDL 驱动程序包括在 CP 的供货范围内
可能的连接数 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 最大值 80 80
功率数据 / PROFIBUS DP
软件 / 适用于 DP 主站功能 / 需要
服务 / 作为 DP 主站
● DPV0
● DPV1
● DPV2
DP 从站数 / 连接 DP 主站 / 可运行 124 124
数据量
● 输入端的地址区的 / 作为 DP 主站 / 总计 30256 byte 30256 byte
● 输出端的地址区的 / 作为 DP 主站 / 总计 30256 byte 30256 byte
● 输入端的地址区的 / 各个 DP 从站 244 byte 244 byte
● 输出端的地址区的 / 各个 DP 从站 244 byte 244 byte
● 诊断数据的地址区的 / 各个 DP 从站 244 byte 244 byte
软件 / 适用于 DP 从站功能 / 需要
服务 / 作为 DP 从站
● DPV0
● DPV1
数据量
● 输入端的地址区的 / 作为 DP 从站 / 总计 244 byte 244 byte
● 输出端的地址区的 / 作为 DP 从站 / 总计 244 byte 244 byte
功率数据 / FMS 功能
软件 / 适用于 FMS 通讯 / 需要 是,FMS-5613
可能的连接数 / FMS 连接时 / 最大值 40
功率数据 / S7 通讯
软件 / 用于 S7 通信 / 需要 是,HARDNET-PB S7 (S7-5613) 是,HARDNET-PB S7
可能的连接数 / 适用于 S7/PG 通讯 / 最大值 50 50
功率数据 / 多协议运行
有效连接数量 / 多协议运行时 50 50
可组态连接的数量 / 每个 PC 站点 207 207
产品功能 / 管理,配置,项目组态
组态软件 / 需要 在供货范围内 在供货范围内
产品功能 / 诊断
产品功能
● 端口诊断
标准,规格,许可 / 环保产品声明
环保产品声明
全球变暖潜能值 [CO2 当量]
● 总计 181.06 kg 128.03 kg
● 制造期间 33.23 kg 18.9 kg
● 运行期间 147.77 kg 109.04 kg
● 使用寿命终止后 0.06 kg 0.09 kg
更多信息 / 网络链接
网络链接
● 至网页: 导线和插头的选型帮助 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/tstcloud
● 至网页:工业通信 https://www.siemens.com/simatic-net https://www.siemens.com/simatic-net
● 至网页:SiePortal https://sieportal.siemens.com/ https://sieportal.siemens.com/
● 至网页:图片数据库 https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.automation.siemens.com/bilddb
● 至网页: CAx 下载管理器 https://www.siemens.com/cax https://www.siemens.com/cax
● 至网页: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com https://support.industry.siemens.com
安全提示
安全提示 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7)
认可 / 证书
General Product Approval
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
CCC CCC
Declaration of Conformity
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
EAC EAC
China RoHS
RCM RCM
EMV
KC
Environment
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) EPD Typ II/III (with life cylce assessment)
上一次修改: 2025/10/29
日期
2025/11/5
保留变更权利
© Copyright Siemens 2025